HRT210SS

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT210SS

HRT210SS

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

高速210mm回転テーブル

当社のHRT210SS超高速回転テーブルは、耐久性に優れたサイクロイド駆動システムを用い、1秒当たり最高490°のインデックススピードを実現します。これは当社の標準的なHRT210のスピードのほぼ5倍に相当します。このユニットが持つコンパクト性と高速性により、当社のVF-2SSやその他のHaas製機械を完璧に補完できます。

ご注意: 第4軸での完全稼動には、第4軸駆動および NGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130 以降を搭載するHaasミルが必要です。単独での稼動にはご利用いただけません。

注意! サイクロイドギア駆動のため、CHC機械とは互換性がありません。 プラッタの連続回転には使用しないでください。

この回転テーブルは、縦向きに(プラッタ面を地面に対して垂直にして)動作させる必要があります。横向きに(プラッタ面を地面に対して平行にして)動作させないでください。

  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • 490°/秒の高速インデックス
  • 耐久性に優れたサイクロイド駆動システム
  • Haas製機械にプラグで簡単に接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 490 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転テーブルシリーズのカタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ

サイクロイドロータリー駆動

工作機械およびロボティクス向けに設計されたサイクロイド ロータリー ドライブ システムは、速度、精度、耐久性の優れた組み合わせを提供します。頑丈な設計により、メンテナンスがほとんどまたは全く不要で、耐用年数が長く、特にクラッシュにおいて耐久性を発揮します。サイクロイドロータリードライブは、衝撃からエネルギーを吸収するために逆駆動させることができます。衝撃荷重能力は、ギアボックスの定格トルクの5倍であり、破損が発生した場合、ギアボックス全体が簡単な当座の代替になります。 
  

G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸のコンパクトな機械を導入しましょう
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
関連製品

小さな加工範囲

Product Image

HRT160

160mm 回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

2つの回転スピンドル

Product Image

HRT210-2

デュアルプラッタ210mm回転テーブル

  • 2 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 170 ft-lb 最大トルク
  • 60 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

標準速度

Product Image

HRT210

210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 8.30 in 210 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 150 lb 68.0 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 75 lb 34.0 kg
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 490 °/sec 490 °/sec
Torque (Continuous) 110 ft-lbf 149 Nm
最大ランアウト 0.0010 in 0.025 mm
中心高さ 6.000 in 152.40 mm
パイロットボア径 2.0000 in 50.800 mm
Through-Bore Diameter 1.4500 in 36.830 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 350 ft-lbf 475 Nm
ギア比 36.578:1 36.578:1
タイミング 1.5:1 1.5:1
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 6.3 in 160 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 199 lb 90.3 kg
ブラシレス制御 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 27.0 in x 21.0 in x 21.0 in 69 cm x 54 cm x 54 cm
重量 205 lb 93.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT210SS DM-1 ぴったり適合する
HRT210SS DM-2 ぴったり適合する
HRT210SS DT-1 ぴったり適合する
HRT210SS DT-2 ぴったり適合する
HRT210SS EC-1600 ぴったり適合する
HRT210SS EC-1600ZT ぴったり適合する
HRT210SS GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210SS GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210SS MINIMILL ぴったり適合する
HRT210SS MINIMILL2 ぴったり適合する
HRT210SS SMINIMILL ぴったり適合する
HRT210SS SMINIMILL2 ぴったり適合する
HRT210SS TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210SS TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210SS TM-3 ぴったり適合する
HRT210SS TM-3P ぴったり適合する
HRT210SS VF-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210SS VF-10/40 ぴったり適合する
HRT210SS VF-10/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-11/40 ぴったり適合する
HRT210SS VF-11/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-12/40 ぴったり適合する
HRT210SS VF-12/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-1YT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210SS VF-2 ぴったり適合する
HRT210SS VF-2SS ぴったり適合する
HRT210SS VF-2SSYT ぴったり適合する
HRT210SS VF-2YT ぴったり適合する
HRT210SS VF-3 ぴったり適合する
HRT210SS VF-3SS ぴったり適合する
HRT210SS VF-3SSYT ぴったり適合する
HRT210SS VF-3YT ぴったり適合する
HRT210SS VF-3YT/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-4 ぴったり適合する
HRT210SS VF-4SS ぴったり適合する
HRT210SS VF-5/40 ぴったり適合する
HRT210SS VF-5/40XT ぴったり適合する
HRT210SS VF-5/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-5/50XT ぴったり適合する
HRT210SS VF-5SS ぴったり適合する
HRT210SS VF-6/40 ぴったり適合する
HRT210SS VF-6/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-6SS ぴったり適合する
HRT210SS VF-7/40 ぴったり適合する
HRT210SS VF-7/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-8/40 ぴったり適合する
HRT210SS VF-8/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-9/40 ぴったり適合する
HRT210SS VF-9/50 ぴったり適合する
HRT210SS VM-2 ぴったり適合する
HRT210SS VM-3 ぴったり適合する
HRT210SS VM-6 ぴったり適合する
HRT210SS DT-1-I ぴったり適合する
HRT210SS DT-2-I ぴったり適合する
HRT210SS VF-2-I ぴったり適合する
HRT210SS VF-2-V ぴったり適合する
HRT210SS VF-2-EU ぴったり適合する
HRT210SS VF-2-SE ぴったり適合する
HRT210SS VF-4-I ぴったり適合する
HRT210SS VF-4-V ぴったり適合する
HRT210SS VF-4-EU ぴったり適合する
HRT210SS VF-4-SE ぴったり適合する
HRT210SS VF-4SS-V ぴったり適合する
HRT210SS VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT210SS VF-6SS-V ぴったり適合する
HRT210SS VF-5/40-I ぴったり適合する
HRT210SS VF-3-V ぴったり適合する
HRT210SS VF-3SS-V ぴったり適合する
HRT210SS MINIMILL-UK ぴったり適合する
HRT210SS EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210SS VF-1YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210SS VF-1SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT210SS VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT210SS VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HRT210SS VF-14/40 ぴったり適合する
HRT210SS VF-14/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HRT210SS VF-4SS-UK ぴったり適合する
HRT210SS VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRT210SS VF-2YT-V ぴったり適合する
HRT210SS VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HRT210SS VF-5SS-V ぴったり適合する
HRT210SS VF-5/40-V ぴったり適合する
HRT210SS MINIMILL-EDU ぴったり適合する
HRT210SS VF-2YT-I ぴったり適合する
HRT210SS DC-1 ぴったり適合する
HRT210SS DC-2 ぴったり適合する
HRT210SS VF-2SS-I ぴったり適合する
HRT210SS VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HRT210SS VF-4SS-I ぴったり適合する
HRT210SS VF-5SS-I ぴったり適合する
HRT210SS DC-1/40 ぴったり適合する
HRT210SS DC-2/40 ぴったり適合する
HRT210SS DC-3/40 ぴったり適合する
HRT210SS DC-4/40 ぴったり適合する
HRT210SS DM-3 ぴったり適合する
HRT210SS DT-3 ぴったり適合する
HRT210SS VF-7SS ぴったり適合する
HRT210SS VF-8SS ぴったり適合する
HRT210SS VM-8 ぴったり適合する
HRT210SS VP-5 ぴったり適合する
HRT210SS POCKET MILL ぴったり適合する
HRT210SS VM-9 ぴったり適合する
HRT210SS VF-9SS ぴったり適合する
HRT210SS VM-5 ぴったり適合する
HRT210SS VM-5/50 ぴったり適合する
HRT210SS VM-6/50 ぴったり適合する
HRT210SS VM-8/50 ぴったり適合する
HRT210SS VM-9/50 ぴったり適合する
HRT210SS VM-3/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-3YT-EU ぴったり適合する
HRT210SS VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HRT210SS VF-10SS ぴったり適合する
HRT210SS VF-11SS ぴったり適合する
HRT210SS VF-12SS ぴったり適合する
HRT210SS VF-14SS ぴったり適合する
HRT210SS VM-10 ぴったり適合する
HRT210SS VM-11 ぴったり適合する
HRT210SS VM-12 ぴったり適合する
HRT210SS VM-14 ぴったり適合する
HRT210SS VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-5SS/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-7SS/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-8SS/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-10SS/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-11SS/50 ぴったり適合する
HRT210SS VF-12SS/50 ぴったり適合する