MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HRT210SP

  1. Dispositivi rotanti e indexer
  2. Tavole rotanti
  3. HRT210SP

HRT210SP

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Servo tavola rotante da 210 mm (8.3") con avvitamento motore

La serie HRT SP offre le stesse funzionalità e gli stessi vantaggi della serie standard HRT, ma il motore si trova dietro la tavola per offrire una lunghezza totale sensibilmente ridotta e per consentire di inserire gran parte della tavola in una piccola area di lavoro. Nota: I modelli SP non presentano un foro passante. La profondità di alesatura equivale allo spessore del piatto.

Nota: richiede una fresatrice Haas con azionamento 4° asse e versione software NGC 100.21.000.1130 o successiva per il funzionamento del 4° asse in continuo. Il funzionamento autonomo richiede un quadro di controllo delle tavole rotanti Haas spedite dopo il 10 novembre 2021, con software versione 26.38 o successiva.

  • Aggiungi capacità su 4 assi alla tua macchina
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • Prestazioni e capacità leader del settore
  • Lunghezza generale inferiore
  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 210 ft-lb Coppia massima
  • 100 °/sec Velocità max.
Confronta le macchine
SCOPRI L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Schema di fissaggio tavola rotante

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Il controllo Haas

  • Controllo diretto da fresatrice CNC
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale dell'operatore
  • Opuscolo serie tavola rotante

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

VIDEO
INCISIONE CILINDRICA UTILIZZANDO G47/G107
Puoi effettuare facilmente una programmazione manuale per incisioni sul 4° asse sulla tua fresatrice Haas, senza un sistema CAM. Con G47 e G107, l’incisione su un pezzo cilindrico non potrebbe essere più semplice.
SVOLGI LA TUA TAVOLA ROTANTE HAAS RAPIDAMENTE
Oggi, Mark risolve una problematica che ogni utente di tavole rotanti Haas incontra, a un certo punto: Come posso riportare la mia tavola rotante a zero in modo rapido?
Come programmare il POSIZIONAMENTO DI CAMBIO UTENSILI SICURO
Mark mostra come comandare un posizionamento di cambio utensili sicuro per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio o in un prodotto rotante. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.
La tua nuova tavola rotante compatta a cinque assi
Se vuoi creare piccoli pezzi e hai predisposizioni multiple, questa tavola rotante è la soluzione perfetta. Incredibilmente veloce e precisa, TRT100 si inserisce in quasi tutte le fresatrici Haas e ti aiuterà a ridurre drasticamente i tempi di ciclo e aumenterà l’efficienza della tua officina.
PRODOTTI CORRELATI

AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

Product Image

HRT160SP

Tavola rotante da 160 mm con avvitamento motore

  • 1 Mandrini
  • 160 mm Dimensioni piatto
  • 150 ft-lb Coppia massima
  • 130 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Modello standard

Product Image

HRT210

Tavola rotante 210 mm

  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 210 ft-lb Coppia massima
  • 100 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Indexaggio più veloce

Product Image

HRT210SS

Tavola rotante ad alta velocità da 210 mm

  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 110 ft-lb Coppia massima
  • 490 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 8.30 in 210 mm
Peso max. su piatto (con supporto) 170 lb 77.1 kg
Peso max. su piatto (non supportato) 85 lb 38.6 kg
Numero di cave a T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Fuori corsa max. 0.0005 in 0.013 mm
Altezza centro 6.000 in 152.40 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Rapporto degli ingranaggi 90:1 90:1
Fasatura 2:1  2:1 
Indicizzazione S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Diam. ingranaggio a vite senza fine 6.3 in 160 mm
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Informazioni generali S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 150 psi 10.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Tavola 162 lb 73.5 kg
Controllo senza spazzole 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 21.0 in x 17.0 in x 21.0 in 54 cm x 42 cm x 54 cm
Peso 225 lb 103.0 kg
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
HRT210SP DM-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DM-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DT-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP EC-1600 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP EC-1600ZT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP GR-510 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210SP GR-712 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210SP MINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP MINIMILL2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP SMINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP SMINIMILL2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP TM-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP TM-1P FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP TM-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP TM-2P FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP TM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP TM-3P FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-10/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-10/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-11/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-11/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-12/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-12/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-1YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-3SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-3YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-3YT/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-4 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-5/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-5/40XT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-5/50XT FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-5SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-6/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-7/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-7/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-8/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-9/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DT-1-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DT-2-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2-SE FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-4-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-4-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-4-SE FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-4SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-6SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-5/40-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-3-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-3SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP MINIMILL-UK FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP EC-500/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT210SP VF-1YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-14/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-14/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP TM-0 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP TM-0P FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2SSYT-UK FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-4SS-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2YT-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-5SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-5/40-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP MINIMILL-EDU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2YT-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DC-1 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-2SSYT-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-4SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-5SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DC-1/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DC-3/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DC-4/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-8SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VP-5 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-9 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-9SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-5 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-3/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-3YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-3SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-10SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-11SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-12SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-14SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-11 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-12 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-7SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-8SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-10SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-11SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT210SP VF-12SS/50 FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.