MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Handbediende draaimachine
      • Verticale zaag
      • Verstekzaag
    • Kamerfrezen
      Kamerfrezen
      Kamerfrezen View All
      • Kamerfrezen
      • Kamerfrees
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
    • SNELKOPPELINGEN Speciale serie  Speciale serie 
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

HRT210SP

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. HRT210SP

HRT210SP

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio
210 mm (8,3") servodraaitafel met wikkelmotor

De HRT SP-serie biedt u dezelfde kenmerken en voordelen als de standaard HRT-serie, maar de motor is achter de tafel gewikkeld, waardoor de totale lengte aanzienlijk korter is en u meer tafel in een klein werkbereik kunt passen. NB: SP-modellen hebben geen doorlopend gat. De boordiepte is de dikte van de schijf.

Opmerking: Vereist een Haas frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130 of later voor volledige bediening van de 4e-as. Voor zelfstandige bediening is een Haas draaitafel besturingskastje dat na 10 november 2021 verzonden is vereist, met softwareversie 26.38 of nieuwer.

  • Voeg 4-ascapaciteiten toe aan uw machine
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas machines
  • Toonaangevende prestaties en capaciteiten
  • Kortere totale lengte
  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 210 ft-lb Max. koppel
  • 100 °/sec Max. snelheid

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Machine-informatie
  • Specificaties
  • Matentabel voor draaitafel

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

De Haas besturing

  • Directe bediening met frees CNC
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding
  • Brochure over draaitafelserie
VIDEO’S
CILINDRISCH GRAVEREN MET BEHULP VAN G47/G107
U kunt 4e-as graveren eenvoudig handmatig programmeren op uw Haas-frees – zonder een CAM-systeem. Met G47 en G107 is graveren op een cilindrisch werkstuk een fluitje van een cent.
UW HAAS-DRAAITAFEL SNEL AFWIKKELEN
Vandaag lost Mark een probleem op waarmee elke gebruiker van een Haas-draaitafel op een gegeven moment te maken krijgt: Hoe krijg ik mijn draaitafel snel terug naar nul?
Een VEILIGE POSITIE VOOR GEREEDSCHAP WISSELEN programmeren
Mark laat zien hoe u een veilige positie voor gereedschap wisselen kunt instellen, om te voorkomen dat een stuk gereedschap tegen uw opspanning of draaitafel botst. Het wordt allemaal gedaan met een eenvoudig programma, waarnaar wordt verwezen met een M-code.
Uw nieuwe 5-assige compacte draaitafel
Als u kleine werkstukken maakt en meerdere instellingen gebruikt, is deze draaitafel de perfecte oplossing. De TRT100 is bliksemsnel en nauwkeurig en past bijna in elk Haas verticaal bewerkingscentrum. Hij helpt u de cyclusduur te verkorten en de efficiëntie van uw werkplaats te verhogen.
GERELATEERDE PRODUCTEN

KLEINER werkbereik

Product Image

HRT160SP

160 mm draaitafel met wikkelmotor

  • 1 Spillen
  • 160 mm Schijfafmeting
  • 150 ft-lb Max. koppel
  • 130 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

STANDAARDMODEL

Product Image

HRT210

210 mm draaitafel

  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 210 ft-lb Max. koppel
  • 100 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Sneller indexeren

Product Image

HRT210SS

210 mm draaitafel met hoge snelheid

  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 110 ft-lb Max. koppel
  • 490 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 8.30 in 210 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 170 lb 77.1 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 85 lb 38.6 kg
Aantal standaard T-sleuven 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. slingering 0.0005 in 0.013 mm
Hoogte van het midden 6.000 in 152.40 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Overbrengingsverhouding 90:1 90:1
Timing 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Diameter wormwiel 6.3 in 160 mm
Maximale rotatie/stap (met draaitafelbediening) 999.999 ° 999.999 °
Algemeen S.A.E METRIC
Benodigd vermogen 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Bedrijfstemperatuur (max. omgevingstemperatuur) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkrat 21.0 in x 17.0 in x 21.0 in 54 cm x 42 cm x 54 cm
Gewicht 225 lb 103.0 kg
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HRT210SP DM-1 POSITIEVE FIT
HRT210SP DM-2 POSITIEVE FIT
HRT210SP DT-1 POSITIEVE FIT
HRT210SP DT-2 POSITIEVE FIT
HRT210SP EC-1600 POSITIEVE FIT
HRT210SP EC-1600ZT POSITIEVE FIT
HRT210SP GR-510 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210SP GR-712 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210SP MINIMILL POSITIEVE FIT
HRT210SP MINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT210SP SMINIMILL POSITIEVE FIT
HRT210SP SMINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT210SP TM-1 POSITIEVE FIT
HRT210SP TM-1P POSITIEVE FIT
HRT210SP TM-2 POSITIEVE FIT
HRT210SP TM-2P POSITIEVE FIT
HRT210SP TM-3 POSITIEVE FIT
HRT210SP TM-3P POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-1 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-10/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-10/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-11/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-12/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-12/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-1YT POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2SS POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2YT POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-3 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-3SS POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-3SSYT POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-3YT POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-3YT/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-4 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-4SS POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-5/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-5/40XT POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-5/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-5/50XT POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-6/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-6/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-6SS POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-7/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-8/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-8/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-9/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-9/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP VM-2 POSITIEVE FIT
HRT210SP VM-3 POSITIEVE FIT
HRT210SP VM-6 POSITIEVE FIT
HRT210SP DT-1-I POSITIEVE FIT
HRT210SP DT-2-I POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2-I POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2-V POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2-EU POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2-SE POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-4-I POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-4-V POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-4-EU POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-4-SE POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-4SS-V POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2SS-V POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-6SS-V POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-5/40-I POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-3-V POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-3SS-V POSITIEVE FIT
HRT210SP MINIMILL-UK POSITIEVE FIT
HRT210SP EC-500/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT210SP VF-1YT-EU POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-1SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2YT-EU POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-14/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-14/50 POSITIEVE FIT
HRT210SP TM-0 POSITIEVE FIT
HRT210SP TM-0P POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2SSYT-UK POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-4SS-UK POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-4SS-EU POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2YT-V POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2SSYT-V POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-5SS-V POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-5/40-V POSITIEVE FIT
HRT210SP MINIMILL-EDU POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2YT-I POSITIEVE FIT
HRT210SP DC-1 POSITIEVE FIT
HRT210SP DC-2 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2SS-I POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-2SSYT-I POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-4SS-I POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-5SS-I POSITIEVE FIT
HRT210SP DC-1/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP DC-2/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP DC-3/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP DC-4/40 POSITIEVE FIT
HRT210SP DM-3 POSITIEVE FIT
HRT210SP DT-3 POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-7SS POSITIEVE FIT
HRT210SP VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT210SP VM-8 POSITIEVE FIT

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.