My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HRT210SP

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. HRT210SP

HRT210SP

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Masă rotativă servo de 210 mm (8,3") cu motor cu înfășurare

Seria HRT SP vă oferă aceleași funcții și beneficii ca Seria HRT standard, dar motorul este prins în spatele mesei pentru a furniza o lungime totală substanțial mai scurtă și pentru a vă ajuta să introduceți cât mai multe mese într-o incintă de lucru mică. Notă: Modelele SP nu au suficiente orificii străpunse. Adâncimea alezajului este grosimea platoului.

Notă: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4-a și versiunea de software 100.21.000.1130 pentru NGC sau mai nouă pentru funcționarea completă pe axa a 4-a. Pentru operațiunile independente este necesară o unitate de comandă pentru unitatea rotativă Haas expediată după 10 noiembrie 2021 cu versiunea de software 26.38 sau mai recentă.

  • Adăugați la mașina dvs. abilitățile pe axa a 4-a
  • Conexiune plug-and-play simplă la mașinile Haas
  • Performanță și abilități de top în industrie
  • Lungime totală mai scurtă
  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 210 ft-lb Cuplu maxim
  • 100 °/sec Viteză maximă
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seria masă rotativă

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI
GRAVAREA CILINDRICĂ UTILIZÂND G47/G107
Programați cu ușurință gravarea pe axa a 4-a pe freza dvs. Haas - fără un sistem CAM. Cu G47 și G107, gravarea pe o piesă cilindrică este mai simplă ca niciodată.
DESFACEȚI RAPID UNITATEA ROTATIVĂ HAAS
Astăzi, Mark rezolvă o problemă cu care orice utilizator al unității rotative Haas se confruntă la un moment dat: Cum aduc rapid unitatea mea rotativă înapoi la zero?
Cum să programez o POZIȚIE SIGURĂ PENTRU SCHIMBAREA SCULEI
Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.
Nouă dvs. unitate rotativă compactă în 5 axe
Dacă produceți piese mici și aveți setări multiple, această masă rotativă este soluția perfectă. Extrem de rapidă și precisă, TRT100 se potrivește aproape cu fiecare freză Haas și vă va ajuta să scurtați durata ciclurilor și să sporiți eficiența atelierelor dvs.
PRODUSE ASOCIATE

Incintă de lucru MAI MICĂ

Product Image

HRT160SP

Masă rotativă de 160 mm cu motor cu înfășurare

  • 1 Arborii principali
  • 160 mm Dimensiunea platoului
  • 150 ft-lb Cuplu maxim
  • 130 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

MODEL STANDARD

Product Image

HRT210

Masă rotativă de 210 mm

  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 210 ft-lb Cuplu maxim
  • 100 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Indexare rapidă

Product Image

HRT210SS

Masă înclinabilă rotativă de mare viteză de 210 mm

  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 110 ft-lb Cuplu maxim
  • 490 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 8.30 in 210 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 170 lb 77.1 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 85 lb 38.6 kg
Număr de canale T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Excentricitate maximă 0.0005 in 0.013 mm
Înălțime centru 6.000 in 152.40 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Raport de angrenare 90:1 90:1
Sincronizare 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Dia angrenaj melc-roată 6.3 in 160 mm
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Generalități S.A.E METRIC
Puterea necesară 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 150 psi 10.3 bar
Greutate S.A.E METRIC
Masă 162 lb 73.5 kg
Control fără perie 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 21.0 in x 17.0 in x 21.0 in 54 cm x 42 cm x 54 cm
Greutate 225 lb 103.0 kg
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
HRT210SP DM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DT-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DT-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP GR-510 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210SP GR-712 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210SP MINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP MINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP SMINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP SMINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP TM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP TM-1P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP TM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP TM-2P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP TM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP TM-3P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-1YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-3SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-4 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-4SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-6 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DT-1-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DT-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-4-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-4-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-4-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-4-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-4SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-6SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-5/40-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-3-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-3SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP MINIMILL-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP EC-500/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT210SP VF-1YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-1SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-14/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-14/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP TM-0 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP TM-0P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2SSYT-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-4SS-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-4SS-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-5/40-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP MINIMILL-EDU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2YT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DC-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DC-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-2SSYT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-4SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-5SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DC-1/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DC-2/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DC-4/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VP-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-9SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-3/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-3YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-10SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-11SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-14SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-10 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-11 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-12 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VM-14 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-3SSYT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-5SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-7SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-8SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-10SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-11SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT210SP VF-12SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.