MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
HRT160SP

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. HRT160SP

HRT160SP

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

160 mm draaitafel met wikkelmotor

De HRT SP-serie biedt u dezelfde kenmerken en voordelen als de standaard HRT-serie, maar de motor is achter de tafel gewikkeld, waardoor de totale lengte aanzienlijk korter is en u meer tafel in een klein werkbereik kunt passen. NB: SP-modellen hebben geen doorlopend gat. De boordiepte is de dikte van de schijf.

Opmerking: Vereist een Haas-frees met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130 of later voor volledige bediening van de 4e as. Voor zelfstandige bediening is een Haas-draaibedieningskastje vereist dat na 10 november 2021 verzonden is met softwareversie 26.38 of nieuwer.   

  • Voeg 4-ascapaciteiten toe aan uw machine
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas machines
  • Toonaangevende prestaties en capaciteiten
  • Kortere totale lengte
  • 1 Spillen
  • 160 mm Schijfafmeting
  • 150 ft-lb Max. koppel
  • 130 °/sec Max. snelheid
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
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
  • Matentabel voor draaitafel

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

ERVARINGEN VAN KLANTEN

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

De Haas besturing

  • Directe bediening met frees CNC
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding
  • Brochure over draaitafelserie

*OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

VIDEO’S
CILINDRISCH GRAVEREN MET BEHULP VAN G47/G107
U kunt 4e-as graveren eenvoudig handmatig programmeren op uw Haas-frees – zonder een CAM-systeem. Met G47 en G107 is graveren op een cilindrisch werkstuk een fluitje van een cent.
UW HAAS-DRAAITAFEL SNEL AFWIKKELEN
Vandaag lost Mark een probleem op waarmee elke gebruiker van een Haas-draaitafel op een gegeven moment te maken krijgt: Hoe krijg ik mijn draaitafel snel terug naar nul?
Een VEILIGE POSITIE VOOR GEREEDSCHAP WISSELEN programmeren
Mark laat zien hoe u een veilige positie voor gereedschap wisselen kunt instellen, om te voorkomen dat een stuk gereedschap tegen uw opspanning of draaitafel botst. Het wordt allemaal gedaan met een eenvoudig programma, waarnaar wordt verwezen met een M-code.
Uw nieuwe 5-assige compacte draaitafel
Als u kleine werkstukken maakt en meerdere instellingen gebruikt, is deze draaitafel de perfecte oplossing. De TRT100 is bliksemsnel en nauwkeurig en past bijna in elk Haas verticaal bewerkingscentrum. Hij helpt u de cyclusduur te verkorten en de efficiëntie van uw werkplaats te verhogen.
ERVARINGEN VAN KLANTEN

UNIVERSITY FOOTBALLS

Industrie: Memorabilia
Locatie:  Pittsburgh, Pennsylvania, VS
Haas machines: VF-2SS en Haas HRT160SP-draaitafel
Product dat zij op Haas-machines maken: aluminium ballen, bewerkt op de Haas VF-2SS, gepersonaliseerde memorabilia met teamlogo’s, bedrijfsnaam of eigen ontwerp voor thuis of op kantoor.

LEES MEER
GERELATEERDE PRODUCTEN

STANDAARDMODEL

Product Image

HRT160

160 mm Draaitafel

  • 1 Spillen
  • 160 mm Schijfafmeting
  • 150 ft-lb Max. koppel
  • 130 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

GROTER werkbereik

Product Image

HRT210SP

210 mm (8,3") servodraaitafel met wikkelmotor

  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 210 ft-lb Max. koppel
  • 100 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Sneller indexeren

Product Image

HRT160SS

160 mm super speed draaitafel

  • 1 Spillen
  • 160 mm Schijfafmeting
  • 110 ft-lb Max. koppel
  • 500 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 6.30 in 160 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 90 lb 40.8 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 45 lb 20.4 kg
Aantal standaard T-sleuven 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 130 °/sec 130 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
Max. slingering 0.0005 in 0.013 mm
Hoogte van het midden 5.000 in 127.00 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Overbrengingsverhouding 63:1 63:1
Timing 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Diameter wormwiel 4.7 in 119 mm
Maximale rotatie/stap (met draaitafelbediening) 999.999 ° 999.999 °
Algemeen S.A.E METRIC
Benodigd vermogen 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Bedrijfstemperatuur (max. omgevingstemperatuur) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 150 psi 10.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tafel 98 lb 44.4 kg
Borstelloze bediening 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkrat 21.0 in x 17.0 in x 21.0 in 54 cm x 42 cm x 54 cm
Gewicht 145 lb 66.0 kg
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HRT160SP DM-1 POSITIEVE FIT
HRT160SP DM-2 POSITIEVE FIT
HRT160SP DT-1 POSITIEVE FIT
HRT160SP DT-2 POSITIEVE FIT
HRT160SP EC-1600 POSITIEVE FIT
HRT160SP EC-1600ZT POSITIEVE FIT
HRT160SP GR-510 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SP GR-712 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SP MINIMILL POSITIEVE FIT
HRT160SP MINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT160SP SMINIMILL POSITIEVE FIT
HRT160SP SMINIMILL2 POSITIEVE FIT
HRT160SP TM-1 POSITIEVE FIT
HRT160SP TM-1P POSITIEVE FIT
HRT160SP TM-2 POSITIEVE FIT
HRT160SP TM-2P POSITIEVE FIT
HRT160SP TM-3 POSITIEVE FIT
HRT160SP TM-3P POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-1 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-10/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-10/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-11/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-12/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-12/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-1YT POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2SSYT POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2YT POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-3 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-3SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-3SSYT POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-3YT POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-3YT/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-4 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-4SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-5/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-5/40XT POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-5/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-5/50XT POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-6/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-6/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-6SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-7/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-7/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-8/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-8/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-9/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-9/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-2 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-3 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-6 POSITIEVE FIT
HRT160SP DT-1-I POSITIEVE FIT
HRT160SP DT-2-I POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2-I POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2-V POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2-EU POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2-SE POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-4-I POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-4-V POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-4-EU POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-4-SE POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-4SS-V POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2SS-V POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-6SS-V POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-5/40-I POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-3-V POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-3SS-V POSITIEVE FIT
HRT160SP MINIMILL-UK POSITIEVE FIT
HRT160SP EC-500/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT160SP VF-1YT-EU POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-1SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2YT-EU POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-14/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-14/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP TM-0 POSITIEVE FIT
HRT160SP TM-0P POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2SSYT-UK POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-4SS-UK POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-4SS-EU POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2YT-V POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2SSYT-V POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-5SS-V POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-5/40-V POSITIEVE FIT
HRT160SP MINIMILL-EDU POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2YT-I POSITIEVE FIT
HRT160SP DC-1 POSITIEVE FIT
HRT160SP DC-2 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2SS-I POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-2SSYT-I POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-4SS-I POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-5SS-I POSITIEVE FIT
HRT160SP DC-1/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP DC-2/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP DC-3/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP DC-4/40 POSITIEVE FIT
HRT160SP DM-3 POSITIEVE FIT
HRT160SP DT-3 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-7SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-8 POSITIEVE FIT
HRT160SP VP-5 POSITIEVE FIT
HRT160SP POCKET MILL POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-9 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-9SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-5 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-5/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-6/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-8/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-9/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-3/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-3YT-EU POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-3SSYT-EU POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-10SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-11SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-12SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-14SS POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-10 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-11 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-12 POSITIEVE FIT
HRT160SP VM-14 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-3SSYT/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-5SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-7SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-8SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-10SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-11SS/50 POSITIEVE FIT
HRT160SP VF-12SS/50 POSITIEVE FIT
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
Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Leveringsprijs Haas

Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.