MyHaas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Haas rúdadagoló 12
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling Vendég korábbi megrendelései MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling Saját fiók Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HRT160SP

  1. Teszt lábjegyzet szöveg
  2. Forgóasztalok
  3. HRT160SP

HRT160SP

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában
160 mm-es forgóasztal sebességváltó nélküli motorral

A HRT SP sorozat biztosítja a standard HRT sorozat minden szolgáltatását és előnyét, de a motor az asztal mögé van rejtve, így a berendezés teljes hossza sokkal rövidebb, és nagy asztalfelületet lehet kis munkatérbe beilleszteni. Megjegyzés: Az SP modellek átmenőfurat nélküliek. A furat mélysége a szorítófelület vastagsága.

Megjegyzés: A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengelyhajtással ellátott Haas maróra és az NGC szoftver 100.21.000.1130 vagy újabb verziójára van szükség. Az önálló üzemű működéshez egy 2021. november 10. után leszállított, 26.38-as vagy újabb szoftververzióval rendelkező Haas forgóvezérlés egység szükséges.   

  • Adjon hozzá 4. tengelyes képességeket a gépéhez
  • Egyszerű csatlakoztatás és használat a Haas gépekhez
  • Iparágvezető teljesítmény és képességek
  • Rövidebb teljes hossz
  • 1 Orsók
  • 160 mm Szorítófelület méret
  • 150 ft-lb Max. nyomaték
  • 130 °/sec Max. sebesség

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V Gépmodellek ára csak kínai jüanban érhető el
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Műszaki adatok
  • Forgóasztal illesztési táblázat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

VÁSÁRLÓI ÉLMÉNYEK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

A Haas-vezérlés

  • Közvetlen vezérlés CNC maróval
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Kezelői kézikönyv
  • Forgóasztal-sorozat szórólap
VIDEÓK
HENGERES GRAVIROZÁS G47/G107 SEGÍTSÉGÉVEL
Egyszerű, kézzel programozható 4. tengelyes gravírozás az Ön Haas maróján - CAM rendszer nélkül. Egy hengeres munkadarabon G47 és G107 segítségével a gravírozás nem is lehetne egyszerűbb.
A HAAS FORGÓASZTAL GYORS KIOLDÁSA
Ma Mark megold egy problémát, amivel minden Haas forgóasztal felhasználó egy ponton szembesül: Hogyan vigyem vissza a forgóasztalt gyorsan a nulla pozícióba?
Hogyan programozzak be egy BIZTONSÁGOS SZERSZÁMVÁLTÁSI POZÍCIÓT
Mark megmutatja, hogy milyen parancs szükséges a biztonságos szerszámváltási pozicionáláshoz a szerszám és a befogó vagy a forgóasztal ütközésének elkerüléséhez. Ez mind egy egyszerű programmal végrehajtható, és M-kóddal hivatkoznak rá.
Az Ön új 5 tengelyes kompakt forgóasztala
Ha kisméretű munkadarabokat munkál meg és többféle beállítása van, ez a forgóasztal a tökéletes megoldás. Villámgyors és pontos, a TRT100 majdnem minden Haas marógépbe illeszkedik és segít a ciklusidők csökkentésében és a műhely termelékenységének növelésében.
VÁSÁRLÓI BESZÁMOLÓK

UNIVERSITY FOOTBALLS

Iparág: Emléktárgyak
Helyszín:  Pittsburgh, Pennsylvania, USA
Haas gépek: VF-2SS és Haas HRT160SP forgatókészülék
Termék, amelyeket Haas gépeken gyártanak: Haas VF-2SS gépen megmunkált alumínium focilabdák, személyre szóló emlék csoportlogókkal, cégnévvel vagy egyedi kialakítással, hogy otthon vagy az irodában kiállítsa.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

STANDARD modell

Product Image

HRT160

160 mm-es forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 160 mm Szorítófelület méret
  • 150 ft-lb Max. nyomaték
  • 130 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB munkatér

Product Image

HRT210SP

210 mm-es (8,3") szervós forgóasztal sebességváltó nélküli motorral

  • 1 Orsók
  • 210 mm Szorítófelület méret
  • 210 ft-lb Max. nyomaték
  • 100 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Gyorsabb indexelés

Product Image

HRT160SS

160 mm-es szupersebességű forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 160 mm Szorítófelület méret
  • 110 ft-lb Max. nyomaték
  • 500 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 6.30 in 160 mm
Maximális súly a szorítófelületen (támasszal) 90 lb 40.8 kg
Maximális súly a szorítófelületen (támasz nélkül) 45 lb 20.4 kg
Alapértelmezett T-hornyok száma 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 130 °/sec 130 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
Max. ütés 0.0005 in 0.013 mm
Középponti magasság 5.000 in 127.00 mm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 100 ft-lbf 136 Nm
Fogaskerék-áttétel 63:1 63:1
Időzítés 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Csigahajtás átmérője 4.7 in 119 mm
Maximális rotáció/lépés (rotációellenőrzéssel) 999.999 ° 999.999 °
Általános S.A.E METRIC
Tápellátási követelmény 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Üzemi hőmérséklet (környezeti, max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportláda 21.0 in x 17.0 in x 21.0 in 54 cm x 42 cm x 54 cm
Tömeg 145 lb 66.0 kg
HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA WARNING
HRT160SP DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DT-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DT-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP EC-1600 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP GR-510 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT160SP GR-712 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT160SP MINIMILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP MINIMILL2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP SMINIMILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP SMINIMILL2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP TM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP TM-1P POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP TM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP TM-2P POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP TM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP TM-3P POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-10/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-10/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-11/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-11/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-12/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-12/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-1YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-3SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-3SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-3YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-3YT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-4 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-4SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-5/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-5/40XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-5/50XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-5SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-6/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-6SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-7/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-7/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-8/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-9/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VM-6 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DT-1-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DT-2-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2-SE POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-4-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-4-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-4-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-4-SE POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-4SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-6SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-5/40-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-3-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-3SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP MINIMILL-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP EC-500/50 ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT ALTERNATÍV ILLESZKEDÉS: VIGYÁZAT A forgótermék illeszkedik a szerszámgéphez, de elképzelhető, hogy a megfelelő pozicionáláshoz alternatív rögzítési megoldásra, így például egy alaplemezre vagy egy másodlagos T-horonyra van szükség.
HRT160SP VF-1YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-1SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-14/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-14/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP TM-0 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP TM-0P POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2SSYT-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-4SS-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-4SS-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2YT-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2SSYT-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-5SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP MINIMILL-EDU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2YT-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DC-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DC-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-2SSYT-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-4SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-5SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DC-2/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DC-4/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-7SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VF-8SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT160SP VM-8 POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, a szállítói telepítési díjakat és a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.
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
Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.