• View All
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
HRT160SS

  1. 로터리 및 인덱서
  2. 로터리 테이블
  3. HRT160SS

HRT160SS

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

160mm 초고속 로터리 테이블

HRT160SS는 고속 사이클로이드 드라이브 회전 테이블로서 초당 500°의 최대 속도를 제공하며, 이는 표준 HRT160의 속도와 비교해 거의 4배 더 빠릅니다. HRT160SS의 컴팩트한 크기와 고속 기능은 Haas DT-1 드릴/탭 센터 및 기타 고속 Haas 기계를 완벽하게 보완합니다. 사이클로이드 회전 드라이브 시스템은 속도, 정확도, 내구성이 고루 균형을 이루고 있습니다.

참고: 전체 4축 작동을 하려면 제4축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다. 독립 실행형 작동을 위해서는 소프트웨어 버전 26.38 이상이 탑재되고 2021년 11월 10일 이후에 선적된 Haas 회전 제어 박스가 필요합니다.

주의! 사이클로이드 기어 드라이브로 인해 CHC 기계와 호환되지 않습니다. 지속적인 플랫터 회전을 위한 것이 아닙니다.

이 회전 테이블은 수직 위치(플랫터 면이 지면과 직각인 상태)에서 작동해야 합니다. 수평(플랫터 면이 지면과 평행한 상태)으로 작동하지 마십시오.

  • 기계에 4축 기능 추가
  • 500°/초의 고속 인덱싱
  • 헤비 듀티 사이클로이드 기어 드라이브
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 110 ft-lb 최대 토크
  • 500 °/sec 최대 속도
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 로터리 테이블 시리즈 전단

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상

사이클로이드 회전 드라이브

사이클로이드 회전 드라이브 시스템은 기계 공구 및 로보틱스를 위해 설계되어 속도, 정확도, 내구력이 고루 균형을 이룹니다. 견고한 설계로 유지 관리를 거의 하지 않고도 서비스 수명이 길고, 특히 충돌 시에 내구성이 뛰어납니다. 사이클로이드 회전 드라이브는 충격 에너지를 흡수하기 위해 후진 구동이 가능합니다. 충격 부하 용량은 기어박스 정격 토크의 5배이며, 전체 기어박스는 손상이 발생할 경우 간단히 교체할 수 있는 드롭인 방식으로 설계되었습니다. 
  

G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
새로운 컴팩트한 5축 로터리
소형 공작물을 제작하고 여러 개의 설정을 가지고 계시다면 이 로터리가 완벽한 해결책입니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
고객 사용후기

UNIVERSITY FOOTBALLS

산업: 기념품
위치:  미국 펜실베이니아주 피츠버그
Haas 기계: VF-2SS 및 Haas HRT160SP 로터리
Haas 기계로 만드는 제품: Haas VF-2SS로 가공되는 알루미늄 축구공, 팀 로고, 회사명 또는 가정이나 사무실에 전시해 놓을 수 있는 맞춤형 디자인의 개인 맞춤형 기념품.

더 알아보기
관련 제품

표준 모델

Product Image

HRT160

160mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 150 ft-lb 최대 토크
  • 130 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

로터리 스핀들 2개

Product Image

HRT160-2

이중 플래터 160mm 로터리 테이블

  • 2 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 110 ft-lb 최대 토크
  • 80 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

대형 플랫터

Product Image

HRT210SS

210mm 고속 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 110 ft-lb 최대 토크
  • 490 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 6.30 in 160 mm
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 사용) 90 lb 40.8 kg
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 미사용) 45 lb 20.4 kg
표준 T-슬롯 수 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 500 °/sec 500 °/sec
Torque (Continuous) 110 ft-lbf 149 Nm
흔들림 최대 0.0010 in 0.025 mm
중심 높이 5.000 in 127.00 mm
파일럿 구멍 직경 1.5000 in 38.100 mm
Through-Bore Diameter 1.0000 in 25.400 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 175 ft-lbf 237 Nm
기어비 27:1 (cycloidal gearbox) 27:1 (cycloidal gearbox)
타이밍 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 35.0 arc-sec ± 35.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
일반 S.A.E METRIC
소요 전력 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
Motor S.A.E METRIC
유형 High-Torque Brushless Servo High-Torque Brushless Servo
무게 S.A.E METRIC
테이블 155 lb 70.3 kg
브러시리스 제어 장치 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 24.0 in x 18.5 in x 18.5 in 61 cm x 47 cm x 47 cm
무게 202 lb 91.6 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
HRT160SS DM-1 포지티브 핏
HRT160SS DM-2 포지티브 핏
HRT160SS DT-1 포지티브 핏
HRT160SS DT-2 포지티브 핏
HRT160SS EC-1600 포지티브 핏
HRT160SS EC-1600ZT 포지티브 핏
HRT160SS GR-510 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SS GR-712 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SS MINIMILL 포지티브 핏
HRT160SS MINIMILL2 포지티브 핏
HRT160SS SMINIMILL 포지티브 핏
HRT160SS SMINIMILL2 포지티브 핏
HRT160SS TM-2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SS TM-2P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SS TM-3 포지티브 핏
HRT160SS TM-3P 포지티브 핏
HRT160SS VF-1 포지티브 핏
HRT160SS VF-10/40 포지티브 핏
HRT160SS VF-10/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-11/40 포지티브 핏
HRT160SS VF-11/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-12/40 포지티브 핏
HRT160SS VF-12/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-1YT 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SS VF-2 포지티브 핏
HRT160SS VF-2SS 포지티브 핏
HRT160SS VF-2SSYT 포지티브 핏
HRT160SS VF-2YT 포지티브 핏
HRT160SS VF-3 포지티브 핏
HRT160SS VF-3SS 포지티브 핏
HRT160SS VF-3SSYT 포지티브 핏
HRT160SS VF-3YT 포지티브 핏
HRT160SS VF-3YT/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-4 포지티브 핏
HRT160SS VF-4SS 포지티브 핏
HRT160SS VF-5/40 포지티브 핏
HRT160SS VF-5/40XT 포지티브 핏
HRT160SS VF-5/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-5/50XT 포지티브 핏
HRT160SS VF-5SS 포지티브 핏
HRT160SS VF-6/40 포지티브 핏
HRT160SS VF-6/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-6SS 포지티브 핏
HRT160SS VF-7/40 포지티브 핏
HRT160SS VF-7/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-8/40 포지티브 핏
HRT160SS VF-8/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-9/40 포지티브 핏
HRT160SS VF-9/50 포지티브 핏
HRT160SS VM-2 포지티브 핏
HRT160SS VM-3 포지티브 핏
HRT160SS VM-6 포지티브 핏
HRT160SS DT-1-I 포지티브 핏
HRT160SS DT-2-I 포지티브 핏
HRT160SS VF-2-I 포지티브 핏
HRT160SS VF-2-V 포지티브 핏
HRT160SS VF-2-EU 포지티브 핏
HRT160SS VF-2-SE 포지티브 핏
HRT160SS VF-4-I 포지티브 핏
HRT160SS VF-4-V 포지티브 핏
HRT160SS VF-4-EU 포지티브 핏
HRT160SS VF-4-SE 포지티브 핏
HRT160SS VF-4SS-V 포지티브 핏
HRT160SS VF-2SS-V 포지티브 핏
HRT160SS VF-6SS-V 포지티브 핏
HRT160SS VF-5/40-I 포지티브 핏
HRT160SS VF-3-V 포지티브 핏
HRT160SS VF-3SS-V 포지티브 핏
HRT160SS MINIMILL-UK 포지티브 핏
HRT160SS EC-500/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SS VF-1YT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SS VF-1SSYT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
HRT160SS VF-2YT-EU 포지티브 핏
HRT160SS VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
HRT160SS VF-14/40 포지티브 핏
HRT160SS VF-14/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
HRT160SS VF-4SS-UK 포지티브 핏
HRT160SS VF-4SS-EU 포지티브 핏
HRT160SS VF-2YT-V 포지티브 핏
HRT160SS VF-2SSYT-V 포지티브 핏
HRT160SS VF-5SS-V 포지티브 핏
HRT160SS VF-5/40-V 포지티브 핏
HRT160SS MINIMILL-EDU 포지티브 핏
HRT160SS VF-2YT-I 포지티브 핏
HRT160SS DC-1 포지티브 핏
HRT160SS DC-2 포지티브 핏
HRT160SS VF-2SS-I 포지티브 핏
HRT160SS VF-2SSYT-I 포지티브 핏
HRT160SS VF-4SS-I 포지티브 핏
HRT160SS VF-5SS-I 포지티브 핏
HRT160SS DC-1/40 포지티브 핏
HRT160SS DC-2/40 포지티브 핏
HRT160SS DC-3/40 포지티브 핏
HRT160SS DC-4/40 포지티브 핏
HRT160SS DM-3 포지티브 핏
HRT160SS DT-3 포지티브 핏
HRT160SS VF-7SS 포지티브 핏
HRT160SS VF-8SS 포지티브 핏
HRT160SS VM-8 포지티브 핏
HRT160SS VP-5 포지티브 핏
HRT160SS POCKET MILL 포지티브 핏
HRT160SS VM-9 포지티브 핏
HRT160SS VF-9SS 포지티브 핏
HRT160SS VM-5 포지티브 핏
HRT160SS VM-5/50 포지티브 핏
HRT160SS VM-6/50 포지티브 핏
HRT160SS VM-8/50 포지티브 핏
HRT160SS VM-9/50 포지티브 핏
HRT160SS VM-3/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-3YT-EU 포지티브 핏
HRT160SS VF-3SSYT-EU 포지티브 핏
HRT160SS VF-10SS 포지티브 핏
HRT160SS VF-11SS 포지티브 핏
HRT160SS VF-12SS 포지티브 핏
HRT160SS VF-14SS 포지티브 핏
HRT160SS VM-10 포지티브 핏
HRT160SS VM-11 포지티브 핏
HRT160SS VM-12 포지티브 핏
HRT160SS VM-14 포지티브 핏
HRT160SS VF-3SSYT/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-5SS/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-7SS/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-8SS/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-10SS/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-11SS/50 포지티브 핏
HRT160SS VF-12SS/50 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.