TH240

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. TH240

TH240

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

240mm回転テーブル、2.0"の貫通穴あり

当社のTHシリーズのコンパクト回転テーブルは、標準のHRTシリーズと同じ機能と利点を提供しますが、コンパクトなカバー設計で、多様な取付けオプションを備えているため、小さな加工範囲に多くの回転テーブルを収容できます。テーブルの端に吊るして、さらに多くのスペースを解放することもできます。

ご注意: 第4軸での完全稼動には、第4軸駆動およびNGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130以降を搭載するHaasミルが必要です。単体での操作には、 ソフトウェアバージョン26.38以降がインストールされた2021年11月10日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスが必要です。

  • コンパクトなフットプリント、多様な取り付けオプション 
  • 直径2.0"(50.8mm)の貫通穴
  • オプションのボルト穴パターンプラッタもご利用いただけます
  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • Haas製機械にプラグで簡単に接続
  • 1 スピンドル
  • 240 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御

保持具

  • Tスロットプラッタ、240mm
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸コンパクトロータリーをお選びください
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
関連製品

小さな加工範囲

Product Image

HRT160SP

ラップアラウンドモーター付き160mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

標準モデル

Product Image

HRT210

210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

より大きなプラッタ

Product Image

TH450

450mm回転テーブル、3.25"の貫通穴あり

  • 1 スピンドル
  • 450 mm プラッタサイズ
  • 300 ft-lb 最大トルク
  • 75 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 9.45 in 240 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 165 lb 74.8 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 83 lb 37.4 kg
最大パーツスウィング 13.4 in 340 mm
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
中心高さ 6.900 in 175.26 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 184 lb 83.5 kg
ブラシレス制御 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 21.0 in x 22.0 in x 20.3 in 53 cm x 56 cm x 51 cm
重量 264 lb 120.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
TH240 DM-1 ぴったり適合する
TH240 DM-2 ぴったり適合する
TH240 DT-1 ぴったり適合する
TH240 DT-2 ぴったり適合する
TH240 EC-1600 ぴったり適合する
TH240 EC-1600ZT ぴったり適合する
TH240 GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TH240 GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TH240 MINIMILL ぴったり適合する
TH240 MINIMILL2 ぴったり適合する
TH240 SMINIMILL ぴったり適合する
TH240 SMINIMILL2 ぴったり適合する
TH240 TM-1 ぴったり適合する
TH240 TM-1P ぴったり適合する
TH240 TM-2 ぴったり適合する
TH240 TM-2P ぴったり適合する
TH240 TM-3 ぴったり適合する
TH240 TM-3P ぴったり適合する
TH240 VF-1 ぴったり適合する
TH240 VF-10/40 ぴったり適合する
TH240 VF-10/50 ぴったり適合する
TH240 VF-11/40 ぴったり適合する
TH240 VF-11/50 ぴったり適合する
TH240 VF-12/40 ぴったり適合する
TH240 VF-12/50 ぴったり適合する
TH240 VF-1YT ぴったり適合する
TH240 VF-2 ぴったり適合する
TH240 VF-2SS ぴったり適合する
TH240 VF-2SSYT ぴったり適合する
TH240 VF-2YT ぴったり適合する
TH240 VF-3 ぴったり適合する
TH240 VF-3SS ぴったり適合する
TH240 VF-3SSYT ぴったり適合する
TH240 VF-3YT ぴったり適合する
TH240 VF-3YT/50 ぴったり適合する
TH240 VF-4 ぴったり適合する
TH240 VF-4SS ぴったり適合する
TH240 VF-5/40 ぴったり適合する
TH240 VF-5/40XT ぴったり適合する
TH240 VF-5/50 ぴったり適合する
TH240 VF-5/50XT ぴったり適合する
TH240 VF-5SS ぴったり適合する
TH240 VF-6/40 ぴったり適合する
TH240 VF-6/50 ぴったり適合する
TH240 VF-6SS ぴったり適合する
TH240 VF-7/40 ぴったり適合する
TH240 VF-7/50 ぴったり適合する
TH240 VF-8/40 ぴったり適合する
TH240 VF-8/50 ぴったり適合する
TH240 VF-9/40 ぴったり適合する
TH240 VF-9/50 ぴったり適合する
TH240 VM-2 ぴったり適合する
TH240 VM-3 ぴったり適合する
TH240 VM-6 ぴったり適合する
TH240 DT-1-I ぴったり適合する
TH240 DT-2-I ぴったり適合する
TH240 VF-2-I ぴったり適合する
TH240 VF-2-V ぴったり適合する
TH240 VF-2-EU ぴったり適合する
TH240 VF-2-SE ぴったり適合する
TH240 VF-4-I ぴったり適合する
TH240 VF-4-V ぴったり適合する
TH240 VF-4-EU ぴったり適合する
TH240 VF-4-SE ぴったり適合する
TH240 VF-4SS-V ぴったり適合する
TH240 VF-2SS-V ぴったり適合する
TH240 VF-6SS-V ぴったり適合する
TH240 VF-5/40-I ぴったり適合する
TH240 VF-3-V ぴったり適合する
TH240 VF-3SS-V ぴったり適合する
TH240 MINIMILL-UK ぴったり適合する
TH240 EC-500/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TH240 VF-1YT-EU ぴったり適合する
TH240 VF-1SSYT-EU ぴったり適合する
TH240 VF-2YT-EU ぴったり適合する
TH240 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
TH240 VF-14/40 ぴったり適合する
TH240 VF-14/50 ぴったり適合する
TH240 TM-0P ぴったり適合する
TH240 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
TH240 VF-4SS-UK ぴったり適合する
TH240 VF-4SS-EU ぴったり適合する
TH240 VF-2YT-V ぴったり適合する
TH240 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
TH240 VF-5SS-V ぴったり適合する
TH240 VF-5/40-V ぴったり適合する
TH240 MINIMILL-EDU ぴったり適合する
TH240 VF-2YT-I ぴったり適合する
TH240 DC-1 ぴったり適合する
TH240 DC-2 ぴったり適合する
TH240 VF-2SS-I ぴったり適合する
TH240 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
TH240 VF-4SS-I ぴったり適合する
TH240 VF-5SS-I ぴったり適合する
TH240 DC-1/40 ぴったり適合する
TH240 DC-2/40 ぴったり適合する
TH240 DC-3/40 ぴったり適合する
TH240 DC-4/40 ぴったり適合する
TH240 DM-3 ぴったり適合する
TH240 DT-3 ぴったり適合する
TH240 VF-7SS ぴったり適合する
TH240 VF-8SS ぴったり適合する
TH240 VM-8 ぴったり適合する
TH240 VP-5 ぴったり適合する
TH240 POCKET MILL ぴったり適合する
TH240 VM-9 ぴったり適合する
TH240 VF-9SS ぴったり適合する
TH240 VM-5 ぴったり適合する
TH240 VM-5/50 ぴったり適合する
TH240 VM-6/50 ぴったり適合する
TH240 VM-8/50 ぴったり適合する
TH240 VM-9/50 ぴったり適合する
TH240 VM-3/50 ぴったり適合する
TH240 VF-3YT-EU ぴったり適合する
TH240 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
TH240 VF-10SS ぴったり適合する
TH240 VF-11SS ぴったり適合する
TH240 VF-12SS ぴったり適合する
TH240 VF-14SS ぴったり適合する
TH240 VM-10 ぴったり適合する
TH240 VM-11 ぴったり適合する
TH240 VM-12 ぴったり適合する
TH240 VM-14 ぴったり適合する
TH240 VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
TH240 VF-5SS/50 ぴったり適合する
TH240 VF-7SS/50 ぴったり適合する
TH240 VF-8SS/50 ぴったり適合する
TH240 VF-10SS/50 ぴったり適合する
TH240 VF-11SS/50 ぴったり適合する
TH240 VF-12SS/50 ぴったり適合する