MyHaas ようこそ、
!
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
Haas Tooling ゲストの注文履歴 MyHaas/HaasConnect サインイン 登録 Haas Tooling アカウント Order History Return History MyHaas/HaasConnect サインアウト ようこそ、 使用中の機械 最新の活動 見積 アカウント ユーザー サインアウト
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
TH450

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. TH450

TH450

    CNY限定
Not Currently Available In Your Region
450mm回転テーブル、3.25"の貫通穴あり

当社のTHシリーズのコンパクト回転テーブルは、標準のHRTシリーズと同じ機能と利点を提供しますが、コンパクトなカバー設計で、多様な取付けオプションを備えているため、小さな加工範囲に多くの回転テーブルを収容できます。テーブルの端に吊るして、さらに多くのスペースを解放することもできます。

ご注意: 第4軸での完全稼動には、第4軸駆動およびNGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130以降を搭載するHaasミルが必要です。単体での操作には、 ソフトウェアバージョン26.38以降がインストールされた2021年11月10日 以降出荷のHaasロータリー制御ボックスが必要です。 

  • コンパクトなフットプリント、多様な取り付けオプション 
  • 直径3.25" (82.55mm) の貫通穴
  • オプションのプラッタの使用が可能
  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • Haas製機械にプラグで簡単に接続
  • 1 スピンドル
  • 450 mm プラッタサイズ
  • 300 ft-lb 最大トルク
  • 75 °/sec 最大速度

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Vモデルの機械はCNYのみの価格設定となっています
各機種の比較
在庫を検索
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御

生産オプション

  • 回転式ケーブルサポート
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
ビデオ
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸コンパクトロータリーをお選びください
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
関連製品

小さな加工範囲

Product Image

TH240

240mm回転テーブル、2.0"の貫通穴あり

  • 1 スピンドル
  • 240 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

標準モデル

Product Image

HRT450

450mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 450 mm プラッタサイズ
  • 400 ft-lb 最大トルク
  • 50 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

より大きなプラッタ

Product Image

HRT630

630mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 630 mm プラッタサイズ
  • 1025 ft-lb 最大トルク
  • 50 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 17.70 in 450 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 435 lb 197.3 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 218 lb 98.9 kg
最大パーツスウィング 24.0 in 610 mm
穴パターン (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
Through-Bore Diameter 3.2500 in 82.550 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 500 ft-lbf 678 Nm
ギア比 72:1 72:1
タイミング 2:1  2:1 
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 120 psi 8.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 31.5 in x 32.0 in x 26.5 in 80 cm x 81 cm x 67 cm
重量 788 lb 357.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
TH450 EC-1600 ぴったり適合する
TH450 EC-1600ZT ぴったり適合する
TH450 VF-10/40 ぴったり適合する
TH450 VF-10/50 ぴったり適合する
TH450 VF-11/40 ぴったり適合する
TH450 VF-11/50 ぴったり適合する
TH450 VF-12/40 ぴったり適合する
TH450 VF-12/50 ぴったり適合する
TH450 VF-3SSYT ぴったり適合する
TH450 VF-3YT ぴったり適合する
TH450 VF-3YT/50 ぴったり適合する
TH450 VF-5/40 ぴったり適合する
TH450 VF-5/40-I ぴったり適合する
TH450 VF-5/40XT ぴったり適合する
TH450 VF-5/50 ぴったり適合する
TH450 VF-5/50XT ぴったり適合する
TH450 VF-5SS ぴったり適合する
TH450 VF-6/40 ぴったり適合する
TH450 VF-6/50 ぴったり適合する
TH450 VF-6SS ぴったり適合する
TH450 VF-6SS-V ぴったり適合する
TH450 VF-7/40 ぴったり適合する
TH450 VF-7/50 ぴったり適合する
TH450 VF-8/40 ぴったり適合する
TH450 VF-8/50 ぴったり適合する
TH450 VF-9/40 ぴったり適合する
TH450 VF-9/50 ぴったり適合する
TH450 VM-3 ぴったり適合する
TH450 VM-6 ぴったり適合する
TH450 VF-5SS-V ぴったり適合する
TH450 VF-5/40-V ぴったり適合する
TH450 VF-5SS-I ぴったり適合する
TH450 VF-7SS ぴったり適合する
TH450 VF-8SS ぴったり適合する
TH450 VM-8 ぴったり適合する

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、ベンダーの据え付け費用、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。