MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
TH450

  1. Roterende enheter og indekseringsenheter
  2. Dreiebord
  3. TH450

TH450

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

450 mm roterende bord m/ 3,25" (82,55 mm) gjennombor

Vår TH-serie med kompakte roterende bord tilbyr de samme funksjonene og fordelene som vår standard HRT-serie, men de har også kompakte kabinettdesigner og allsidige monteringsalternativer som gjør deg i stand til å få plass til mange roterende bord på et lite arbeidsområde. Du kan til og med henge dem over enden av bordet for å frigjøre enda mer plass.

Merk: Krever en Haas-fres med 4. aksedrift og NGC-programvareversjon 100.21.000.1130 eller nyere for fullstendig 4. akseoperasjon. Uavhengig drift krever en Haas kontrollboks for roterende enhet utsendt etter 10. november 2021, med programvareversjon 26.38 eller nyere.  

  • Kompakt fotspor med allsidige monteringsalternativ 
  • 3,25" (82,55 mm) diameter gjennombor
  • Tilgjengelige alternative plater
  • Tilføy 4-aksefunksjoner til maskinen din
  • Enkel plug-and-play-tilkobling til Haas-maskiner
  • 1 Spindler
  • 450 mm Platestørrelse
  • 300 ft-lb Maks. moment
  • 75 °/sec Maks hastighet
Sammenligne maskiner
UTFORSK INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Haas-kontrollen

  • Direktestyring via fres-CNC

Produktalternativer

  • Støtte for roterende enhetskabel
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

VIDEOER
SYLINDRISK GRAVERING VED BRUK AV G47/G107
Enkel håndprogrammering av 4-akset gravering på Haas-fresen din – uten behov for et CAM-system. Med G47 og G107 er det lekende lett med gravering på en sylindrisk del.
VIKLE OPP HAAS-DREIEENHETEN DIN RASKT
I dag løser Mark et problem alle som bruker en Haas-dreieenhet møter en eller annen gang: Hvordan får jeg dreieenheten min raskt tilbake til null?
Slik programmerer man en TRYGG VERKTØYBYTTINGSPOSISJON
Mark viser hvordan du kommanderer en trygg verktøybyttingsposisjon for å unngå å krasje et verktøy inn i festeanordningen eller dreieenheten din. Alt gjøres med et enkelt program, og refereres til med en M-kode.
Din nye 5-aksede kompakte dreieenhet
Hvis du lager små deler og har flere oppsett, er denne dreieenheten den perfekte løsningen. Lynrask og nøyaktig – TRT100 passer i nesten alle Haas-fresere og vil hjelpe deg med å kutte ned på syklustid og øke effektiviteten til verkstedene dine.
RELATERTE PRODUKTER

MINDRE arbeidsområde

Product Image

TH240

240 mm roterende bord m/ 2,0" gjennombor

  • 1 Spindler
  • 240 mm Platestørrelse
  • 210 ft-lb Maks. moment
  • 100 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

STANDARD-modell

Product Image

HRT450

450 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 450 mm Platestørrelse
  • 400 ft-lb Maks. moment
  • 50 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Større plate

Product Image

HRT630

630 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 630 mm Platestørrelse
  • 1025 ft-lb Maks. moment
  • 50 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Platter S.A.E METRIC
Platediameter 17.70 in 450 mm
Maks vekt på plate (med støtte) 435 lb 197.3 kg
Maks vekt på plate (uten støtte) 218 lb 98.9 kg
Delesving maks 24.0 in 610 mm
Hullmønster (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Maks hastighet 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Hjulslag maks 0.0005 in 0.013 mm
Through-Bore Diameter 3.2500 in 82.550 mm
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment @ 100 psi/6,9 bar 500 ft-lbf 678 Nm
Girutveksling 72:1 72:1
Tidsberegning 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nøyaktighet (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repeterbarhet 10 arc-sec 10 arc-sec
Løsning 0.001 ° 0.001 °
Maks rotasjon/trinn (med rotasjonsstyring) 999.999 ° 999.999 °
Generelt S.A.E METRIC
Strømkrav 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Air Requirements S.A.E METRIC
Lufttrykk maks 120 psi 8.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Driftstemperatur (maks omgivende) 100 °F 38 °C
Vekt S.A.E METRIC
Tabell 684 lb 310.3 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Eksportkasse 31.5 in x 32.0 in x 26.5 in 80 cm x 81 cm x 67 cm
Vekt 788 lb 357.0 kg
HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
TH450 EC-1600 POSITIV PASSFORM
TH450 EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
TH450 VF-10/40 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-10/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-11/40 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-11/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-12/40 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-12/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-3SSYT POSITIV PASSFORM
TH450 VF-3YT POSITIV PASSFORM
TH450 VF-3YT/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-5/40 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-5/40-I POSITIV PASSFORM
TH450 VF-5/40XT POSITIV PASSFORM
TH450 VF-5/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-5/50XT POSITIV PASSFORM
TH450 VF-5SS POSITIV PASSFORM
TH450 VF-6/40 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-6/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-6SS POSITIV PASSFORM
TH450 VF-6SS-V POSITIV PASSFORM
TH450 VF-7/40 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-7/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-8/40 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-8/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-9/40 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-9/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-3 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-6 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-5SS-V POSITIV PASSFORM
TH450 VF-5/40-V POSITIV PASSFORM
TH450 VF-5SS-I POSITIV PASSFORM
TH450 VF-7SS POSITIV PASSFORM
TH450 VF-8SS POSITIV PASSFORM
TH450 VM-8 POSITIV PASSFORM
TH450 VP-5 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-9 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-9SS POSITIV PASSFORM
TH450 VM-5 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-5/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-6/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-8/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-9/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-3/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
TH450 VF-3SSYT-EU POSITIV PASSFORM
TH450 VF-10SS POSITIV PASSFORM
TH450 VF-11SS POSITIV PASSFORM
TH450 VF-12SS POSITIV PASSFORM
TH450 VM-10 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-11 POSITIV PASSFORM
TH450 VM-12 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-3SSYT/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-5SS/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-7SS/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-8SS/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-10SS/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
TH450 VF-12SS/50 POSITIV PASSFORM

Trenger du hjelp til å finne den rette maskinen?

Bygg og prissett

La oss hjelpe deg å finne den riktige for ditt verksted.

Kom i gang

Trenger du mer informasjon?

Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan en ny Haas-maskin kan gi liv til produktene dine, oppgir du dine kontaktdetaljer.

Language Preference :
Loading

Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.