MyHaas Vítejte
!
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
      • Zásobník tyčí Haas 12
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
      DOMOVSKÁ STRÁNKA - SERVIS Návody k obsluze Postupy „jak na to“ Průvodce pro odstraňování závad Preventivní údržba Náhradní díly Haas Haas Tooling Videa
  • Videa Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Events
    • View All
      • Financing
    • RYCHLÉ ODKAZY Speciální řada  Speciální řada 
      ŘADY EU ŘADY EU SESTAVENÍ A CENA | CENÍK SESTAVENÍ A CENA | CENÍK Stroje skladem Stroje skladem CO JE NOVÉHO CO JE NOVÉHO VAŠE PRVNÍ CNC VAŠE PRVNÍ CNC
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
Haas Tooling Historie objednávek hostů MyHaas/HaasConnect Přihlásit se Registrovat Haas Tooling Můj účet Order History Return History MyHaas/HaasConnect Odhlásit Vítejte Moje stroje Nejnovější aktivita Moje nabídky Můj účet Moji uživatelé Odhlásit
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
TH450

  1. Otočné produkty a děličky
  2. Otočné stoly
  3. TH450

TH450

    JEN CNY
Not Currently Available In Your Region
Otočný stůl o průměru 450 mm a s průchozím otvorem o průměru 3,25"

Naše řada TM kompaktních otočných stolů má stejné prvky a výhody jako standardní řada HRT, ale odlišuje se kompaktním pouzdrem a univerzálními možnostmi připevnění, díky kterým je možné umístit rozměrný otočný stůl do malého pracovního prostoru. Tyto stoly můžete dokonce umístit s přesahem mimo hranu stolu, takže získáte ještě víc prostoru.

Poznámka: Vyžaduje frézu Haas s pohonem 4. osy a software NGC verze 100.21.000.1130 nebo novější pro úplnou funkci 4. osy. Pro samostatný provoz je potřeba otočná ovládací skříň Haas dodaná po 10. listopadu 2021, s verzí softwaru 26.38 nebo novější.  

  • Kompaktní půdorys s univerzálními možnostmi připevnění 
  • Průchozí otvor o průměru 3,25" (82,55 mm)
  • Dostupné volitelné talíře
  • Dodejte svému stroji schopnosti 4. osy
  • Snadné zapojování ke strojům Haas
  • 1 Vřetena
  • 450 mm Velikost talíře
  • 300 ft-lb Max. krouticí moment
  • 75 °/sec Max. rychlost

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroje modelu V jsou k dispozici jen v cenách v CNY
Porovnat stroje
PROZKOUMAT NABÍDKU
Porovnat stroje
SESTAVENÍ A CENA
Kontaktovat distributora
  • Sestavení a cena
  • Informace o stroji
  • Specifikace
  • Tabulka kompatibility otočných mechanismů

DOSTUPNÉ MOŽNOSTI

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

VIDEA

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Standardní prvky

Řízení Haas

  • Přímé řízení CNC frézou

Možnosti produktů

  • Otočný držák na kabel
Dostupné možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti automatizace
TECHNICKÁ DOKUMENTACE
  • 3D model (ZIP)
  • Dispoziční výkres
  • Návod k obsluze
VIDEA
VÁLCOVÉ VYRÝVÁNÍ POMOCÍ STROJE G47/G107
Jednoduché vyrývání pomocí ručně programovatelné čtvrté osy na fréze Haas – bez systému CAM. Při použití modelů G47 a G107 nemůže být vyrývání na válcové části jednodušší.
RYCHLE OBJEVTE OTOČNÉ PRVKY STROJE HAAS
Mark dnes řeší problém, se kterým se někdy setká každý uživatel otočných produktů Haas. Jak rychle dosáhnout vynulování otočného stroje?
Jak naprogramovat BEZPEČNOU POZICI ZMĚNY NÁSTROJE
Mark předvádí, jak zadat příkaz pro bezpečnou pozici změny nástroje, aby nedošlo k nárazu nástroje do upínání nebo otočného mechanismu. Ke všemu slouží jeden program, označovaný M-kódem.
Váš nový pětiosý kompaktní otočný stroj
Pokud vyrábíte malé díly a používáte více nastavení, je tento otočný stůl skvělým řešením. Bleskově rychlý a přesný TRT100 se hodí téměř pro každou frézu Haas a pomůže vám zkrátit doby cyklu a zvýšit efektivitu vašich dílen.
SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

MENŠÍ PRACOVNÍ PROSTOR

Product Image

TH240

Otočný stůl 240 mm s 2,0" průchozím otvorem

  • 1 Vřetena
  • 240 mm Velikost talíře
  • 210 ft-lb Max. krouticí moment
  • 100 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

STANDARDNÍ model

Product Image

HRT450

Otočný stůl 450 mm

  • 1 Vřetena
  • 450 mm Velikost talíře
  • 400 ft-lb Max. krouticí moment
  • 50 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena

Větší talíř

Product Image

HRT630

Otočný stůl 630 mm

  • 1 Vřetena
  • 630 mm Velikost talíře
  • 1025 ft-lb Max. krouticí moment
  • 50 °/sec Max. rychlost
    JEN CNY
Více informací Sestavení a cena
Platter S.A.E METRIC
Průměr talíře 17.70 in 450 mm
Max hmotnost na talíři (s podpěrou) 435 lb 197.3 kg
Max hmotnost na talíři (bez podpěry) 218 lb 98.9 kg
Max. oběh obrobku 24.0 in 610 mm
Uspořádání otvorů (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Max. rychlost 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Max. vyosení 0.0005 in 0.013 mm
Through-Bore Diameter 3.2500 in 82.550 mm
Zpětná vůle 30 arc-sec 30 arc-sec
Brzdný moment při 100 psi/6,9 bar 500 ft-lbf 678 Nm
Převodový poměr 72:1 72:1
Časování 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Přesnost (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Opakovatelnost 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlišení 0.001 ° 0.001 °
Max. otáčení/krok (s řízením otočného zařízení) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecně S.A.E METRIC
Požadované napájení 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 120 psi 8.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Provozní teplota (max. okolní) 100 °F 38 °C
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportní přepravka 31.5 in x 32.0 in x 26.5 in 80 cm x 81 cm x 67 cm
Hmotnost 788 lb 357.0 kg
OTOČNÉ PRODUKTY HAAS STROJ HAAS TYP KOMPATIBILITY S OTOČNÝMI PRODUKTY WARNING
TH450 EC-1600 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 EC-1600ZT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-10/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-10/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-11/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-11/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-12/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-12/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-3SSYT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-3YT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-3YT/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-5/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-5/40-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-5/40XT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-5/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-5/50XT KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-5SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-6/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-6/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-6SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-6SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-7/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-7/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-8/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-8/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-9/40 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-9/50 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VM-3 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VM-6 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-5SS-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-5/40-V KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-5SS-I KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-7SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VF-8SS KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ
TH450 VM-8 KOMPATIBILNÍ BEZ OMEZENÍ

Potřebujete pomoc s vyhledáním toho pravého stroje?

Sestavení a cena

Dovolte nám, abychom vám pomohli najít ten pravý pro vaši dílnu.

Začínáme

Potřebujete další informace?

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak může nový stroj Haas oživit vaše produkty, sdělte nám prosím své kontaktní údaje.

Language Preference :
Loading

Všechny ceny a specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Dopravné, náklady na smontování, státní & místní daně, instalační poplatky dodavatele a prodejcem instalované příslušenství nejsou v ceně zahrnuty. Neneseme žádnou odpovědno st za tiskové nebo typografické chyby. Na obrázcích jsou stroje s doplňkovou výbavou. Skutečný vzhled produktu se může lišit.
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
Tato cena zahrnuje náklady na dopravu, vývozní a dovozní cla, pojištění a veškeré další náklady, které vzniknou během přepravy na místo ve Francii dohodnuté s vámi jako kupujícím. K dodávce CNC produktu Haas nelze přidat žádné další povinné náklady.