My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
TH450

  1. Pyöröpöydät ja paikoittimet
  2. Pyöröpöydät
  3. TH450

TH450

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

450 mm pyöröpöytä sis./3,25”:n läpireikä

TH-sarjan kompaktit pyöröpöytämme tarjoavat samat ominaisuudet ja hyödyt kuin vakiomllallinen HRT-sarjamme, mutta niissä on lisäksi kompaktit kotelot ja monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot, joiden avulla voit mahduttaa paljon pyöröpöytiä pienelle työalueelle. Voit jopa ripustaa ne pöydän päätyyn vapauttaaksesi vielä enemmän tilaa.

Huomautus: Täyden 4. akselin valmiuden edellytyksenä on Haas-jyrsinkone varustettuna 4 akselin valmiudella ja NGC-ohjelmistoversiolla 100.21.000.1130 tai uudemmalla versiolla. Erilliskäyttö edellyttää Haasin pyöröpöydän ohjausrasiaa, joka on lähetetty 10. marraskuuta 2021 jälkeen ja ohjelmistoversiota 26.38 tai uudempaa.  

  • Kompaktit ulkomitat ja monipuoliset kiinnitysvaihtoehdot 
  • Läpireikä 82,55 mm:n (3,25") halkaisijalla
  • Saatavilla olevat valinnaiset pöydät
  • Päivitä koneeseesi neliakselinen koneistuskyky
  • Helppo plug-and-play-liitäntä Haas-koneisiin
  • 1 Karat
  • 450 mm Lautasen koko
  • 300 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 75 °/sec Suurin nopeus
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Tekniset tiedot
  • Pyöröpöytien sopivuus

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Haas-ohjaus

  • CNC-jyrsinkoneen suoraohjaus

Tuotevaihtoehdot

  • Pyöröpöydän kaapelituki
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Rakennepiirros
  • Käyttöopas

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

VIDEOT
SYLINTERIKAIVERRUS G47/G107:ÄÄ KÄYTTÄEN
Helposti käsin ohjelmoitava 4-akselin kaiverrus Haas–jyrsinkoneeseesi – ilman CAM-järjestelmää. Sylinterimäisen osan kaiverrus on helpompaa kuin koskaan G47:n ja G107:n avulla.
PALAUTA HAAS-PYÖRÖPÖYTÄSI NOPEASTI NOLLAPISTEESEEN
Tänään Mark ratkaisee ongelman, jonka jokainen Haas-pyöröpöydän käyttäjä kohtaa jossain vaiheessa: Miten saan nollattua pyöröpöytäni nopeasti?
Kuinka TURVALLINEN TYÖKALUNVAIHTOPAIKOITUS ohjelmoidaan
Mark näyttää, kuinka määritetään turvallinen työkalunvaihtopaikoitus, jotta vältyttäisiin työkalun törmäämiseltä kiinnitykseen tai pyöröpöytään. Kaikki tapahtuu yksinkertaisella ohjelmalla ja otetaan käyttöön M-koodilla.
Uusi kompakti 5-akselinen pyöröpöytäsi
Jos teet pieniä osia ja käytössäsi on useita asetuksia, on tämä pyöröpöytä täydellinen ratkaisu. Salamannopea ja tarkka TRT100 sopii lähes kaikkiin Haas-jyrsimiin ja auttaa sinua lyhentämään kiertoaikoja ja parantamaan työpajasi tehokkuutta.
OHEISTUOTTEET

PIENEMPI työskentelyalue

Product Image

TH240

240 mm pyöröpöytä sis./2,0” läpireikä

  • 1 Karat
  • 240 mm Lautasen koko
  • 210 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 100 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

VAKIOMALLI

Product Image

HRT450

450 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 450 mm Lautasen koko
  • 400 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 50 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Suurempi lautanen

Product Image

HRT630

630 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 630 mm Lautasen koko
  • 1025 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 50 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 17.70 in 450 mm
Enimmäispaino lautasella (tuettu) 435 lb 197.3 kg
Enimmäispaino lautasella (ei tuettu) 218 lb 98.9 kg
Osakeinun enimmäismäärä 24.0 in 610 mm
Reikäkuvio (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Suurin nopeus 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Pyörintävääristymä enintään 0.0005 in 0.013 mm
Through-Bore Diameter 3.2500 in 82.550 mm
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Jarrun vääntömomentti @ 100 psi/6,9 bar 500 ft-lbf 678 Nm
Välityssuhde 72:1 72:1
Ajoitus 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Tarkkuus (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Toistotarkkuus 10 arc-sec 10 arc-sec
Resoluutio 0.001 ° 0.001 °
Enimmäiskierto/vaihe (pyöröpöydän ohjauksella) 999.999 ° 999.999 °
Yleistä S.A.E METRIC
Vaadittu teho 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Air Requirements S.A.E METRIC
Ilmanpaineen maksimi 120 psi 8.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Käyttölämpötila (maks. ympäristön) 100 °F 38 °C
Paino S.A.E METRIC
Pöytä 684 lb 310.3 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Vientilaatikko 31.5 in x 32.0 in x 26.5 in 80 cm x 81 cm x 67 cm
Paino 788 lb 357.0 kg
HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
TH450 EC-1600 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 EC-1600ZT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-10/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-11/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-11/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-12/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-12/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-3SSYT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-3YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-3YT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-5/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-5/40-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-5/40XT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-5/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-5/50XT POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-5SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-6/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-6SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-6SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-7/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-7/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-8/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-9/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-6 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-5/40-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-5SS-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-7SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-8SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-8 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VP-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-5/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-3/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-3SSYT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-10SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-11SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-12SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-11 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VM-12 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-5SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-8SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-10SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-11SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
TH450 VF-12SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.