My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
TH450

  1. Teszt lábjegyzet szöveg
  2. Forgóasztalok
  3. TH450

TH450

    CSAK KÍNAI JÜAN
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

450 mm-es forgóasztal 3,25" átmenő furattal

TH-sorozatú forgóasztalaink ugyanazon funkciókat és előnyöket kínálják, mint a HRT-sorozatú hagyományos gépeink, ám mindezt kompakt kivitelben, valamint sokoldalú felszerelési lehetőséggel, melynek köszönhetően több forgóasztal is elhelyezhető a kisebb munkaterületeken. A helytakarékosság érdekében akár még az asztal széléről is lelógathatók.

Megjegyzés: A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengelyhajtással ellátott Haas maróra és az NGC szoftver 100.21.000.1130 vagy újabb verziójára van szükség. Az önálló üzemű működéshez egy 2021. november 10. után leszállított, 26.38-as vagy újabb szoftververzióval rendelkező Haas forgóvezérlés egység szükséges.  

  • Kompakt helyigény, változatos felszerelési lehetőségekkel 
  • 82,55 mm–es (3,25") átmenőfurat
  • Opcionális szorítófelületek
  • Egészítse ki 4. tengelyes képességekkel a gépét!
  • Egyszerű csatlakoztatás és használat a Haas gépekhez
  • 1 Orsók
  • 450 mm Szorítófelület méret
  • 300 ft-lb Max. nyomaték
  • 75 °/sec Max. sebesség
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Műszaki adatok
  • Forgóasztal illesztési táblázat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

A Haas-vezérlés

  • Közvetlen vezérlés CNC maróval

Termékopciók

  • Forgó kábeltartó
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Kezelői kézikönyv

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

VIDEÓK
HENGERES GRAVIROZÁS G47/G107 SEGÍTSÉGÉVEL
Egyszerű, kézzel programozható 4. tengelyes gravírozás az Ön Haas maróján - CAM rendszer nélkül. Egy hengeres munkadarabon G47 és G107 segítségével a gravírozás nem is lehetne egyszerűbb.
A HAAS FORGÓASZTAL GYORS KIOLDÁSA
Ma Mark megold egy problémát, amivel minden Haas forgóasztal felhasználó egy ponton szembesül: Hogyan vigyem vissza a forgóasztalt gyorsan a nulla pozícióba?
Hogyan programozzak be egy BIZTONSÁGOS SZERSZÁMVÁLTÁSI POZÍCIÓT
Mark megmutatja, hogy milyen parancs szükséges a biztonságos szerszámváltási pozicionáláshoz a szerszám és a befogó vagy a forgóasztal ütközésének elkerüléséhez. Ez mind egy egyszerű programmal végrehajtható, és M-kóddal hivatkoznak rá.
Az Ön új 5-tengelyes kompakt forgóasztala
Ha kisméretű munkadarabokat munkál meg és többféle beállítása van, ez a forgóasztal a tökéletes megoldás. Villámgyors és pontos, a TRT100 majdnem minden Haas marógépbe illeszkedik és segít a ciklusidők csökkentésében és a műhely termelékenységének növelésében.
KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

KISEBB munkatér

Product Image

TH240

240 mm-es forgóasztal w/2.0" átmenő furattal

  • 1 Orsók
  • 240 mm Szorítófelület méret
  • 210 ft-lb Max. nyomaték
  • 100 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

STANDARD modell

Product Image

HRT450

450 mm-es forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 450 mm Szorítófelület méret
  • 400 ft-lb Max. nyomaték
  • 50 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Nagyobb paletta

Product Image

HRT630

630 mm-es forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 630 mm Szorítófelület méret
  • 1025 ft-lb Max. nyomaték
  • 50 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 17.70 in 450 mm
Maximális súly a szorítófelületen (támasszal) 435 lb 197.3 kg
Maximális súly a szorítófelületen (támasz nélkül) 218 lb 98.9 kg
Max. alkatrészkinyúlás 24.0 in 610 mm
Furatelrendezés (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Max. ütés 0.0005 in 0.013 mm
Through-Bore Diameter 3.2500 in 82.550 mm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 500 ft-lbf 678 Nm
Fogaskerék-áttétel 72:1 72:1
Időzítés 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Maximális rotáció/lépés (rotációellenőrzéssel) 999.999 ° 999.999 °
Általános S.A.E METRIC
Tápellátási követelmény 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 120 psi 8.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Üzemi hőmérséklet (környezeti, max.) 100 °F 38 °C
Tömeg S.A.E METRIC
Asztal 684 lb 310.3 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportláda 31.5 in x 32.0 in x 26.5 in 80 cm x 81 cm x 67 cm
Tömeg 788 lb 357.0 kg
HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
TH450 EC-1600 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 EC-1600ZT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-10/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-10/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-11/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-11/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-12/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-12/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-3SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-3YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-3YT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-5/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-5/40-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-5/40XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-5/50XT POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-5SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-6/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-6SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-6SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-7/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-7/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-8/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-9/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-6 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-5SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-5/40-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-5SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-7SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-8SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-8 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VP-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-9 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-5 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-5/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-6/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-3YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-3SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-10SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-11SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-12SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-10 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-11 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VM-12 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-3SSYT/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-5SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-7SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-8SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-10SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-11SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
TH450 VF-12SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.