Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
TH450

  1. Rotacijske mize in indekserji
  2. Vrtljive mize
  3. TH450

TH450

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Vrtljiva miza 450 mm s skoznjo odprtino 3,25"

Naša serija kompaktnih vrtljivih miz TH zagotavlja enake funkcije in prednosti kot naša standardna serija HRT, vendar ima kompaktne oblike zaprtega sistema in vsestranske možnosti pritrditve, ki vam omogočajo, da namestite večjo vrtljivo mizo v majhno delovno območje. Prav tako jih lahko obesite na konec mize, da pridobite še več prostora.

Opomba: Za delovanje polne 4. osi je potreben rezkar Haas s krmilnikom za 4. os ter različico NGC programske opreme 100.21.000.1130 ali novejšo. Samostojno delovanje zahteva krmilno enoto vrtljive mize Haas, dobavljene po  10. novembru 2021, z različico programske opreme 26.38 ali novejše.  

  • Kompakten tloris stroja, z vsestranskimi možnostmi pritrditve 
  • Skoznja izvrtina s premerom 3,25" (82,55 mm)
  • Na voljo izbirni pladnji
  • Dodajte 4-osne zmogljivosti svojemu stroju
  • Preprosta povezava »priključi in uporabljaj« s stroji Haas
  • 1 Vretena
  • 450 mm Velikost pladnja
  • 300 ft-lb Maks. navor
  • 75 °/sec Maks. hitrost
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Stik z distributerjem
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije
  • Preglednica ustreznih delilnikov

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Krmilje Haas

  • Direktno krmiljenje s CNC-rezkarjem

Opcije izdelka

  • Podpora za kable vrtljive mize
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
CILINDRIČNO GRAVIRANJE Z G47/G107
Preprosto ročno programirajte graviranje 4. osi na vašem rezkarju Haas – brez sistema CAM. Z G47 in G107 graviranje na cilindričnem delu ne bi moglo biti preprostejše.
HITRO ZAVRTITE SVOJO VRTLJIVO MIZO HAAS NAZAJ
Danes Mark reši težavo, s katero se na neki točki sooči vsak uporabnik rotacijske mize Haas: Kako naj hitro zavrtim svojo vrtljivo mizo nazaj na ničelno točko?
Kako programirati VARNO LOKACIJO ZA MENJAVO ORODJA
Mark prikaže, kako z ukazi nastaviti varno lokacijo za menjavo orodja, da se prepreči trk orodja v vašo vpenjalno napravo ali vrtljivo mizo. Vse se opravi s preprostim programom in referencira z M-kodo.
Vaša nova 5-osna kompaktna vrtljiva miza
Če izdelujete majhne dele in imate več nastavitev, je ta vrtljiva miza idealna rešitev. Izjemno hiter in natančen TRT100 ustreza skoraj vsakemu rezkarju Haas in vam bo pomagal skrajšati čase cikla ter povečati učinkovitost vaših delavnic.
POVEZANI IZDELKI

MANJŠE delovno območje

Product Image

TH240

Vrtljiva miza 240 mm s skoznjo odprtino 2,0"

  • 1 Vretena
  • 240 mm Velikost pladnja
  • 210 ft-lb Maks. navor
  • 100 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

STANDARDNI model

Product Image

HRT450

Vrtljiva miza 450 mm

  • 1 Vretena
  • 450 mm Velikost pladnja
  • 400 ft-lb Maks. navor
  • 50 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Večji pladenj

Product Image

HRT630

Vrtljiva miza 630 mm

  • 1 Vretena
  • 630 mm Velikost pladnja
  • 1025 ft-lb Maks. navor
  • 50 °/sec Maks. hitrost
    SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Premer pladnja 17.70 in 450 mm
Maks. teža na pladnju (s podporo) 435 lb 197.3 kg
Maks. teža na pladnju (nepodprto) 218 lb 98.9 kg
Maks. vrtenje obdelovanca 24.0 in 610 mm
Vzorec izvrtin (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hitrost 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Maks. iztek 0.0005 in 0.013 mm
Through-Bore Diameter 3.2500 in 82.550 mm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 500 ft-lbf 678 Nm
Prestavno razmerje 72:1 72:1
Časovno usklajevanje 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Natančnost (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Maks. rotacija/korak (z rotacijskim krmiljem) 999.999 ° 999.999 °
Splošno S.A.E METRIC
Zahtevana moč 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Air Requirements S.A.E METRIC
Zračni pritisk maks. 120 psi 8.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Operativna temperatura (maks. okolje) 100 °F 38 °C
Teža S.A.E METRIC
Tabela 684 lb 310.3 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Izvozni zaboj 31.5 in x 32.0 in x 26.5 in 80 cm x 81 cm x 67 cm
Teža 788 lb 357.0 kg
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI OPOZORILO
TH450 EC-1600 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 EC-1600ZT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-10/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-10/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-11/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-11/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-12/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-12/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-3SSYT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-3YT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-3YT/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-5/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-5/40-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-5/40XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-5/50XT POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-5SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-6/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-6/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-6SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-6SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-7/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-7/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-8/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-9/40 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-6 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-5SS-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-5/40-V POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-5SS-I POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-7SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-8SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-8 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VP-5 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-9 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-9SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-5 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-5/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-6/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-8/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-9/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-3/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-3YT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-3SSYT-EU POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-10SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-11SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-12SS POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-10 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-11 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VM-12 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-3SSYT/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-5SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-7SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-8SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-10SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-11SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
TH450 VF-12SS/50 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.