My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
TH450

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. TH450

TH450

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Masă rotativă de 450 mm cu alezaj de trecere de 3,25"

Seria noastră de mese rotative compacte TH oferă aceleași funcții și avantaje ca și seria noastră standard HRT, dar prezintă un design cu incintă compactă și opțiuni versatile de montaj care vă permit să montați multe mese rotative într-o incintă de lucru limitată. Puteți chiar să le agățați de capătul mesei pentru a elibera și mai mult spațiu.

Notă: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4-a și versiunea de software 100.21.000.1130 sau mai nouă pentru funcționarea completă pe axa a 4-a. Pentru operațiunile independente este necesară o unitate de comandă pentru unitatea rotativă Haas expediată după 10 noiembrie 2021, cu versiunea de software 26.38 sau mai recentă.  

  • Amprentă compactă, cu opțiuni de montaj versatil 
  • Diametru alezaj de trecere 82,55 mm (3,25")
  • Sunt disponibile platouri opționale
  • Adăugați la mașina dvs. abilitățile pe axa a 4-a
  • Conexiune plug-and-play simplă la mașinile Haas
  • 1 Arborii principali
  • 450 mm Dimensiunea platoului
  • 300 ft-lb Cuplu maxim
  • 75 °/sec Viteză maximă
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC

Opțiunile produsului

  • Suport pentru cablu rotativ
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI
GRAVAREA CILINDRICĂ UTILIZÂND G47/G107
Programați cu ușurință gravarea pe axa a 4-a pe freza dvs. Haas - fără un sistem CAM. Cu G47 și G107, gravarea pe o piesă cilindrică este mai simplă ca niciodată.
DESFACEȚI RAPID UNITATEA ROTATIVĂ HAAS
Astăzi, Mark rezolvă o problemă cu care orice utilizator al unității rotative Haas se confruntă la un moment dat: Cum aduc rapid unitatea mea rotativă înapoi la zero?
Cum să programez o POZIȚIE SIGURĂ PENTRU SCHIMBAREA SCULEI
Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.
Nouă dvs. unitate rotativă compactă în 5 axe
Dacă produceți piese mici și aveți setări multiple, această masă rotativă este soluția perfectă. Extrem de rapidă și precisă, TRT100 se potrivește aproape cu fiecare freză Haas și vă va ajuta să scurtați durata ciclurilor și să sporiți eficiența atelierelor dvs.
PRODUSE ASOCIATE

Incintă de lucru MAI MICĂ

Product Image

TH240

Masă rotativă de 240 mm cu alezaj de trecere de 2,0"

  • 1 Arborii principali
  • 240 mm Dimensiunea platoului
  • 210 ft-lb Cuplu maxim
  • 100 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

MODEL STANDARD

Product Image

HRT450

Masă rotativă de 450 mm

  • 1 Arborii principali
  • 450 mm Dimensiunea platoului
  • 400 ft-lb Cuplu maxim
  • 50 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Platou mai mare

Product Image

HRT630

Masă rotativă de 630 mm

  • 1 Arborii principali
  • 630 mm Dimensiunea platoului
  • 1025 ft-lb Cuplu maxim
  • 50 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 17.70 in 450 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 435 lb 197.3 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 218 lb 98.9 kg
Balans maxim piesă 24.0 in 610 mm
Model de alezaje (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Excentricitate maximă 0.0005 in 0.013 mm
Through-Bore Diameter 3.2500 in 82.550 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 500 ft-lbf 678 Nm
Raport de angrenare 72:1 72:1
Sincronizare 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Generalități S.A.E METRIC
Puterea necesară 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 120 psi 8.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Greutate S.A.E METRIC
Masă 684 lb 310.3 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 31.5 in x 32.0 in x 26.5 in 80 cm x 81 cm x 67 cm
Greutate 788 lb 357.0 kg
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
TH450 EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-5/40-I POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-6SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-6 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-5/40-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-5SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VP-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-9SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-3/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-3YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-10SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-11SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-10 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-11 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VM-12 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-3SSYT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-5SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-7SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-8SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-10SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-11SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TH450 VF-12SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.