My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
TH450

  1. Otočné zariadenia a deličky
  2. Otočné stoly
  3. TH450

TH450

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

450 mm otočný stôl s priechodným otvorom s priemerom 82,55 mm (3,25")

Naša séria kompaktných otočných stolov radu TH poskytuje rovnaké vlastnosti a výhody ako naša štandardná séria HRT, pričom sa vyznačujú sa kompaktným dizajnom krytu a všestrannými možnosťami montáže, ktoré vám umožnia umiestniť veľa otočných stolov do malého pracovného krytu. Môžete ich dokonca zavesiť za jeden koniec stola, aby ste uvoľnili ešte viac priestoru.

Poznámka: Plné obrábanie po 4. osi si vyžaduje frézku Haas s pohonom 4. osi a verziou softvéru NGC 100.21.000.1130 alebo novšou. Bezobslužná prevádzka vyžaduje riadiacu skrinku otočného stola Haas s odoslaním po 10. novembri 2021 a verziu softvéru 26.38 alebo novšiu.  

  • Kompaktný pôdorys s univerzálnymi možnosťami montáže 
  • Priechodný otvor s priemerom 3,25" (82,55 mm)
  • Dostupné voliteľné platne
  • Pridajte k svojmu stroju výbavu pre 4-osové obrábanie
  • Jednoduché pripojenie typu plug-and-play k strojom Haas
  • 1 Vretená
  • 450 mm Veľkosť platne
  • 300 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 75 °/sec Maximálna rýchlosť
Porovnať stroje
PRIESKUM ZÁSOB
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
  • Priame riadenie pre CNC frézovačky

Doplnková výbava

  • Otočný držiak kábla
Dostupné doplnky

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Doplnky k automatizácii
TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
  • 3D model (ZIP)
  • Situačný výkres
  • Návod na obsluhu

*POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

VIDEÁ
GRAVÍROVANIE VALCOVÝCH OBROBKOV POMOCOU G47/G107
Jednoducho a ručne naprogramujte 4-osové gravírovanie na vašej frézovačke Haas – bez systému CAM. S kódmi G47 a G107 nemôže byť gravírovanie na valcovom obrobku jednoduchšie.
AKO RÝCHLO VYNULOVAŤ OTOČNÝ STÔL HAAS
Mark dnes rieši problém, s ktorým sa skôr či neskôr stretne každý používateľ otočných zariadení Haas: Ako rýchlo dostanem otočný stôl späť do nulovej polohy?
Ako naprogramovať BEZPEČNÚ POLOHU VÝMENY NÁSTROJOV
Mark vám ukáže, ako nastaviť bezpečnú polohu výmeny nástrojov, aby sa predišlo nárazu nástroja do upnutia alebo otočného stola. Stačí na to jednoduchý program s odkazom na M-kód.
Váš nový 5-osový kompaktný otočný stôl
Ak vyrábate malé obrobky a máte viac nastavení, tento otočný stôl je perfektným riešením. Rýchly ako blesk a presný, TRT100 je kompatibilný s takmer každou frézovačkou Haas a pomôže vám skrátiť dobu cyklov a zvýšiť efektivitu vašej dielne.
SÚVISIACE VÝROBKY

MENŠÍ pracovný priestor obrobku

Product Image

TH240

240 mm otočný stôl s priechodným otvorom so šírkou 51 mm

  • 1 Vretená
  • 240 mm Veľkosť platne
  • 210 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 100 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

ŠTANDARDNÝ model

Product Image

HRT450

450 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 450 mm Veľkosť platne
  • 400 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 50 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price

Väčšia platňa

Product Image

HRT630

630 mm otočný stôl

  • 1 Vretená
  • 630 mm Veľkosť platne
  • 1025 ft-lb Max. krútiaci moment
  • 50 °/sec Maximálna rýchlosť
    IBA CNY
Viac informácií Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Priemer platne 17.70 in 450 mm
Maximálna nosnosť platne (s oporou) 435 lb 197.3 kg
Maximálna nosnosť platne (bez opory) 218 lb 98.9 kg
Max. náklon obrobku 24.0 in 610 mm
Usporiadanie otvorov (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns (3) 6-bolt patterns; (2) 4-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Maximálna rýchlosť 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Maximálne hádzanie 0.0005 in 0.013 mm
Through-Bore Diameter 3.2500 in 82.550 mm
Bočná vôľa 30 arc-sec 30 arc-sec
Krútiaci moment brzdy pri 100 psi/6,9 baru 500 ft-lbf 678 Nm
Prevodový pomer 72:1 72:1
Načasovanie 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Presnosť (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Opakovateľnosť 10 arc-sec 10 arc-sec
Rozlíšenie 0.001 ° 0.001 °
Max. rotácia/krok (s riadením otočného výrobku) 999.999 ° 999.999 °
Všeobecné S.A.E METRIC
Požadovaný výkon 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. tlak vzduchu 120 psi 8.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Prevádzková teplota (max. okolitá teplota) 100 °F 38 °C
Hmotnosť S.A.E METRIC
Stôl 684 lb 310.3 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportná debna 31.5 in x 32.0 in x 26.5 in 80 cm x 81 cm x 67 cm
Hmotnosť 788 lb 357.0 kg
OTOČNÝ STÔL HAAS STROJ HAAS TYP INŠTALÁCIE OTOČNÉHO ZARIADENIA VÝSTRAHA
TH450 EC-1600 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 EC-1600ZT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-10/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-10/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-11/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-11/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-12/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-12/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-3SSYT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-3YT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-3YT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-5/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-5/40-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-5/40XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-5/50XT POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-5SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-6/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-6SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-6SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-7/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-7/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-8/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-9/40 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-3 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-6 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-5SS-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-5/40-V POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-5SS-I POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-7SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-8SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-8 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VP-5 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-9 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-9SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-5 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-5/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-6/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-8/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-9/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-3/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-3YT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-3SSYT-EU POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-10SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-11SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-12SS POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-10 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-11 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VM-12 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-3SSYT/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-5SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-7SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-8SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-10SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-11SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE
TH450 VF-12SS/50 POZITÍVNY TYP INŠTALÁCIE

Potrebujete poradiť pri hľadaní správneho stroja?

Zostavenie a cena

Pomôžeme vám nájsť ten pravý stroj pre vašu dielňu.

Začnite

Potrebujete viac informácií?

Ak by ste chceli viac informácií o tom, ako môže nový stroj Haas oživiť vaše výrobky, pošlite nám vaše kontaktné údaje.

Language Preference :
Loading

Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Odozva
Haas Logo

Cena spoločnosti Haas za dodanie

Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.