MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
      Accessori di automazione Assistenza all’officina Portautensili per fresatrici Utensili da taglio per la fresatrice Sistemi di alesatura Serraggio dei pezzi fresatrice Portautensili per tornio Utensili da taglio per il tornio Serraggio dei pezzi tornio Kit pacchetti Collari e autocentranti ER Foratura Filettatura Brocciatura Cubi portapezzi e kit Autocentranti manuali per fresatura Sbavatura e abrasivi Presetter utensili e macchine per termoretrazione Stoccaggio e maneggiamento Manutenzione della macchina Accessori macchine utensili Equipaggiamento e accessori Misurazione e ispezione Winner's Circle Winner's Circle Liquidazione Le offerte speciali di oggi
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
      • Utensili e kit per il lavaggio dei pezzi
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
Haas Tooling Storico degli ordini ospite MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling Il mio account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
TH240

  1. Dispositivi rotanti e indexer
  2. Tavole rotanti
  3. TH240

TH240

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione
Tavola rotante da 240 mm con foro passante di 2,0"

La nostra serie TH di tavole rotanti compatte offre le stesse funzioni e vantaggi della nostra serie HRT standard, ma presenta un design compatto dell’involucro e opzioni di montaggio versatili, che consentono di adattare molte tavole rotanti in una piccola area di lavoro. È persino possibile appenderle all’estremità del tavolo per liberare ancora più spazio.

Nota: richiede una fresatrice Haas con azionamento 4° asse e versione software NGC 100.21.000.1130 o successive per il funzionamento del 4° asse in continuo. Il funzionamento standalone richiede un controllo delle tavole rotanti Haas spedite dopo il  10 novembre 2021, con software versione 26.38 o successiva.

  • Pianta compatta con opzioni di montaggio versatili 
  • Diametro del foro passante di 2.0" (50,8 mm)
  • Piatto con modello a bulloni disponibile
  • Aggiungi capacità su 4 assi alla tua macchina
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • 1 Mandrini
  • 240 mm Dimensioni piatto
  • 210 ft-lb Coppia massima
  • 100 °/sec Velocità max.
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
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Schema di fissaggio tavola rotante

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Il controllo Haas

  • Controllo diretto da fresatrice CNC

Serraggio dei pezzi

  • Piatto cava a T, 240 mm
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale dell’operatore
VIDEO
INCISIONE CILINDRICA UTILIZZANDO G47/G107
Puoi effettuare facilmente una programmazione manuale per incisioni sul 4° asse sulla tua fresatrice Haas, senza un sistema CAM. Con G47 e G107, l’incisione su un pezzo cilindrico non potrebbe essere più semplice.
SVOLGI LA TUA TAVOLA ROTANTE HAAS RAPIDAMENTE
Oggi, Mark risolve una problematica che ogni utente di tavole rotanti Haas incontra, a un certo punto: Come posso riportare la mia tavola rotante a zero in modo rapido?
Come programmare il POSIZIONAMENTO DI CAMBIO UTENSILI SICURO
Mark mostra come comandare un posizionamento di cambio utensili sicuro per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio o in un prodotto rotante. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.
La tua nuova tavola rotante compatta a cinque assi
Se vuoi creare piccoli pezzi e hai predisposizioni multiple, questa tavola rotante è la soluzione perfetta. Incredibilmente veloce e precisa, TRT100 si inserisce in quasi tutte le fresatrici Haas e ti aiuterà a ridurre drasticamente i tempi di ciclo e aumenterà l’efficienza della tua officina.
PRODOTTI CORRELATI

AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

Product Image

HRT160SP

Tavola rotante da 160 mm con avvitamento motore

  • 1 Mandrini
  • 160 mm Dimensioni piatto
  • 150 ft-lb Coppia massima
  • 130 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Modello standard

Product Image

HRT210

Tavola rotante 210 mm

  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 210 ft-lb Coppia massima
  • 100 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Piatto più grande

Product Image

TH450

Tavola rotante da 450 mm con foro passante di 3,25"

  • 1 Mandrini
  • 450 mm Dimensioni piatto
  • 300 ft-lb Coppia massima
  • 75 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 9.45 in 240 mm
Peso max. su piatto (con supporto) 165 lb 74.8 kg
Peso max. su piatto (non supportato) 83 lb 37.4 kg
Rotazione dei pezzi massima 12.0 in 305 mm
Numero di cave a T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Fuori corsa max. 0.0005 in 0.013 mm
Altezza centro 6.900 in 175.00 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Rapporto degli ingranaggi 90:1 90:1
Fasatura 2:1  2:1 
Indicizzazione S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Informazioni generali S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 21.0 in x 22.0 in x 20.3 in 53 cm x 56 cm x 51 cm
Peso 264 lb 120.0 kg
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
TH240 DM-1 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DM-2 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DT-1 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DT-2 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 EC-1600 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 EC-1600ZT FISSAGGIO POSITIVO
TH240 GR-510 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TH240 GR-712 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TH240 MINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
TH240 MINIMILL2 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 SMINIMILL FISSAGGIO POSITIVO
TH240 SMINIMILL2 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 TM-1 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 TM-1P FISSAGGIO POSITIVO
TH240 TM-2 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 TM-2P FISSAGGIO POSITIVO
TH240 TM-3 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 TM-3P FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-1 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-10/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-10/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-11/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-11/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-12/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-12/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-1YT FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2SS FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2YT FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-3 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-3SS FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-3YT FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-3YT/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-4 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-5/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-5/40XT FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-5/50XT FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-5SS FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-6/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-7/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-7/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-8/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-9/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VM-2 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VM-3 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DT-1-I FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DT-2-I FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2-I FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2-V FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2-EU FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2-SE FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-4-I FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-4-EU FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-4-SE FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-4SS-V FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2SS-V FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-6SS-V FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-5/40-I FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-3-V FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-3SS-V FISSAGGIO POSITIVO
TH240 MINIMILL-UK FISSAGGIO POSITIVO
TH240 EC-500/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TH240 VF-1YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-1SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-14/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-14/50 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 TM-0P FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2SSYT-UK FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-4SS-EU FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2YT-V FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2SSYT-V FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-5SS-V FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-5/40-V FISSAGGIO POSITIVO
TH240 MINIMILL-EDU FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2YT-I FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DC-1 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DC-2 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2SS-I FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-2SSYT-I FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-4SS-I FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-5SS-I FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DC-1/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DC-3/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DC-4/40 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DM-3 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 DT-3 FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VF-8SS FISSAGGIO POSITIVO
TH240 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

I prezzi e le caratteristiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono incluse le imposte di spedizione e assemblaggio, le tasse locali e statali &, i costi di installazione del produttore e del rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L’aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.
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
Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.