TH240

  1. 로터리 및 인덱서
  2. 로터리 테이블
  3. TH240

TH240

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

2.0" 관통 홀이 있는 240mm 로터리 테이블

당사의 TH 시리즈의 컴팩트 로터리 테이블은 당사의 표준 HRT 시리즈와 동일한 특장점과 이점을 제공하지만, 컴팩트 엔클로저 디자인과 다양한 장착 옵션을 통해 작은 공작물 가공범위에 많은 로터리 테이블을 장착할 수 있습니다. 테이블 끝에 매달아 더 많은 공간을 확보할 수도 있습니다.

참고: 전체 4축 작동을 하려면 제4축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.21.000.1130 이상이 탑재된 Haas 밀이 필요합니다. 독립 실행형 작동을 위해서는 소프트웨어 버전 26.38 이상이 탑재되고  2021년 11월 10일 이후에 선적된 Haas 회전 제어 박스가 필요합니다.

  • 다양한 장착 옵션을 갖춘 컴팩트한 바닥면적 
  • 직경 2.0"(50.8mm) 관통 홀
  • 옵션으로 제공되는 볼트 패턴 플랫터 사용 가능
  • 기계에 4축 기능 추가
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 1 스핀들
  • 240 mm 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 100 °/sec 최대 속도
기계 비교
모든 재고 둘러보기
대리점 연락처
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어

워크홀딩

  • T-슬롯 플랫터, 240mm
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

동영상
G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
새로운 컴팩트한 5축 로터리
소형 공작물을 제작하고 여러 개의 설정을 가지고 계시다면 이 로터리가 완벽한 해결책입니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Product Image

HRT160SP

랩어라운드 모터가 있는 160mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 150 ft-lb 최대 토크
  • 130 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

표준 모델

Product Image

HRT210

210mm 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 100 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

대형 플랫터

Product Image

TH450

3.25" 관통 홀이 있는 450mm 회전 테이블

  • 1 스핀들
  • 450 mm 플랫터 크기
  • 300 ft-lb 최대 토크
  • 75 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 9.45 in 240 mm
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 사용) 165 lb 74.8 kg
플랫터에 실리는 최대 무게(지지대 미사용) 83 lb 37.4 kg
공작물 회전 최대 13.4 in 340 mm
표준 T-슬롯 수 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
최대 속도 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
흔들림 최대 0.0005 in 0.013 mm
중심 높이 6.900 in 175.26 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
기어비 90:1 90:1
타이밍 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
일반 S.A.E METRIC
소요 전력 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
무게 S.A.E METRIC
테이블 184 lb 83.5 kg
브러시리스 제어 장치 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 21.0 in x 22.0 in x 20.3 in 53 cm x 56 cm x 51 cm
무게 264 lb 120.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
TH240 DM-1 포지티브 핏
TH240 DM-2 포지티브 핏
TH240 DT-1 포지티브 핏
TH240 DT-2 포지티브 핏
TH240 EC-1600 포지티브 핏
TH240 EC-1600ZT 포지티브 핏
TH240 GR-510 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TH240 GR-712 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TH240 MINIMILL 포지티브 핏
TH240 MINIMILL2 포지티브 핏
TH240 SMINIMILL 포지티브 핏
TH240 SMINIMILL2 포지티브 핏
TH240 TM-1 포지티브 핏
TH240 TM-1P 포지티브 핏
TH240 TM-2 포지티브 핏
TH240 TM-2P 포지티브 핏
TH240 TM-3 포지티브 핏
TH240 TM-3P 포지티브 핏
TH240 VF-1 포지티브 핏
TH240 VF-10/40 포지티브 핏
TH240 VF-10/50 포지티브 핏
TH240 VF-11/40 포지티브 핏
TH240 VF-11/50 포지티브 핏
TH240 VF-12/40 포지티브 핏
TH240 VF-12/50 포지티브 핏
TH240 VF-1YT 포지티브 핏
TH240 VF-2 포지티브 핏
TH240 VF-2SS 포지티브 핏
TH240 VF-2SSYT 포지티브 핏
TH240 VF-2YT 포지티브 핏
TH240 VF-3 포지티브 핏
TH240 VF-3SS 포지티브 핏
TH240 VF-3SSYT 포지티브 핏
TH240 VF-3YT 포지티브 핏
TH240 VF-3YT/50 포지티브 핏
TH240 VF-4 포지티브 핏
TH240 VF-4SS 포지티브 핏
TH240 VF-5/40 포지티브 핏
TH240 VF-5/40XT 포지티브 핏
TH240 VF-5/50 포지티브 핏
TH240 VF-5/50XT 포지티브 핏
TH240 VF-5SS 포지티브 핏
TH240 VF-6/40 포지티브 핏
TH240 VF-6/50 포지티브 핏
TH240 VF-6SS 포지티브 핏
TH240 VF-7/40 포지티브 핏
TH240 VF-7/50 포지티브 핏
TH240 VF-8/40 포지티브 핏
TH240 VF-8/50 포지티브 핏
TH240 VF-9/40 포지티브 핏
TH240 VF-9/50 포지티브 핏
TH240 VM-2 포지티브 핏
TH240 VM-3 포지티브 핏
TH240 VM-6 포지티브 핏
TH240 DT-1-I 포지티브 핏
TH240 DT-2-I 포지티브 핏
TH240 VF-2-I 포지티브 핏
TH240 VF-2-V 포지티브 핏
TH240 VF-2-EU 포지티브 핏
TH240 VF-2-SE 포지티브 핏
TH240 VF-4-I 포지티브 핏
TH240 VF-4-V 포지티브 핏
TH240 VF-4-EU 포지티브 핏
TH240 VF-4-SE 포지티브 핏
TH240 VF-4SS-V 포지티브 핏
TH240 VF-2SS-V 포지티브 핏
TH240 VF-6SS-V 포지티브 핏
TH240 VF-5/40-I 포지티브 핏
TH240 VF-3-V 포지티브 핏
TH240 VF-3SS-V 포지티브 핏
TH240 MINIMILL-UK 포지티브 핏
TH240 EC-500/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TH240 VF-1YT-EU 포지티브 핏
TH240 VF-1SSYT-EU 포지티브 핏
TH240 VF-2YT-EU 포지티브 핏
TH240 VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
TH240 VF-14/40 포지티브 핏
TH240 VF-14/50 포지티브 핏
TH240 TM-0P 포지티브 핏
TH240 VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
TH240 VF-4SS-UK 포지티브 핏
TH240 VF-4SS-EU 포지티브 핏
TH240 VF-2YT-V 포지티브 핏
TH240 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
TH240 VF-5SS-V 포지티브 핏
TH240 VF-5/40-V 포지티브 핏
TH240 MINIMILL-EDU 포지티브 핏
TH240 VF-2YT-I 포지티브 핏
TH240 DC-1 포지티브 핏
TH240 DC-2 포지티브 핏
TH240 VF-2SS-I 포지티브 핏
TH240 VF-2SSYT-I 포지티브 핏
TH240 VF-4SS-I 포지티브 핏
TH240 VF-5SS-I 포지티브 핏
TH240 DC-1/40 포지티브 핏
TH240 DC-2/40 포지티브 핏
TH240 DC-3/40 포지티브 핏
TH240 DC-4/40 포지티브 핏
TH240 DM-3 포지티브 핏
TH240 DT-3 포지티브 핏
TH240 VF-7SS 포지티브 핏
TH240 VF-8SS 포지티브 핏
TH240 VM-8 포지티브 핏
TH240 VP-5 포지티브 핏
TH240 POCKET MILL 포지티브 핏
TH240 VM-9 포지티브 핏
TH240 VF-9SS 포지티브 핏
TH240 VM-5 포지티브 핏
TH240 VM-5/50 포지티브 핏
TH240 VM-6/50 포지티브 핏
TH240 VM-8/50 포지티브 핏
TH240 VM-9/50 포지티브 핏
TH240 VM-3/50 포지티브 핏
TH240 VF-3YT-EU 포지티브 핏
TH240 VF-3SSYT-EU 포지티브 핏
TH240 VF-10SS 포지티브 핏
TH240 VF-11SS 포지티브 핏
TH240 VF-12SS 포지티브 핏
TH240 VF-14SS 포지티브 핏
TH240 VM-10 포지티브 핏
TH240 VM-11 포지티브 핏
TH240 VM-12 포지티브 핏
TH240 VM-14 포지티브 핏
TH240 VF-3SSYT/50 포지티브 핏
TH240 VF-5SS/50 포지티브 핏
TH240 VF-7SS/50 포지티브 핏
TH240 VF-8SS/50 포지티브 핏
TH240 VF-10SS/50 포지티브 핏
TH240 VF-11SS/50 포지티브 핏
TH240 VF-12SS/50 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.