My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
TH240

  1. Dreh- und Indexiertische
  2. Drehtische
  3. TH240

TH240

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

240 mm Drehtisch mit 2.0" Durchgangsbohrung

Unsere kompakten Drehtische der Modellreihe TH bieten dieselben Leistungsmerkmale und Vorteile wie unsere Standardmodellreihe HRT, verfügen jedoch über kompakte Verkleidungen und vielseitige Montageoptionen für eine effiziente Platzausnutzung in kleinen Arbeitsbereichen. Am Ende des Tisches können sie aufgehängt werden, um noch mehr Platz zu schaffen.

Hinweis: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie die NGC-Software der Version 100.21.000.1130 oder höher für den vollen Betrieb mit 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem  10. November 2021, mit Softwareversion 26.38 oder höher.

  • Kompakte Stellfläche mit vielseitigen Montageoptionen 
  • 2,0" (50,8 mm) Durchmesser der Durchgangsbohrung
  • Optional erhältlich: Plattenteller mit Schraubenmuster
  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas Maschinen
  • 1 Spindeln
  • 240 mm Spannflächengröße
  • 210 ft-lb Max. Drehmoment
  • 100 °/sec Max. Geschwindigkeit
Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Kompatibilität von Drehtischen

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC

Werkstückhalterung

  • T-Nut-Spannfläche, 240 mm
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS
ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
Ihr neuer 5-Achsen-Kompaktdrehtisch
Wenn Sie kleine Teile herstellen und mehrere Aufspannungen haben, ist dieser Drehtisch die perfekte Lösung. Blitzschnell und präzise passt der TRT100 in fast jede Haas Fräsmaschine und hilft Ihnen, Zykluszeiten zu verkürzen und die Effizienz Ihrer Geschäfte zu steigern.
ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

KLEINERER Arbeitsbereich

Product Image

HRT160SP

160 mm Drehtisch mit Motoranordnung hinten

  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 150 ft-lb Max. Drehmoment
  • 130 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

STANDARD Modell

Product Image

HRT210

210 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 210 ft-lb Max. Drehmoment
  • 100 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Größere Spannfläche

Product Image

TH450

450 mm Drehtisch mit 3,25" Durchgangsbohrung

  • 1 Spindeln
  • 450 mm Spannflächengröße
  • 300 ft-lb Max. Drehmoment
  • 75 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 9.45 in 240 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 165 lb 74.8 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 83 lb 37.4 kg
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 13.4 in 340 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Max. Unrundheit 0.0005 in 0.013 mm
Spitzenhöhe 6.900 in 175.26 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 200 ft-lbf 271 Nm
Übersetzungsverhältnis 90:1 90:1
Taktung 2:1  2:1 
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 184 lb 83.5 kg
Bürstenlose Steuerung 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 21.0 in x 22.0 in x 20.3 in 53 cm x 56 cm x 51 cm
Gewicht 264 lb 120.0 kg
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
TH240 DM-1 PASST
TH240 DM-2 PASST
TH240 DT-1 PASST
TH240 DT-2 PASST
TH240 EC-1600 PASST
TH240 EC-1600ZT PASST
TH240 GR-510 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TH240 GR-712 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TH240 MINIMILL PASST
TH240 MINIMILL2 PASST
TH240 SMINIMILL PASST
TH240 SMINIMILL2 PASST
TH240 TM-1 PASST
TH240 TM-1P PASST
TH240 TM-2 PASST
TH240 TM-2P PASST
TH240 TM-3 PASST
TH240 TM-3P PASST
TH240 VF-1 PASST
TH240 VF-10/40 PASST
TH240 VF-10/50 PASST
TH240 VF-11/40 PASST
TH240 VF-11/50 PASST
TH240 VF-12/40 PASST
TH240 VF-12/50 PASST
TH240 VF-1YT PASST
TH240 VF-2 PASST
TH240 VF-2SS PASST
TH240 VF-2SSYT PASST
TH240 VF-2YT PASST
TH240 VF-3 PASST
TH240 VF-3SS PASST
TH240 VF-3SSYT PASST
TH240 VF-3YT PASST
TH240 VF-3YT/50 PASST
TH240 VF-4 PASST
TH240 VF-4SS PASST
TH240 VF-5/40 PASST
TH240 VF-5/40XT PASST
TH240 VF-5/50 PASST
TH240 VF-5/50XT PASST
TH240 VF-5SS PASST
TH240 VF-6/40 PASST
TH240 VF-6/50 PASST
TH240 VF-6SS PASST
TH240 VF-7/40 PASST
TH240 VF-7/50 PASST
TH240 VF-8/40 PASST
TH240 VF-8/50 PASST
TH240 VF-9/40 PASST
TH240 VF-9/50 PASST
TH240 VM-2 PASST
TH240 VM-3 PASST
TH240 VM-6 PASST
TH240 DT-1-I PASST
TH240 DT-2-I PASST
TH240 VF-2-I PASST
TH240 VF-2-V PASST
TH240 VF-2-EU PASST
TH240 VF-2-SE PASST
TH240 VF-4-I PASST
TH240 VF-4-V PASST
TH240 VF-4-EU PASST
TH240 VF-4-SE PASST
TH240 VF-4SS-V PASST
TH240 VF-2SS-V PASST
TH240 VF-6SS-V PASST
TH240 VF-5/40-I PASST
TH240 VF-3-V PASST
TH240 VF-3SS-V PASST
TH240 MINIMILL-UK PASST
TH240 EC-500/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TH240 VF-1YT-EU PASST
TH240 VF-1SSYT-EU PASST
TH240 VF-2YT-EU PASST
TH240 VF-2SSYT-EU PASST
TH240 VF-14/40 PASST
TH240 VF-14/50 PASST
TH240 TM-0P PASST
TH240 VF-2SSYT-UK PASST
TH240 VF-4SS-UK PASST
TH240 VF-4SS-EU PASST
TH240 VF-2YT-V PASST
TH240 VF-2SSYT-V PASST
TH240 VF-5SS-V PASST
TH240 VF-5/40-V PASST
TH240 MINIMILL-EDU PASST
TH240 VF-2YT-I PASST
TH240 DC-1 PASST
TH240 DC-2 PASST
TH240 VF-2SS-I PASST
TH240 VF-2SSYT-I PASST
TH240 VF-4SS-I PASST
TH240 VF-5SS-I PASST
TH240 DC-1/40 PASST
TH240 DC-2/40 PASST
TH240 DC-3/40 PASST
TH240 DC-4/40 PASST
TH240 DM-3 PASST
TH240 DT-3 PASST
TH240 VF-7SS PASST
TH240 VF-8SS PASST
TH240 VM-8 PASST
TH240 VP-5 PASST
TH240 POCKET MILL PASST
TH240 VM-9 PASST
TH240 VF-9SS PASST
TH240 VM-5 PASST
TH240 VM-5/50 PASST
TH240 VM-6/50 PASST
TH240 VM-8/50 PASST
TH240 VM-9/50 PASST
TH240 VM-3/50 PASST
TH240 VF-3YT-EU PASST
TH240 VF-3SSYT-EU PASST
TH240 VF-10SS PASST
TH240 VF-11SS PASST
TH240 VF-12SS PASST
TH240 VF-14SS PASST
TH240 VM-10 PASST
TH240 VM-11 PASST
TH240 VM-12 PASST
TH240 VM-14 PASST
TH240 VF-3SSYT/50 PASST
TH240 VF-5SS/50 PASST
TH240 VF-7SS/50 PASST
TH240 VF-8SS/50 PASST
TH240 VF-10SS/50 PASST
TH240 VF-11SS/50 PASST
TH240 VF-12SS/50 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.