My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
TH240

  1. Tables rotatives et diviseurs
  2. Tables rotatives
  3. TH240

TH240

    CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Table rotative de 240 mm à alésage débouchant de 2,0"

Notre série TH de tables rotatives compactes offre les mêmes caractéristiques et avantages que notre série HRT standard, mais elle se caractérise par une cartérisation compacte et des options de montage polyvalentes qui vous permettent d’installer plusieurs tables rotatives en un minimum d’espace. Vous pouvez même les suspendre au bout de la table pour libérer encore plus d’espace.

Remarque : requiert une fraiseuse Haas avec entraînement 4e axe, et le logiciel NGC version 100.21.000.1130 ou ultérieure pour une opération 4e axe complète. Le fonctionnement autonome nécessite un boîtier de commande rotatif Haas, expédié après le 10 novembre 2021 et équipé de la version logicielle 26.38 ou ultérieure.

  • Encombrement au sol compact avec options de montage polyvalentes 
  • Alésage débouchant de 2,0" (50,8 mm) DIA
  • Plateau avec trames de boulons disponible en option
  • Ajoutez une capacité 4 axes à votre machine
  • Connexion facile « plug-and-play » aux machines Haas
  • 1 Broches
  • 240 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 210 ft-lb Couple max.
  • 100 °/sec Vitesse max.
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Caractéristiques
  • Tableau de correspondance des tables rotatives

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

La commande Haas

  • Commande directe par fraiseuse CNC

Dispositifs de serrage de pièces

  • Plateau à rainures en T, 240 mm
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

VIDÉOS
GRAVURE CYLINDRIQUE AVEC G47/G107
Programmez facilement manuellement la gravure de 4e axe sur votre fraiseuse Haas, sans système FAO. Avec G47 et G107, la gravure sur une pièce cylindrique ne saurait être plus facile.
DÉROULER RAPIDEMENT VOTRE TABLE ROTATIVE HAAS
Aujourd’hui, Mark résout un problème que tout utilisateur de table rotative Haas rencontre à un certain moment : Comment puis-je réinitialiser ma table rotative rapidement ?
Comment programmer une POSITION DE CHANGEMENT D’OUTILS SÛRE ?
Mark montre comment commander une position de changement d’outil sûre afin d’éviter une collision entre un outil et votre fixation ou table rotative. Tout est fait à l’aide d’un programme simple et référencé avec un code M.
Rencontrez votre nouvelle table rotative 5 axes compacte
Si vous produisez des petites pièces ou avez des réglages multiples, ce produit rotatif est la solution parfaite. Extrêmement rapide et précis, le modèle TRT100 s’adapte à quasiment toute fraiseuse Haas, et vous aidera à réduire les temps de cycle et à augmenter l’efficacité de votre atelier.
PRODUITS CONCERNÉS

Volume de travail PLUS PETIT

Product Image

HRT160SP

Table rotative servo 160 mm avec moteur enveloppant

  • 1 Broches
  • 160 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 150 ft-lb Couple max.
  • 130 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Modèle STANDARD

Product Image

HRT210

Table rotative 210 mm

  • 1 Broches
  • 210 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 210 ft-lb Couple max.
  • 100 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix

Plateau plus grand

Product Image

TH450

Table rotative de 450 mm à alésage débouchant de 3,25"

  • 1 Broches
  • 450 mm Dimensions du plateau/plaque
  • 300 ft-lb Couple max.
  • 75 °/sec Vitesse max.
    CNY UNIQUEMENT
 
En savoir plus Configuration et prix
Platter S.A.E METRIC
Diamètre du plateau/plaque 9.45 in 240 mm
Poids max. sur le plateau/plaque (avec support) 165 lb 74.8 kg
Poids max. sur le plateau/plaque (non pris en charge) 83 lb 37.4 kg
Diamètre en l'air de la pièce max. 13.4 in 340 mm
Nombre de rainures en T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Vitesse max. 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
Faux-rond max. 0.0005 in 0.013 mm
Hauteur de pointe 6.900 in 175.26 mm
Through-Bore Diameter 2.0000 in 50.800 mm
Jeu à l’inversion 30 arc-sec 30 arc-sec
Couple de freinage à 100 psi/6,9 barres 200 ft-lbf 271 Nm
Rapport de l’engrenage 90:1 90:1
Synchronisation 2:1  2:1 
Indexation S.A.E METRIC
Précision (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Répétabilité 10 arc-sec 10 arc-sec
Résolution 0.001 ° 0.001 °
Rotation max./Étape (avec commande rotative) 999.999 ° 999.999 °
Généralités S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. de fonctionnement (ambiante max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pression d’air max. 150 psi 10.3 bar
Poids S.A.E METRIC
Table 184 lb 83.5 kg
Commande sans balais 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exporter caisse 21.0 in x 22.0 in x 20.3 in 53 cm x 56 cm x 51 cm
Poids 264 lb 120.0 kg
TABLES ROTATIVES HAAS MACHINE HAAS CORRESPONDANCE DES TABLES ROTATIVES AVERTISSEMENT
TH240 DM-1 CORRESPONDANCE
TH240 DM-2 CORRESPONDANCE
TH240 DT-1 CORRESPONDANCE
TH240 DT-2 CORRESPONDANCE
TH240 EC-1600 CORRESPONDANCE
TH240 EC-1600ZT CORRESPONDANCE
TH240 GR-510 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TH240 GR-712 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TH240 MINIMILL CORRESPONDANCE
TH240 MINIMILL2 CORRESPONDANCE
TH240 SMINIMILL CORRESPONDANCE
TH240 SMINIMILL2 CORRESPONDANCE
TH240 TM-1 CORRESPONDANCE
TH240 TM-1P CORRESPONDANCE
TH240 TM-2 CORRESPONDANCE
TH240 TM-2P CORRESPONDANCE
TH240 TM-3 CORRESPONDANCE
TH240 TM-3P CORRESPONDANCE
TH240 VF-1 CORRESPONDANCE
TH240 VF-10/40 CORRESPONDANCE
TH240 VF-10/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-11/40 CORRESPONDANCE
TH240 VF-11/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-12/40 CORRESPONDANCE
TH240 VF-12/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-1YT CORRESPONDANCE
TH240 VF-2 CORRESPONDANCE
TH240 VF-2SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-2SSYT CORRESPONDANCE
TH240 VF-2YT CORRESPONDANCE
TH240 VF-3 CORRESPONDANCE
TH240 VF-3SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-3SSYT CORRESPONDANCE
TH240 VF-3YT CORRESPONDANCE
TH240 VF-3YT/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-4 CORRESPONDANCE
TH240 VF-4SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-5/40 CORRESPONDANCE
TH240 VF-5/40XT CORRESPONDANCE
TH240 VF-5/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-5/50XT CORRESPONDANCE
TH240 VF-5SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-6/40 CORRESPONDANCE
TH240 VF-6/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-6SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-7/40 CORRESPONDANCE
TH240 VF-7/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-8/40 CORRESPONDANCE
TH240 VF-8/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-9/40 CORRESPONDANCE
TH240 VF-9/50 CORRESPONDANCE
TH240 VM-2 CORRESPONDANCE
TH240 VM-3 CORRESPONDANCE
TH240 VM-6 CORRESPONDANCE
TH240 DT-1-I CORRESPONDANCE
TH240 DT-2-I CORRESPONDANCE
TH240 VF-2-I CORRESPONDANCE
TH240 VF-2-V CORRESPONDANCE
TH240 VF-2-EU CORRESPONDANCE
TH240 VF-2-SE CORRESPONDANCE
TH240 VF-4-I CORRESPONDANCE
TH240 VF-4-V CORRESPONDANCE
TH240 VF-4-EU CORRESPONDANCE
TH240 VF-4-SE CORRESPONDANCE
TH240 VF-4SS-V CORRESPONDANCE
TH240 VF-2SS-V CORRESPONDANCE
TH240 VF-6SS-V CORRESPONDANCE
TH240 VF-5/40-I CORRESPONDANCE
TH240 VF-3-V CORRESPONDANCE
TH240 VF-3SS-V CORRESPONDANCE
TH240 MINIMILL-UK CORRESPONDANCE
TH240 EC-500/50 AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION AUTRE CORRESPONDANCE : ATTENTION Cette correspondance des tables rotatives convient à cette machine particulière, mais peut nécessiter un outillage de fixation alternatif pour un positionnement correct, comme une embase ou une rainure en T différente.
TH240 VF-1YT-EU CORRESPONDANCE
TH240 VF-1SSYT-EU CORRESPONDANCE
TH240 VF-2YT-EU CORRESPONDANCE
TH240 VF-2SSYT-EU CORRESPONDANCE
TH240 VF-14/40 CORRESPONDANCE
TH240 VF-14/50 CORRESPONDANCE
TH240 TM-0P CORRESPONDANCE
TH240 VF-2SSYT-UK CORRESPONDANCE
TH240 VF-4SS-UK CORRESPONDANCE
TH240 VF-4SS-EU CORRESPONDANCE
TH240 VF-2YT-V CORRESPONDANCE
TH240 VF-2SSYT-V CORRESPONDANCE
TH240 VF-5SS-V CORRESPONDANCE
TH240 VF-5/40-V CORRESPONDANCE
TH240 MINIMILL-EDU CORRESPONDANCE
TH240 VF-2YT-I CORRESPONDANCE
TH240 DC-1 CORRESPONDANCE
TH240 DC-2 CORRESPONDANCE
TH240 VF-2SS-I CORRESPONDANCE
TH240 VF-2SSYT-I CORRESPONDANCE
TH240 VF-4SS-I CORRESPONDANCE
TH240 VF-5SS-I CORRESPONDANCE
TH240 DC-1/40 CORRESPONDANCE
TH240 DC-2/40 CORRESPONDANCE
TH240 DC-3/40 CORRESPONDANCE
TH240 DC-4/40 CORRESPONDANCE
TH240 DM-3 CORRESPONDANCE
TH240 DT-3 CORRESPONDANCE
TH240 VF-7SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-8SS CORRESPONDANCE
TH240 VM-8 CORRESPONDANCE
TH240 VP-5 CORRESPONDANCE
TH240 POCKET MILL CORRESPONDANCE
TH240 VM-9 CORRESPONDANCE
TH240 VF-9SS CORRESPONDANCE
TH240 VM-5 CORRESPONDANCE
TH240 VM-5/50 CORRESPONDANCE
TH240 VM-6/50 CORRESPONDANCE
TH240 VM-8/50 CORRESPONDANCE
TH240 VM-9/50 CORRESPONDANCE
TH240 VM-3/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-3YT-EU CORRESPONDANCE
TH240 VF-3SSYT-EU CORRESPONDANCE
TH240 VF-10SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-11SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-12SS CORRESPONDANCE
TH240 VF-14SS CORRESPONDANCE
TH240 VM-10 CORRESPONDANCE
TH240 VM-11 CORRESPONDANCE
TH240 VM-12 CORRESPONDANCE
TH240 VM-14 CORRESPONDANCE
TH240 VF-3SSYT/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-5SS/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-7SS/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-8SS/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-10SS/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-11SS/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-12SS/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-6SS/50 CORRESPONDANCE
TH240 VM-10/50 CORRESPONDANCE
TH240 VM-11/50 CORRESPONDANCE
TH240 VF-9SSZT CORRESPONDANCE
TH240 EC-1700ZT CORRESPONDANCE
TH240 VM-12/50 CORRESPONDANCE

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.