HRT310SS

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT310SS

HRT310SS

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

高速310mm回転テーブル

当社のHRT310SS超高速回転テーブルは、耐久性に優れたサイクロイド駆動システムを搭載し、1秒当たり最高240°インデックス加工スピードを提供します。これは標準HRT310スピードの3倍以上に相当します。このユニットが持つコンパクト性と高速性は、VF-3SSやその他のHaas製機械を完璧に補完します。

ご注意: 第4軸の完全な動作には、第4軸駆動を備え、  NGCソフトウェアバージョンが 100.21.000.1130以降 のHaasミルが必要です。 単独で動作させる場合は、2021年11月10日以降に出荷され、ソフトウェアバージョン26.38以降がインストールされた Haasロータリー制御ボックスが必要です。

注意! サイクロイドギア駆動のため、CHC機械とは互換性がありません。 プラッタの連続回転には使用しないでください。

この回転テーブルは、縦向きに(プラッタ面を地面に対して垂直にして)動作させる必要があります。横向きに(プラッタ面を地面に対して平行にして)動作させないでください。

  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • 240°/秒の高速インデックス加工
  • 耐久性に優れたサイクロイド駆動システム
  • Haas製機械にプラグで簡単に接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 1 スピンドル
  • 310 mm プラッタサイズ
  • 400 ft-lb 最大トルク
  • 240 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転テーブルシリーズのカタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ

サイクロイドロータリー駆動

工作機械およびロボティクス向けに設計されたサイクロイド ロータリー ドライブ システムは、速度、精度、耐久性の優れた組み合わせを提供します。頑丈な設計により、メンテナンスがほとんどまたは全く不要で、耐用年数が長く、特にクラッシュにおいて耐久性を発揮します。サイクロイドロータリードライブは、衝撃からエネルギーを吸収するために逆駆動させることができます。衝撃荷重能力は、ギアボックスの定格トルクの5倍であり、破損が発生した場合、ギアボックス全体が簡単な当座の代替になります。 
  

G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸のコンパクトな機械を導入しましょう
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
関連製品

小型プラッタ

Product Image

HRT210SS

高速210mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 490 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

2軸

Haas TRT310

TRT310

310mm傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 310 mm プラッタサイズ
  • 300 ft-lb 最大トルク
  • 75 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

標準速度

Product Image

HRT310

310mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 310 mm プラッタサイズ
  • 300 ft-lb 最大トルク
  • 75 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 12.20 in 310 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 435 lb 197.3 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 218 lb 98.7 kg
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
最大ランアウト 0.0010 in 0.025 mm
中心高さ 9.000 in 228.60 mm
パイロットボア径 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 940 ft-lbf 1270 Nm
ギア比 36.75:1 36.75:1
タイミング 2:1  2:1 
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用パレット 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
重量 440 lb 200.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT310SS EC-1600 ぴったり適合する
HRT310SS EC-1600ZT ぴったり適合する
HRT310SS VF-10/40 ぴったり適合する
HRT310SS VF-10/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-11/40 ぴったり適合する
HRT310SS VF-11/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-12/40 ぴったり適合する
HRT310SS VF-12/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-14/40 ぴったり適合する
HRT310SS VF-14/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-3 ぴったり適合する
HRT310SS VF-3SS ぴったり適合する
HRT310SS VF-3SSYT ぴったり適合する
HRT310SS VF-3YT ぴったり適合する
HRT310SS VF-3YT/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-4 ぴったり適合する
HRT310SS VF-4-EU ぴったり適合する
HRT310SS VF-4-I ぴったり適合する
HRT310SS VF-4-SE ぴったり適合する
HRT310SS VF-4-V ぴったり適合する
HRT310SS VF-4SS ぴったり適合する
HRT310SS VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRT310SS VF-4SS-V ぴったり適合する
HRT310SS VF-5/40 ぴったり適合する
HRT310SS VF-5/40-I ぴったり適合する
HRT310SS VF-5/40XT ぴったり適合する
HRT310SS VF-5/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-5/50XT ぴったり適合する
HRT310SS VF-5SS ぴったり適合する
HRT310SS VF-6/40 ぴったり適合する
HRT310SS VF-6/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-6SS ぴったり適合する
HRT310SS VF-6SS-V ぴったり適合する
HRT310SS VF-7/40 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT310SS VF-7/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT310SS VF-8/40 ぴったり適合する
HRT310SS VF-8/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-9/40 ぴったり適合する
HRT310SS VF-9/50 ぴったり適合する
HRT310SS VM-3 ぴったり適合する
HRT310SS VM-6 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT310SS VF-4SS-UK ぴったり適合する
HRT310SS VF-5SS-V ぴったり適合する
HRT310SS VF-5/40-V ぴったり適合する
HRT310SS VF-4SS-I ぴったり適合する
HRT310SS VF-5SS-I ぴったり適合する
HRT310SS DC-2/40 ぴったり適合する
HRT310SS VF-7SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT310SS VF-8SS ぴったり適合する
HRT310SS VM-8 ぴったり適合する
HRT310SS VP-5 ぴったり適合する
HRT310SS VM-9 ぴったり適合する
HRT310SS VF-9SS ぴったり適合する
HRT310SS VM-5 ぴったり適合する
HRT310SS VM-5/50 ぴったり適合する
HRT310SS VM-6/50 ぴったり適合する
HRT310SS VM-8/50 ぴったり適合する
HRT310SS VM-9/50 ぴったり適合する
HRT310SS VM-3/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-3YT-EU ぴったり適合する
HRT310SS VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
HRT310SS VF-10SS ぴったり適合する
HRT310SS VF-11SS ぴったり適合する
HRT310SS VF-12SS ぴったり適合する
HRT310SS VF-14SS ぴったり適合する
HRT310SS VM-10 ぴったり適合する
HRT310SS VM-11 ぴったり適合する
HRT310SS VM-12 ぴったり適合する
HRT310SS VM-14 ぴったり適合する
HRT310SS VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-5SS/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-7SS/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
HRT310SS VF-8SS/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-10SS/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-11SS/50 ぴったり適合する
HRT310SS VF-12SS/50 ぴったり適合する