MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
HRT310SS

  1. Döner ve İndeksleyici
  2. Döner Tablalar
  3. HRT310SS

HRT310SS

    SADECE CNY
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

310 mm Yüksek Hızlı Döner Tabla

HRT310SS Süper Hızlı döner tabla güçlü tahrik sistemiyle standart HRT310’dan üç kat hızlı performans gösterir ve saniyede 240° maksimum indeksleme hızı sağlar. Ünite kompakt boyutu ve yüksek hızı ile VF-3SS ve diğer yüksek hızlı Haas makineler için kusursuz bir tamamlayıcıdır.

NOT: Tam 4. eksen operasyonu için 4. eksen sürücülü ve 100.21.000.1130 ve üzeri NGC yazılım sürümüne sahip Haas freze gerekir. Tek başına operasyon için, 10 Kasım 2021'den sonra gönderilmiş ve 26.38 ve üzeri yazılım sürümüne sahip Haas döner kontrol kutusu gerekir.

DİKKAT! Dairesel dişli tahriki nedeniyle CHC makineleriyle uyumlu değildir. Sürekli plaka dönüşü için tasarlanmamıştır.

Bu döner tabla, (plaka yüzeyi zemine dikey olacak biçimde) düşey konumda çalıştırılmalıdır. Yatay konumda (yani plaka yüzeyi zemine paralel olacak biçimde) çalıştırmayın.

  • Tezgahınıza 4. eksen özellikleri ekleyin
  • Yüksek hızlı 240°/sn indeksleme
  • Ağır hizmet tipi dairesel tahrik sistemi
  • Haas tezgahlarına kolay tak ve çalıştır bağlantısı
  • Endüstri lideri performans ve yetenekler
  • 1 İş Milleri
  • 310 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 400 ft-lb Maksimum Tork
  • 240 °/sec Maksimum Hız
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
  • Freze CNC’den Doğrudan Kontrol
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Yerleşim Çizimi
  • Operatör El Kitabı
  • Döner Tabla Serisi Broşürü

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

VİDEOLAR

DAİRESEL DÖNER TABLA SÜRÜCÜSÜ

Takım tezgahları ve robotikler için tasarlanan dairesel döner tabla tahrik sistemi, mükemmel bir hız, hassasiyet ve dayanıklılık kombinasyonu sunar. Dayanıklı tasarımı sayesinde az bakımla veya hiç bakım gerektirmeden uzun kullanım ömrü sunar ve özellikle çarpmalara karşı dayanıklıdır. Sikloidal döner tahrik, darbeden enerji almak için geri hareket edebilir. Şok yükü kapasitesi, şanzıman kutusunun anma torkunun 5 katıdır ve bir hasar meydana geldiğinde tüm şanzıman kutusu kolayca değiştirilebilir. 
  

G47/G107 KULLANARAK SİLİNDİRİK OYMA
Bir CAM sistemi olmadan 4’üncü eksen oyma işini Haas frezeniz ile kolaylıkla el ile programlayın. G47 ve G107 ile, silindirik bir parça üzerine oyma yapmak daha kolay olamazdı.
HAAS DÖNER TABLANIZI HIZLA SIFIRA GERİ SARMAK
Bugün, her Haas Döner Tabla kullanıcısının bir noktada karşılaştığı bir sorunu Mark çözüyor: Döner tablamı hızla tekrar nasıl sıfıra getiririm?
GÜVENLİ TAKIM DEĞİŞTİRME POZİSYONU nasıl Programlanır
Mark bir takımın fikstürünüze veya döner tablanıza çarpmasını önlemek için güvenli takım değiştirme pozisyonu komutunun nasıl verileceğini anlatıyor. Bu tamamen basit bir program ile yapılıyor ve M kodu ile referans veriliyor.
Yeni 5 eksenli kompakt tezgahınız ile tanışın
Küçük parçalar yapmanız ve çok sayıda ayarınız olması durumunda bu döner tabla mükemmel çözümdür. Çok hızlı ve doğru TRT100, neredeyse her Haas frezesine uygundur ve çevrim sürelerini azaltmanıza ve atölyenizin verimliliğini artırmanıza yardımcı olur.
İLGİLİ ÜRÜNLER

Daha Küçük Plaka

Product Image

HRT210SS

210 mm Yüksek Hızlı Döner Tabla

  • 1 İş Milleri
  • 210 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 110 ft-lb Maksimum Tork
  • 490 °/sec Maksimum Hız
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Çift Eksen

Haas TRT310

TRT310

310 mm Eğimli Döner Tabla

  • 1 İş Milleri
  • 310 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 300 ft-lb Maksimum Tork
  • 75 °/sec Maksimum Hız
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

Standart Hız

Product Image

HRT310

310 mm Döner Tabla

  • 1 İş Milleri
  • 310 mm Dağıtım Tepsisi Boyutu
  • 300 ft-lb Maksimum Tork
  • 75 °/sec Maksimum Hız
    SADECE CNY
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Platter S.A.E METRIC
Tabla Çapı 12.20 in 310 mm
Tablada Maks. Ağırlık (destekli) 435 lb 197.3 kg
Tablada Maks. Ağırlık (desteksiz) 218 lb 98.7 kg
Standart T Kanal Sayısı 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maksimum Hız 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Maks. Salgı 0.0010 in 0.025 mm
Merkez Yüksekliği 9.000 in 228.60 mm
Pilot Delik Çapı 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Vidalı Mil Boşluğu 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6,9 bar'da Fren Torku 940 ft-lbf 1270 Nm
Dişli Oranı 36.75:1 36.75:1
Zamanlama 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Hassasiyet (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Tekrarlanabilirlik 10 arc-sec 10 arc-sec
Çözünürlük 0.001 ° 0.001 °
Maks. Döndürme/Adım (döner tabla kontrolü ile) 999.999 ° 999.999 °
Genel S.A.E METRIC
Güç Gereksinimi 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Çalışma Sıcaklığı (maks. ortam) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. Hava Basıncı 150 psi 10.3 bar
Ağırlık S.A.E METRIC
Tabla 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
İhracat Paleti 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Ağırlık 440 lb 200.0 kg
HAAS DÖNER HAAS MAKİNESİ DÖNER UYUMLU TİP UYARI
HRT310SS EC-1600 TAM UYUMLU
HRT310SS EC-1600ZT TAM UYUMLU
HRT310SS VF-10/40 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-10/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-11/40 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-11/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-12/40 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-12/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-14/40 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-14/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-3 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-3SS TAM UYUMLU
HRT310SS VF-3SSYT TAM UYUMLU
HRT310SS VF-3YT TAM UYUMLU
HRT310SS VF-3YT/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-4 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-4-EU TAM UYUMLU
HRT310SS VF-4-I TAM UYUMLU
HRT310SS VF-4-SE TAM UYUMLU
HRT310SS VF-4-V TAM UYUMLU
HRT310SS VF-4SS TAM UYUMLU
HRT310SS VF-4SS-EU TAM UYUMLU
HRT310SS VF-4SS-V TAM UYUMLU
HRT310SS VF-5/40 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-5/40-I TAM UYUMLU
HRT310SS VF-5/40XT TAM UYUMLU
HRT310SS VF-5/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-5/50XT TAM UYUMLU
HRT310SS VF-5SS TAM UYUMLU
HRT310SS VF-6/40 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-6/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-6SS TAM UYUMLU
HRT310SS VF-6SS-V TAM UYUMLU
HRT310SS VF-7/40 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT310SS VF-7/50 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT310SS VF-8/40 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-8/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-9/40 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-9/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-3 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-6 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT310SS VF-4SS-UK TAM UYUMLU
HRT310SS VF-5SS-V TAM UYUMLU
HRT310SS VF-5/40-V TAM UYUMLU
HRT310SS VF-4SS-I TAM UYUMLU
HRT310SS VF-5SS-I TAM UYUMLU
HRT310SS DC-2/40 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-7SS ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT310SS VF-8SS TAM UYUMLU
HRT310SS VM-8 TAM UYUMLU
HRT310SS VP-5 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-9 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-9SS TAM UYUMLU
HRT310SS VM-5 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-5/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-6/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-8/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-9/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-3/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-3YT-EU TAM UYUMLU
HRT310SS VF-3SSYT-EU TAM UYUMLU
HRT310SS VF-10SS TAM UYUMLU
HRT310SS VF-11SS TAM UYUMLU
HRT310SS VF-12SS TAM UYUMLU
HRT310SS VF-14SS TAM UYUMLU
HRT310SS VM-10 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-11 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-12 TAM UYUMLU
HRT310SS VM-14 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-3SSYT/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-5SS/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-7SS/50 ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT ALTRANATİF UYUMLU: DİKKAT Bu döner ürün, bu makineye uyar ancak düzgün konumlama için bir alt plaka veya alternatif T kanalı gibi bir alternatif fikstürleme gerektirebilir.
HRT310SS VF-8SS/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-10SS/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-11SS/50 TAM UYUMLU
HRT310SS VF-12SS/50 TAM UYUMLU

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.