My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
HRT310SS

  1. rotacioni proizvodi i indekseri
  2. Okretni stolovi
  3. HRT310SS

HRT310SS

    SAMO CNY
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Brzi nagibni rotacijski stol od 310 mm

Naš HRT310SS Super Speed rotacijski stol koristi otporan cikloidni pogonski sustav za postizanje maksimalne brzine indeksiranja od 240° u sekundi, tri puta više od brzine našeg standardnog HRT310. Kompaktna veličina jedinice i velika brzina čine je savršenim dodatkom za naš VF-3SS i druge Haas strojeve velike brzine.

NAPOMENA: Zahtijeva glodalicu Haas s pogonom 4. osi i NGC verziju softvera 100.21.000.1130 or later ili noviju za ispravan 4-osni rad. Za samostalni rad potrebna je rotacijska upravljačka kutija Haas isporučena nakon 10. studenog 2021. s verzijom softvera 26.38 ili novijom.

PAŽNJA! Nije kompatibilna s CHC strojevima, zbog cikloidnog zupčaničkog pogona. Nije namijenjeno kontinuiranoj rotaciji ploče.

Ovim rotacijskim stolom se mora raditi u okomitom položaju (s čeonom pločom postavljenom okomito u odnosu na tlo). Ne radite sa stolom vodoravno (s čeonom pločom postavljenom paralelno u odnosu na tlo).

  • Dodajte mogućnosti 4-osnog rada svom stroju
  • Brzo indeksiranje od 240°/s
  • Otporan cikloidni pogonski sustav
  • Jednostavno plug-and-play povezivanje na Haas strojeve
  • Industrijski predvodnik u performansama i mogućnostima
  • 1 Glavna vretena
  • 310 mm Veličina pladnja
  • 400 ft-lb Maks. obratni moment
  • 240 °/sec Maks. brzina
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika
Usporedi strojeve
SASTAVLJANJE I CIJENA
Kontaktirajte zastupnika
  • Konfiguracija i cijena
  • Informacije o stroju
  • Specifikacije
  • Grafikon usklađenosti rotacijskih strojeva

DOSTUPNE OPCIJE

TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

VIDEOZAPISI

SRODNI PROIZVODI

Standardne značajke

Haas upravljačka naprava

  • Izravna kontrola glodalice CNC
Dostupne opcije

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Mogućnosti automatizacije
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
  • 3D model (ZIP)
  • Pregledni nacrt
  • Priručnik za korisnika
  • Letak za seriju rotacionih stolova

*NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

VIDEOZAPISI

Cikloidni rotacijski pogon

Cikloidni rotacioni pogonski sustav - dizajniran za alatne strojeve i robotiku - pruža izvrsnu kombinaciju brzine, točnosti i izdržljivosti. Robusni dizajn pruža dug radni vijek, s malo ili nimalo održavanja, a posebno je izdržljiv u sudaru. Cikloidni rotacijski pogon može se vratiti natrag kako bi apsorbirao energiju od udara. Kapacitet udarnog opterećenja je 5 puta veći od nazivnog momenta mjenjačke kutije, a u slučaju da dođe do oštećenja, jednostavno se zamjenjuje cijela mjenjačka kutija. 
  

G47/G107 ZA CILINDRIČNO UREZIVANJE
Lagano ručno programiranje 4-osnog urezivanja na vašoj Haas glodalici - bez CAM sustava. Pomoću G47 i G107, urezivanje na cilindričnom obratku ne može biti jednostavnije.
BRZO POKRENITE SVOJU HAAS ROTACIONU JEDINICU
Danas Mark rješava problem s kojim se u jednom trenutku susreće Haas Rotary korisnik: Kako da brzo vratim rotacioni uređaj na nulu?
Kako programirati POLOŽAJ SIGURNE IZMJENE ALATA
Mark pokazuje kako dati naredbu za postavljanje položaja sigurne izmjene alata kako bi se izbjeglo sudaranje alata sa stegom ili rotacijskom jedinicom. Sve se radi jednostavnim programom i referira M-naredbom.
Upoznajte svoj novi 5-osni kompaktni stroj
Ako proizvodite male dijelove i imate više priprema, ovaj je rotacijski stroj savršeno rješenje. Iznimno brza i precizna, TRT100 pristaje gotovo svakoj glodalici Haas i pomoći će vam skratiti vremena ciklusa te povećati učinkovitost pogona.
SRODNI PROIZVODI

Manja ploča

Product Image

HRT210SS

Brzi nagibni rotacijski stol od 210 mm

  • 1 Glavna vretena
  • 210 mm Veličina pladnja
  • 110 ft-lb Maks. obratni moment
  • 490 °/sec Maks. brzina
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Dvije osi

Haas TRT310

TRT310

Nagibni okretni stol od 310 mm

  • 1 Glavna vretena
  • 310 mm Veličina pladnja
  • 300 ft-lb Maks. obratni moment
  • 75 °/sec Maks. brzina
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price

Standardna brzina

Product Image

HRT310

Okretni stol od 310 mm

  • 1 Glavna vretena
  • 310 mm Veličina pladnja
  • 300 ft-lb Maks. obratni moment
  • 75 °/sec Maks. brzina
    SAMO CNY
Saznajte više Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Promjer pladnja (ploče) 12.20 in 310 mm
Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) (s potporom) 435 lb 197.3 kg
Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) (nepodržano) 218 lb 98.7 kg
Broj standardnih T-utora 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks. brzina 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Maksimalno bacanje 0.0010 in 0.025 mm
Visina središta 9.000 in 228.60 mm
Promjer probnog provrta 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Zazor 30 arc-sec 30 arc-sec
Kočni obratni moment @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Prijenosni omjer 36.75:1 36.75:1
Vrijeme 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Točnost (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezolucija 0.001 ° 0.001 °
Maksimalni okretaj/korak (s kontrolom okretaja) 999.999 ° 999.999 °
Općenito S.A.E METRIC
Potrebna snaga 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Radna temperatura (maks. u okruženju) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maksimalni tlak zraka 150 psi 10.3 bar
Težina S.A.E METRIC
Tablica 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Izvozna paleta 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Težina 440 lb 200.0 kg
HAAS ROTACIJSKI UREĐAJ HAAS STROJ VRSTA ROTACIJSKIH SKLOPOVA UPOZORENJE
HRT310SS EC-1600 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS EC-1600ZT POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-10/40 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-10/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-11/40 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-11/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-12/40 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-12/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-14/40 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-14/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-3 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-3SS POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-3SSYT POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-3YT POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-3YT/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-4 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-4-EU POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-4-I POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-4-SE POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-4-V POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-4SS POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-4SS-EU POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-4SS-V POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-5/40 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-5/40-I POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-5/40XT POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-5/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-5/50XT POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-5SS POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-6/40 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-6/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-6SS POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-6SS-V POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-7/40 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT310SS VF-7/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT310SS VF-8/40 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-8/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-9/40 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-9/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-3 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-6 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT310SS VF-4SS-UK POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-5SS-V POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-5/40-V POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-4SS-I POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-5SS-I POZITIVNI SKLOP
HRT310SS DC-2/40 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-7SS ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT310SS VF-8SS POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-8 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VP-5 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-9 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-9SS POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-5 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-5/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-6/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-8/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-9/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-3/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-3YT-EU POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-3SSYT-EU POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-10SS POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-11SS POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-12SS POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-14SS POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-10 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-11 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-12 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VM-14 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-3SSYT/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-5SS/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-7SS/50 ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ ALTERNATIVNI SKLOP: OPREZ Ovaj rotacijski stroj odgovara ovom određenom stroju, ali može zahtijevati alternativno učvršćivanje za pravilno postavljanje, poput podploče ili zamjenskog T-utora.
HRT310SS VF-8SS/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-10SS/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-11SS/50 POZITIVNI SKLOP
HRT310SS VF-12SS/50 POZITIVNI SKLOP

Trebate pomoć oko pronalaska pravog stroja?

Sastavljanje i cijena

Dopustite da vam pomognemo pronaći odgovarajućeg za vaš pogon.

Započnite

Trebate dodatne informacije?

Ako želite više informacija o tome kako novi stroj tvrtke Haas može oživjeti vaše proizvode, ostavite svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratna veza
Haas Logo

Haas cijena s dostavom

Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.