MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
HRT310SS

  1. Dispositivi rotanti e indexer
  2. Tavole rotanti
  3. HRT310SS

HRT310SS

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tavola rotante ad alta velocità da 310 mm

La nostra tavola rotante a super velocità HRT310SS utilizza un sistema di azionamento cicloidale per uso intensivo, per fornire una massima velocità di indexaggio di 240° al secondo, più di tre volte la velocità della nostra HRT310 standard. Le sue dimensioni compatte e la sua velocità elevata la rendono perfetta per integrare la nostra VF-3SS e altre macchine Haas ad alta velocità.

NOTA: richiede una fresatrice Haas con azionamento 4° asse e versione software NGC 100.21.000.1130 o successiva per un funzionamento regolare del 4° asse. Il funzionamento standalone richiede un controllo delle tavole rotanti Haas spedite dopo il 10 novembre 2021, con software versione 26.38 o successiva.

ATTENZIONE! Non compatibile con le macchine CHC, a causa della trasmissione ad ingranaggi cicloidali. Non destinato alla rotazione continua del piatto.

La tavola rotante deve essere utilizzata in posizione verticale (con la superficie del piatto perpendicolare al suolo). Non utilizzarla in orizzontale (con la superficie del piatto parallela al suolo).

  • Aggiungi capacità su 4 assi alla tua macchina
  • Indexaggio ad alta velocità 240°/sec
  • Sistema di azionamento cicloidale per uso intensivo
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • Prestazioni e capacità leader del settore
  • 1 Mandrini
  • 310 mm Dimensioni piatto
  • 400 ft-lb Coppia massima
  • 240 °/sec Velocità max.
Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Configura e quota
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Schema di fissaggio tavola rotante

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Il controllo Haas

  • Controllo diretto da fresatrice CNC
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale dell'operatore
  • Opuscolo serie tavola rotante

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

VIDEO

SISTEMA DI AZIONAMENTO DELLA TAVOLA GIREVOLE CICLOIDALE

Il sistema di azionamento della tavola girevole cicloidale, progettato per macchine utensili e robotica, fornisce una grande combinazione di velocità, precisione e durevolezza. Il design robusto consente una lunga vita utile, con pochissima o alcuna manutenzione, ed è particolarmente resistente in caso di collisione. La tavola girevole cicloidale può essere fatta ruotare inversamente per assorbire energia durante un impatto. La capacità di carico è cinque volte superiore alla coppia nominale del cambio gamma e, se si dovessero verificare dei danni, l’intero cambio gamma può essere facilmente sostituito. 
  

INCISIONE CILINDRICA UTILIZZANDO G47/G107
Puoi effettuare facilmente una programmazione manuale per incisioni sul 4° asse sulla tua fresatrice Haas, senza un sistema CAM. Con G47 e G107, l’incisione su un pezzo cilindrico non potrebbe essere più semplice.
SVOLGI LA TUA TAVOLA ROTANTE HAAS RAPIDAMENTE
Oggi, Mark risolve una problematica che ogni utente di tavole rotanti Haas incontra, a un certo punto: Come posso riportare la mia tavola rotante a zero in modo rapido?
Come programmare il POSIZIONAMENTO DI CAMBIO UTENSILI SICURO
Mark mostra come comandare un posizionamento di cambio utensili sicuro per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio o in un prodotto rotante. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.
Ti presentiamo la tua nuova macchina compatta a cinque assi
Se vuoi creare piccoli pezzi e hai predisposizioni multiple, questa tavola rotante è la soluzione perfetta. Incredibilmente veloce e precisa, TRT100 si inserisce in quasi tutte le fresatrici Haas e ti aiuterà a ridurre drasticamente i tempi di ciclo e aumenterà l’efficienza della tua officina.
PRODOTTI CORRELATI

Piatto di dimensioni ridotte

Product Image

HRT210SS

Tavola rotante ad alta velocità da 210 mm

  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 110 ft-lb Coppia massima
  • 490 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

A due assi

Haas TRT310

TRT310

Tavola rotobasculante da 310 mm

  • 1 Mandrini
  • 310 mm Dimensioni piatto
  • 300 ft-lb Coppia massima
  • 75 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

Velocità standard

Product Image

HRT310

Tavola rotante 310 mm

  • 1 Mandrini
  • 310 mm Dimensioni piatto
  • 300 ft-lb Coppia massima
  • 75 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 12.20 in 310 mm
Peso max. su piatto (con supporto) 435 lb 197.3 kg
Peso max. su piatto (non supportato) 218 lb 98.7 kg
Numero di cave a T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Velocità max. 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Fuori corsa max. 0.0010 in 0.025 mm
Altezza centro 9.000 in 228.60 mm
Diametro foro guida 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Rapporto degli ingranaggi 36.75:1 36.75:1
Fasatura 2:1  2:1 
Indicizzazione S.A.E METRIC
Precisione (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Informazioni generali S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 150 psi 10.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Tavola 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Pallet export 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Peso 440 lb 200.0 kg
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
HRT310SS EC-1600 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS EC-1600ZT FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-10/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-10/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-11/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-11/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-12/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-12/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-14/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-14/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-3SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-3YT FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-3YT/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-4 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-4-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-4-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-4-SE FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-4-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-4SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-4SS-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-4SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-5/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-5/40-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-5/40XT FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-5/50XT FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-5SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-6/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-6SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-7/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT310SS VF-7/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT310SS VF-8/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-9/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-3 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-6 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT310SS VF-4SS-UK FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-5SS-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-5/40-V FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-4SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-5SS-I FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS DC-2/40 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-7SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT310SS VF-8SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VP-5 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-9 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-9SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-5 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-3/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-3YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-3SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-10SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-11SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-12SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-14SS FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-11 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-12 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-7SS/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
HRT310SS VF-8SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-10SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-11SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
HRT310SS VF-12SS/50 FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.