MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
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
      • Haas staafdoorvoer 12
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT ER NIEUW IS WAT ER NIEUW IS UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
      Automatiseringsaccessoires Ondersteuning voor de winkel Freesgereedschapshouder Frees freesgereedschap Boringsystemen Freeswerkstukopspanning Draaimachinegereedschapshouder Draaimachine freesgereedschap Draaimachine werkstukopspanning Verpakkingssets ER spantangen en boorkoppen Gaten maken Schroefdraadsnijden Brootsen Opspankubussen en sets Handbediende klauwplaten voor frezen Ontbramen en schuurmiddelen Gereedschapstaster en warmtekrimpers Opslag en behandeling Machineonderhoud Gereedschapsaccessoires Bekleding & Accessoires Meting en inspectie Winner's Circle Winner's Circle Speling De Hot Deals van vandaag
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
      • Draaimachine-werkstukopspanningsets
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
Haas Tooling Bestellingsgeschiedenis gast MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling Mijn account Order History Return History MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
    27. Українська
×

Resultaten zoekopdracht

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

HRT310SS

  1. Draai- en indexeertafels
  2. Draaitafels
  3. HRT310SS

HRT310SS

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio
310 mm draaitafel met hoge snelheid

Onze HRT310SS super speed-draaitafel gebruikt een robuust cycloïdaal aandrijfsysteem voor een maximale indexeersnelheid van 240° per seconde, bijna vijf keer de snelheid van onze standaard HRT310. Het compacte formaat en de hoge snelheid van de eenheid vormen de perfecte aanvulling op onze VF-3SS en andere Haas-machines met hoge snelheid.

OPMERKING: Vereist een Haas-freesmachine met 4-assige aandrijving en NGC-softwareversie 100.21.000.1130 of later voor volledige 4e-asbewerking. Voor zelfstandige bediening is een Haas-draaibedieningskastje dat na 10 november 2021 verzonden is vereist, met softwareversie 26.38 of nieuwer.

LET OP! Niet compatibel met CHC-machines, vanwege cycloïde tandwielaandrijving.

  • Voeg 4-ascapaciteiten toe aan uw machine
  • Indexeren met hoge snelheid 240°/sec.
  • Robuust cycloïdaal aandrijfsysteem
  • Eenvoudige plug-and-play-aansluiting op Haas machines
  • Toonaangevende prestaties en capaciteiten
  • 1 Spillen
  • 310 mm Schijfafmeting
  • 400 ft-lb Max. koppel
  • 240 °/sec Max. snelheid

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-model machines zijn alleen beschikbaar in CNY-prijzen
Vergelijk machines
VERKEN INVENTARIS
Vergelijk machines
SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
Contactgegevens distributeur
  • Samenstellenenprijs bepalen
  • Machine-informatie
  • Specificaties
  • Matentabel voor draaitafel

BESCHIKBARE OPTIES

TECHNISCHE DOCUMENTEN

VIDEO’S

GERELATEERDE PRODUCTEN

Standaardkenmerken

De Haas besturing

  • Directe bediening met frees CNC
Beschikbare opties

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsopties
TECHNISCHE DOCUMENTEN
  • 3D-model (ZIP)
  • Lay-outtekening
  • Bedieningshandleiding
  • Brochure over draaitafelserie
VIDEO’S

CYCLOÏDALE ROTERENDE AANDRIJVING

Het cycloïde roterende aandrijfsysteem, ontworpen voor machinegereedschappen en robotica, biedt een geweldige combinatie van snelheid, nauwkeurigheid en duurzaamheid. Het robuuste ontwerp biedt een lange levensduur met weinig tot geen onderhoud en is in het bijzonder duurzaam bij een crash. De cycloïdale draaitafelaandrijving kan worden omgekeerd om de energie van een impact te absorberen. De schokbelastingcapaciteit is 5 keer het nominale koppel van de tandwielkast en de gehele tandwielkast is een eenvoudige één-op-één vervanging als er schade optreedt. 
  

CILINDRISCH GRAVEREN MET BEHULP VAN G47/G107
U kunt 4e-as graveren eenvoudig handmatig programmeren op uw Haas-frees – zonder een CAM-systeem. Met G47 en G107 is graveren op een cilindrisch werkstuk een fluitje van een cent.
UW HAAS-DRAAITAFEL SNEL AFWIKKELEN
Vandaag lost Mark een probleem op waarmee elke gebruiker van een Haas-draaitafel op een gegeven moment te maken krijgt: Hoe krijg ik mijn draaitafel snel terug naar nul?
Een VEILIGE POSITIE VOOR GEREEDSCHAP WISSELEN programmeren
Mark laat zien hoe u een veilige positie voor gereedschap wisselen kunt instellen, om te voorkomen dat een stuk gereedschap tegen uw opspanning of draaitafel botst. Het wordt allemaal gedaan met een eenvoudig programma, waarnaar wordt verwezen met een M-code.
Maak kennis met het nieuwe 5-assige compacte machine
Als u kleine werkstukken maakt en meerdere instellingen gebruikt, is deze draaitafel de perfecte oplossing. De TRT100 is bliksemsnel en nauwkeurig en past bijna in elk Haas verticaal bewerkingscentrum. Hij helpt u de cyclusduur te verkorten en de efficiëntie van uw werkplaats te verhogen.
GERELATEERDE PRODUCTEN

Kleinere schijf

Product Image

HRT210SS

210 mm draaitafel met hoge snelheid

  • 1 Spillen
  • 210 mm Schijfafmeting
  • 110 ft-lb Max. koppel
  • 490 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Dubbelassig

Haas TRT310

TRT310

310 mm kantelende rotatietafel

  • 1 Spillen
  • 310 mm Schijfafmeting
  • 300 ft-lb Max. koppel
  • 75 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs

Standaardsnelheid

Product Image

HRT310

310 mm draaitafel

  • 1 Spillen
  • 310 mm Schijfafmeting
  • 300 ft-lb Max. koppel
  • 75 °/sec Max. snelheid
    ALLEEN CNY
Meer informatie Samenstellen en prijs
Platter S.A.E METRIC
Schijfdiameter 12.20 in 310 mm
Maximaal gewicht op schijf (met ondersteuning) 435 lb 197.3 kg
Maximaal gewicht op schijf (zonder ondersteuning) 218 lb 98.7 kg
Aantal standaard T-sleuven 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. snelheid 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Max. slingering 0.0010 in 0.025 mm
Hoogte van het midden 9.000 in 228.60 mm
Diameter boorgat 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Speling 30 arc-sec 30 arc-sec
Remkoppel bij 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Overbrengingsverhouding 36.75:1 36.75:1
Timing 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nauwkeurigheid (±) ± 30 arc-sec ± 30 arc-sec
Repeteernauwkeurigheid 10 arc-sec 10 arc-sec
Resolutie 0.001 ° 0.001 °
Maximale rotatie/stap (met draaitafelbediening) 999.999 ° 999.999 °
Algemeen S.A.E METRIC
Benodigd vermogen 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Bedrijfstemperatuur (max. omgevingstemperatuur) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. luchtdruk 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportpallet 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Gewicht 440 lb 200.0 kg
HAAS DRAAITAFEL HAAS MACHINE TYPE VAN ROTERENDE FIT WAARSCHUWING
HRT310SS EC-1600 POSITIEVE FIT
HRT310SS EC-1600ZT POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-10/40 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-10/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-11/40 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-11/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-12/40 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-12/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-14/40 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-14/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-3 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-3SS POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-3SSYT POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-3YT POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-3YT/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-4 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-4-EU POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-4-I POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-4-SE POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-4-V POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-4SS POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-4SS-EU POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-4SS-V POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-5/40 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-5/40-I POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-5/40XT POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-5/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-5/50XT POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-5SS POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-6/40 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-6/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-6SS POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-6SS-V POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-7/40 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT310SS VF-7/50 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT310SS VF-8/40 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-8/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-9/40 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-9/50 POSITIEVE FIT
HRT310SS VM-3 POSITIEVE FIT
HRT310SS VM-6 ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT310SS VF-4SS-UK POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-5SS-V POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-5/40-V POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-4SS-I POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-5SS-I POSITIEVE FIT
HRT310SS DC-2/40 POSITIEVE FIT
HRT310SS VF-7SS ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING ALTERNATIEVE FIT: WAARSCHUWING Deze draaieenheid past in deze specifieke machine, maar vereist mogelijk een alternatieve opspanning voor een goede positionering, zoals een subschijf of afwisselende T-sleuf.
HRT310SS VF-8SS POSITIEVE FIT
HRT310SS VM-8 POSITIEVE FIT

Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

Samenstellen en prijs bepalen

Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

Aan de slag

Op zoek naar meer informatie?

Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

Language Preference :
Loading

Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen, installatiekosten van de leverancier en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.
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
Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.