HRT310SS

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HRT310SS

HRT310SS

    仅人民币
 
您的区域目前不供应

若要获取有关您区域的优惠价格,请联系您当地的 Haas 专卖店。

310 毫米高速转台

我们的 HRT310SS 超高速铣床回转工作台采用重型摆线传动系统,最大分度速度可达到每秒 240°,该数据是我们标准 HRT310 的 3 倍多。该装置具有紧凑的尺寸和较高的速度,使其成为 VF-3SS 和其他高速 Haas 设备的完美补充。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC  100.21.000.1130 版或更新版本 NGC 软件 ,才能真正实现第 4 轴运行。 单机运行需要 2021 年 11 月 10 日 后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更新版本。

注意! 由于采用环状齿轮传动,因此与 CHC 机床不兼容。 不适合连续旋转转盘。

此回转工作台必须在垂直位置(转盘面垂直于地面)操作。切勿水平操作(转盘面与地面平行)。

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 高速 240°/秒分度
  • 重型摆线传动系统
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业领先的性能和功能
  • 1 主轴
  • 310 mm 盘片尺寸
  • 400 ft-lb 最大扭矩
  • 240 °/sec 最高速度
机床对比
详细了解所有库存
联系经销商
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 回转件装配表

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册
  • 转台系列宣传单页

*注意: 由于设计不断获得改进,3D 模型和布局图可能无法准确反映最新的生产模型。

视频库

摆线旋转驱动器

摆线旋转传动系统专为机床刀具和机器人设计,提供了速度、精度和耐用性的理想结合。坚固的设计提供了长久的使用寿命,几乎不用维护 特别是在碰撞中特别耐用。 通过反向驱动摆线转台传动装置,以吸收冲击的能量。冲击载荷能力是变速箱额定扭矩的5倍,如果发生损坏,可直接轻松替换整个变速箱。 
  

使用 G47/G107 轻松完成圆柱体镂刻
无需 CAM 系统即可在 Haas 铣床上轻松手动编程第 4 轴镂刻。使用 G47 和 G107 之后,镂刻圆柱体零件变得再简单不过了。
HAAS 转台快速归零
今天,Mark 可以解决每一位 Haas 转台用户在某个环节都可能遇到的问题:如何让转台快速回零?
如何编程安全的换刀位置
Mark 展示了如何指定安全的换刀位置,以避免刀具碰撞夹具或旋转机器。这一切都是通过一个称为 M 代码的简单程序完成的。
了解新款 5 轴紧凑型机器
这台旋转机器是制造小型工件并配备多种设置的理想解决方案。TRT100 快速而精确,几乎能够匹配任何 Haas 铣床,而且有助于减少加工时间并提高车间效率。
相关产品

更小转盘

Product Image

HRT210SS

210 毫米高速转台

  • 1 主轴
  • 210 mm 盘片尺寸
  • 110 ft-lb 最大扭矩
  • 490 °/sec 最高速度
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格

双轴

    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

标准速度

Product Image

HRT310

310 毫米转台

  • 1 主轴
  • 310 mm 盘片尺寸
  • 300 ft-lb 最大扭矩
  • 75 °/sec 最高速度
    仅人民币
 
了解更多…… 配置和价格
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 12.20 in 310 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 435 lb 197.3 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 218 lb 98.7 kg
标准 T 型槽数量 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
最大跳动 0.0010 in 0.025 mm
中心高 9.000 in 228.60 mm
先导孔直径 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 940 ft-lbf 1270 Nm
齿轮比 36.75:1 36.75:1
定时 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
工作台 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口托盘 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
重量 440 lb 200.0 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 警告
HRT310SS EC-1600 正向装配
HRT310SS EC-1600ZT 正向装配
HRT310SS VF-10/40 正向装配
HRT310SS VF-10/50 正向装配
HRT310SS VF-11/40 正向装配
HRT310SS VF-11/50 正向装配
HRT310SS VF-12/40 正向装配
HRT310SS VF-12/50 正向装配
HRT310SS VF-14/40 正向装配
HRT310SS VF-14/50 正向装配
HRT310SS VF-3 正向装配
HRT310SS VF-3SS 正向装配
HRT310SS VF-3SSYT 正向装配
HRT310SS VF-3YT 正向装配
HRT310SS VF-3YT/50 正向装配
HRT310SS VF-4 正向装配
HRT310SS VF-4-EU 正向装配
HRT310SS VF-4-I 正向装配
HRT310SS VF-4-SE 正向装配
HRT310SS VF-4-V 正向装配
HRT310SS VF-4SS 正向装配
HRT310SS VF-4SS-EU 正向装配
HRT310SS VF-4SS-V 正向装配
HRT310SS VF-5/40 正向装配
HRT310SS VF-5/40-I 正向装配
HRT310SS VF-5/40XT 正向装配
HRT310SS VF-5/50 正向装配
HRT310SS VF-5/50XT 正向装配
HRT310SS VF-5SS 正向装配
HRT310SS VF-6/40 正向装配
HRT310SS VF-6/50 正向装配
HRT310SS VF-6SS 正向装配
HRT310SS VF-6SS-V 正向装配
HRT310SS VF-7/40 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT310SS VF-7/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT310SS VF-8/40 正向装配
HRT310SS VF-8/50 正向装配
HRT310SS VF-9/40 正向装配
HRT310SS VF-9/50 正向装配
HRT310SS VM-3 正向装配
HRT310SS VM-6 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT310SS VF-4SS-UK 正向装配
HRT310SS VF-5SS-V 正向装配
HRT310SS VF-5/40-V 正向装配
HRT310SS VF-4SS-I 正向装配
HRT310SS VF-5SS-I 正向装配
HRT310SS DC-2/40 正向装配
HRT310SS VF-7SS 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT310SS VF-8SS 正向装配
HRT310SS VM-8 正向装配
HRT310SS VP-5 正向装配
HRT310SS VM-9 正向装配
HRT310SS VF-9SS 正向装配
HRT310SS VM-5 正向装配
HRT310SS VM-5/50 正向装配
HRT310SS VM-6/50 正向装配
HRT310SS VM-8/50 正向装配
HRT310SS VM-9/50 正向装配
HRT310SS VM-3/50 正向装配
HRT310SS VF-3YT-EU 正向装配
HRT310SS VF-3SSYT-EU 正向装配
HRT310SS VF-10SS 正向装配
HRT310SS VF-11SS 正向装配
HRT310SS VF-12SS 正向装配
HRT310SS VF-14SS 正向装配
HRT310SS VM-10 正向装配
HRT310SS VM-11 正向装配
HRT310SS VM-12 正向装配
HRT310SS VM-14 正向装配
HRT310SS VF-3SSYT/50 正向装配
HRT310SS VF-5SS/50 正向装配
HRT310SS VF-7SS/50 替代装配:注意 替代装配:注意 该转台适合这种特殊的机床,但可能需要替代装夹才能正确定位,例如副盘或备用 T 型槽。
HRT310SS VF-8SS/50 正向装配
HRT310SS VF-10SS/50 正向装配
HRT310SS VF-11SS/50 正向装配
HRT310SS VF-12SS/50 正向装配
HRT310SS VF-6SS/50 正向装配
HRT310SS VM-10/50 正向装配
HRT310SS VM-11/50 正向装配