My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HRT310SS

  1. Pyöröpöydät ja paikoittimet
  2. Pyöröpöydät
  3. HRT310SS

HRT310SS

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

310 mm:n suurnopeuspyöröpöytä

HRT310SS Super Speed -pyöröpöydässä on vaativaan käyttöön soveltuva sykloidinen käyttömoottorijärjestelmä, jonka maksimipaikoitusnopeus on 240° sekunnissa – se on yli kolme kertaa HRT310-perusmallia nopeampi. Yksikön kompakti koko ja suuri nopeus tekevät siitä täydellisen lisän VF-3SS:n ja muiden suurnopeuksisten Haas-koneiden joukkoon.

HUOM: Edellyttää 4. akselin valmiudella varustettua Haas-jyrsinkonetta ja NGC-ohjelmistoversiota 100.21.000.1130 tai uudempaa, jotta neljäs akseli on täysin käytettävissä. Erilliskäyttö edellyttää Haas-pyöröpöydän ohjausrasiaa, joka on lähetetty 10. marraskuuta 2021 jälkeen ja ohjelmistoversiota 26.38 tai uudempaa.

HUOMIO! Ei yhteensopiva CHC-koneiden kanssa sykloidisen rataskäytön vuoksi. Ei ole tarkoitettu jatkuvaan pöydän kiertoon.

Tätä pyöröpöytää on käytettävä pystyasennossa (pöytäpuoli kohtisuorassa maahan). Älä käytä vaakatasossa (pöytäpuoli maanpinnan suntaisesti).

  • Päivitä koneeseesi neliakselinen koneistuskyky
  • Suurinopeuksinen paikoitus 240°/s
  • Sykloidinen käyttömoottorijärjestelmä vaativaan käyttöön
  • Helppo plug-and-play-liitäntä Haas-koneisiin
  • Suorituskyky ja ominaisuudet suoraan alan huipulta
  • 1 Karat
  • 310 mm Lautasen koko
  • 400 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 240 °/sec Suurin nopeus
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
  • Pyöröpöytien sopivuus

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Haas-ohjaus

  • CNC-jyrsinkoneen suoraohjaus
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Rakennepiirros
  • Käyttöopas
  • Pyöröpöytäsarjan esite

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

VIDEOT

SYKLOIDINEN PYÖRÖPÖYTÄKÄYTTÖ

Sykloidinen pyöröpöydän käyttömoottorijärjestelmä on suunniteltu koneistustyökaluille ja robotiikalle, ja se on hieno yhdistelmä nopeutta, tarkkuutta ja kestävyyttä. Sen kestävä rakenne tarkoittaa pitkää käyttöikää ja vähäistä huoltotarvetta. Se on erityisen kestävä törmäystilanteissa. Sykloidipyöröpöydän käyttömoottoria voidaan käyttää varavirralla iskun aiheuttaman energian hyödyntämiseksi. Äkkikuormituskapasiteetti on viisi kertaa niin suuri kuin vaihdelaatikon vääntömomentti, ja koko vaihdelaatikko on tarvittaessa helppo vaihtaa. 
  

SYLINTERIKAIVERRUS G47/G107:ÄÄ KÄYTTÄEN
Helposti käsin ohjelmoitava 4-akselin kaiverrus Haas–jyrsinkoneeseesi – ilman CAM-järjestelmää. Sylinterimäisen osan kaiverrus on helpompaa kuin koskaan G47:n ja G107:n avulla.
PALAUTA HAAS-PYÖRÖPÖYTÄSI NOPEASTI NOLLAPISTEESEEN
Tänään Mark ratkaisee ongelman, jonka jokainen Haas-pyöröpöydän käyttäjä kohtaa jossain vaiheessa: Miten saan nollattua pyöröpöytäni nopeasti?
Kuinka TURVALLINEN TYÖKALUNVAIHTOPAIKOITUS ohjelmoidaan
Mark näyttää, kuinka määritetään turvallinen työkalunvaihtopaikoitus, jotta vältyttäisiin työkalun törmäämiseltä kiinnitykseen tai pyöröpöytään. Kaikki tapahtuu yksinkertaisella ohjelmalla ja otetaan käyttöön M-koodilla.
Kohtaa uusi, kompakti 5-akselinen koneesi
Jos teet pieniä osia ja käytössäsi on useita asetuksia, on tämä pyöröpöytä täydellinen ratkaisu. Salamannopea ja tarkka TRT100 sopii lähes kaikkiin Haas-jyrsimiin ja auttaa sinua lyhentämään kiertoaikoja ja parantamaan työpajasi tehokkuutta.
OHEISTUOTTEET

Pienempi pöytä

Product Image

HRT210SS

210 mm:n suurnopeuspyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 210 mm Lautasen koko
  • 110 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 490 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Kaksiakselinen

Haas TRT310

TRT310

310 mm:n kallistuva pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 310 mm Lautasen koko
  • 300 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 75 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Vakionopeus

Product Image

HRT310

310 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 310 mm Lautasen koko
  • 300 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 75 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 12.20 in 310 mm
Enimmäispaino lautasella (tuettu) 435 lb 197.3 kg
Enimmäispaino lautasella (ei tuettu) 218 lb 98.7 kg
Vakio-T-urien määrä 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Suurin nopeus 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Pyörintävääristymä enintään 0.0010 in 0.025 mm
Keskipistekorkeus 9.000 in 228.60 mm
Pilottiavarruksen halkaisija 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Jarrun vääntömomentti @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Välityssuhde 36.75:1 36.75:1
Ajoitus 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Tarkkuus (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Toistotarkkuus 10 arc-sec 10 arc-sec
Resoluutio 0.001 ° 0.001 °
Enimmäiskierto/vaihe (pyöröpöydän ohjauksella) 999.999 ° 999.999 °
Yleistä S.A.E METRIC
Vaadittu teho 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Käyttölämpötila (maks. ympäristön) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Ilmanpaineen maksimi 150 psi 10.3 bar
Paino S.A.E METRIC
Pöytä 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Vientipaletti 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Paino 440 lb 200.0 kg
HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
HRT310SS EC-1600 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS EC-1600ZT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-10/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-10/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-11/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-11/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-12/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-12/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-14/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-14/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-3SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-3SSYT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-3YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-3YT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-4 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-4-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-4-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-4-SE POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-4-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-4SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-4SS-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-4SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-5/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-5/40-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-5/40XT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-5/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-5/50XT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-5SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-6/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-6SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-6SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-7/40 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT310SS VF-7/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT310SS VF-8/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-9/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-6 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT310SS VF-4SS-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-5SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-5/40-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-4SS-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-5SS-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-7SS VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT310SS VF-8SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-8 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VP-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-5 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-5/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-6/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-3/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-3YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-3SSYT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-10SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-11SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-12SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-14SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-10 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-11 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-12 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VM-14 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-3SSYT/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-5SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-7SS/50 VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO VAIHTOEHTOINEN SOPIVUUS: HUOMIO Tämä pyöröpöytä sopii juuri tälle koneelle, mutta sen asianmukainen sijoittuminen voi edellyttää vaihtoehtoista kiinnitystä, esim. aluslevyä tai vaihtoehtoista T-uraa.
HRT310SS VF-8SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-10SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-11SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT310SS VF-12SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.