MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
HRT310SS

  1. Roterende enheter og indekseringsenheter
  2. Dreiebord
  3. HRT310SS

HRT310SS

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Høyhastighets 310 mm roterende bord

Vårt HRT310SS Super Speed roterende bord benytter et kraftig sykloid drivsystem for å gi en maksimal indiseringshastighet på 240° per sekund – mer enn tre ganger hastigheten til vår standard HRT310. Enhetens kompakte størrelse og høye hastighet gjør den til en perfekt tilføyelse til våre VF-3SS-maskiner og andre Haas høyhastighetsmaskiner.

MERK: Krever en Haas-fres med 4. aksedrift og NGC-programvareversjon 100.21.000.1130 eller nyere for fullstendig 4. akseoperasjon. Uavhengig drift krever en Haas kontrollboks for roterende enhet utsendt etter 10. november 2021, med programvareversjon 26.38 eller nyere.

PASS PÅ! Ikke kompatibel med CHC-maskiner på grunn av sykloid girdrift. Ikke beregnet for kontinuerlig platerotasjon.

Dette roterende bordet må driftes i den vertikale posisjonen (med platefronten vinkelrett med bakken). Ikke drift horisontalt (med platefronten parallell med bakken).

  • Tilføy 4-aksefunksjoner til maskinen din
  • Høyhastighet 240°/sek indeksering
  • Kraftig sykloid drivsystem
  • Enkel plug-and-play-tilkobling til Haas-maskiner
  • Industriledende ytelse og funksjoner
  • 1 Spindler
  • 310 mm Platestørrelse
  • 400 ft-lb Maks. moment
  • 240 °/sec Maks hastighet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
BYGG OG PRISSETT
Kontakt distributør
  • Bygg-og-Pris
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • Tilpasningsdiagram for roterende enhet

TILGJENGELIGE ALTERNATIVER

TEKNISKE DOKUMENTER

VIDEOER

RELATERTE PRODUKTER

Standardfunksjoner

Haas-kontrollen

  • Direktestyring via fres-CNC
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Operatørhåndbok
  • Brosjyre om serien med roterende bord

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

VIDEOER

SYKOLIDDRIFT FOR ROTERENDE ENHET

Det sykloide roterende drivsystemet – designet for maskinverktøy og robotikk – gir en flott kombinasjon av hastighet, nøyaktighet og holdbarhet. Det robuste systemet gir langt tjenesteliv med liten eller ingen vedlikehold, og er spesielt holdbart ved et krasj. Det sykloide rotasjonsdriftsystemet kan drives tilbake for å absorbere energi fra et sammenstøt. Sjokklastkapasiteten er 5 ganger standard moment i girkassen, og hele girkassen er en enkel utskiftbar enhet, om skade skulle inntreffe. 
  

SYLINDRISK GRAVERING VED BRUK AV G47/G107
Enkel håndprogrammering av 4-akset gravering på Haas-fresen din – uten behov for et CAM-system. Med G47 og G107 er det lekende lett med gravering på en sylindrisk del.
VIKLE OPP HAAS-DREIEENHETEN DIN RASKT
I dag løser Mark et problem alle som bruker en Haas-dreieenhet møter en eller annen gang: Hvordan får jeg dreieenheten min raskt tilbake til null?
Slik programmerer man en TRYGG VERKTØYBYTTINGSPOSISJON
Mark viser hvordan du kommanderer en trygg verktøybyttingsposisjon for å unngå å krasje et verktøy inn i festeanordningen eller dreieenheten din. Alt gjøres med et enkelt program, og refereres til med en M-kode.
Møt din nye 5-aksede kompakte maskin
Hvis du lager små deler og har flere oppsett, er denne dreieenheten den perfekte løsningen. Lynrask og nøyaktig – TRT100 passer i nesten alle Haas-fresere og vil hjelpe deg med å kutte ned på syklustid og øke effektiviteten til verkstedene dine.
RELATERTE PRODUKTER

Mindre plate

Product Image

HRT210SS

Høyhastighets 210 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 210 mm Platestørrelse
  • 110 ft-lb Maks. moment
  • 490 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Dobbelakse

Haas TRT310

TRT310

310 mm vippbart roterende bord

  • 1 Spindler
  • 310 mm Platestørrelse
  • 300 ft-lb Maks. moment
  • 75 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris

Standardhastighet

Product Image

HRT310

310 mm roterende bord

  • 1 Spindler
  • 310 mm Platestørrelse
  • 300 ft-lb Maks. moment
  • 75 °/sec Maks hastighet
    KUN CNY
Lær mer Bygg og pris
Platter S.A.E METRIC
Platediameter 12.20 in 310 mm
Maks vekt på plate (med støtte) 435 lb 197.3 kg
Maks vekt på plate (uten støtte) 218 lb 98.7 kg
Antall Std T-spor 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Maks hastighet 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Hjulslag maks 0.0010 in 0.025 mm
Senterhøyde 9.000 in 228.60 mm
Diameter på pilothull 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Vendefeil 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsemoment @ 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Girutveksling 36.75:1 36.75:1
Tidsberegning 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Nøyaktighet (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Repeterbarhet 10 arc-sec 10 arc-sec
Løsning 0.001 ° 0.001 °
Maks rotasjon/trinn (med rotasjonsstyring) 999.999 ° 999.999 °
Generelt S.A.E METRIC
Strømkrav 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Driftstemperatur (maks omgivende) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Lufttrykk maks 150 psi 10.3 bar
Vekt S.A.E METRIC
Tabell 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Eksportpalle 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Vekt 440 lb 200.0 kg
HAAS ROTERENDE ENHET HAAS-MASKIN PASSFORMTYPE FOR ROTERENDE VERKTØY ADVARSEL
HRT310SS EC-1600 POSITIV PASSFORM
HRT310SS EC-1600ZT POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-10/40 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-10/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-11/40 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-11/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-12/40 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-12/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-14/40 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-14/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-3 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-3SS POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-3SSYT POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-3YT POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-3YT/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-4 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-4-EU POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-4-I POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-4-SE POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-4-V POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-4SS POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-4SS-EU POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-4SS-V POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-5/40 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-5/40-I POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-5/40XT POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-5/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-5/50XT POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-5SS POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-6/40 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-6SS POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-6SS-V POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-7/40 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT310SS VF-7/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT310SS VF-8/40 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-8/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-9/40 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-9/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-3 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-6 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT310SS VF-4SS-UK POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-5SS-V POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-5/40-V POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-4SS-I POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-5SS-I POSITIV PASSFORM
HRT310SS DC-2/40 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-7SS ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT310SS VF-8SS POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-8 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VP-5 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-9 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-9SS POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-5 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-5/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-6/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-8/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-9/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-3/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-3YT-EU POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-3SSYT-EU POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-10SS POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-11SS POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-12SS POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-14SS POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-10 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-11 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-12 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VM-14 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-3SSYT/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-5SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-7SS/50 ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL ALTERNATIV PASSFORM: ADVARSEL Dette roterende verktøyet passer denne bestemte maskinen, men kan kreve alternativ oppspenning for riktig posisjonering, slik som en underplate eller et alternativt T-spor.
HRT310SS VF-8SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-10SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-11SS/50 POSITIV PASSFORM
HRT310SS VF-12SS/50 POSITIV PASSFORM
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
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.