My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HRT310SS

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. HRT310SS

HRT310SS

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Masă rotativă de mare viteză de 310 mm

Masa rotativă de viteză foarte mare HRT310SS utilizează un sistem de antrenare cicloidal rezistent pentru a furniza viteză maximă de indexare de 240° pe secundă – de peste trei ori mai mare decât viteza modelului standard HRT310. Dimensiunea compactă și viteză ridicată a unității fac ca aceasta să fie completarea perfectă pentru VF-3SS și alte mașini Haas de mare viteză.

NOTĂ: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4-a și versiunea de software 100.21.000.1130 pentru NGC sau mai nouă pentru funcționarea completă pe axa a 4-a. Pentru funcționarea independentă este nevoie de o unitate de comandă pentru unitatea rotativă Haas expediată după 10 noiembrie 2021 cu versiunea de software 26.38 sau mai recentă.

ATENȚIE! Nu este compatibil cu mașinile CHC, din cauza acționării angrenajului cicloidal. Nu este destinat pentru rotația continuă a platoului.

Această masă rotativă trebuie acționată în poziție verticală (cu fața platoului perpendiculară pe sol). A nu se acționa în poziție orizontală (cu fața platoului paralelă cu solul).

  • Adăugați la mașina dvs. abilitățile pe axa a 4-a
  • Indexare de mare viteză 240°/sec
  • Sistem de antrenare cicloidal rezistent
  • Conexiune plug-and-play simplă la mașinile Haas
  • Performanță și abilități de top în industrie
  • 1 Arborii principali
  • 310 mm Dimensiunea platoului
  • 400 ft-lb Cuplu maxim
  • 240 °/sec Viteză maximă
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
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seria masă rotativă

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI

ACȚIONARE ROTATIVĂ CICLOIDALĂ

Sistemul cu acționare rotativă cicloidală - proiectat pentru mașini-unelte și roboți - oferă o combinație excelentă între viteză, precizie și durabilitate. Designul robust oferă o durată de funcționare lungă, cu operațiuni de mentenanță puține sau chiar inexistente, și este rezistent la accidente. Acționarea rotativă cicloidală poate fi condusă spre înapoi, pentru a absorbi energia dintr-un impact. Capacitatea forței de șoc este de 5 ori valoarea cuplului nominal al cutiei de viteză, iar întreaga cutie de viteză este un simplu înlocuitor direct, în cazul producerii unei defecțiuni. 
  

GRAVAREA CILINDRICĂ UTILIZÂND G47/G107
Programați cu ușurință gravarea pe axa a 4-a pe freza dvs. Haas - fără un sistem CAM. Cu G47 și G107, gravarea pe o piesă cilindrică este mai simplă ca niciodată.
DESFACEȚI RAPID UNITATEA ROTATIVĂ HAAS
Astăzi, Mark rezolvă o problemă cu care orice utilizator al unității rotative Haas se confruntă la un moment dat: Cum aduc rapid unitatea mea rotativă înapoi la zero?
Cum să programez o POZIȚIE SIGURĂ PENTRU SCHIMBAREA SCULEI
Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.
Faceți cunoștință cu noua dvs. mașină compactă în 5 axe
Dacă produceți piese mici și aveți setări multiple, această masă rotativă este soluția perfectă. Extrem de rapidă și precisă, TRT100 se potrivește aproape cu fiecare freză Haas și vă va ajuta să scurtați durata ciclurilor și să sporiți eficiența atelierelor dvs.
PRODUSE ASOCIATE

Platou mai mic

Product Image

HRT210SS

Masă înclinabilă rotativă de mare viteză de 210 mm

  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 110 ft-lb Cuplu maxim
  • 490 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Axă dublă

Haas TRT310

TRT310

Masă înclinabilă rotativă 310 mm

  • 1 Arborii principali
  • 310 mm Dimensiunea platoului
  • 300 ft-lb Cuplu maxim
  • 75 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Viteză standard

Product Image

HRT310

Masă rotativă de 310 mm

  • 1 Arborii principali
  • 310 mm Dimensiunea platoului
  • 300 ft-lb Cuplu maxim
  • 75 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 12.20 in 310 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 435 lb 197.3 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 218 lb 98.7 kg
Număr de canale T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Excentricitate maximă 0.0010 in 0.025 mm
Înălțime centru 9.000 in 228.60 mm
Diametru alezaj pilot 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 940 ft-lbf 1270 Nm
Raport de angrenare 36.75:1 36.75:1
Sincronizare 2:1  2:1 
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Generalități S.A.E METRIC
Puterea necesară 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 150 psi 10.3 bar
Greutate S.A.E METRIC
Masă 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paletă export 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Greutate 440 lb 200.0 kg
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
HRT310SS EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-14/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-14/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-3SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-4 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-4-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-4-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-4-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-4-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-4SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-4SS-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-4SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-5/40-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-6SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-7/40 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT310SS VF-7/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT310SS VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-6 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT310SS VF-4SS-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-5/40-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-4SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-5SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS DC-2/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-7SS POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT310SS VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VP-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-9SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-3/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-3YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-10SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-11SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-14SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-10 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-11 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-12 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VM-14 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-3SSYT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-5SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-7SS/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
HRT310SS VF-8SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-10SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-11SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT310SS VF-12SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.