My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
HRT310SS

  1. Dreh- und Indexiertische
  2. Drehtische
  3. HRT310SS

HRT310SS

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

310 mm Drehtisch mit hoher Geschwindigkeit

Unser HRT310SS Drehtisch mit sehr hoher Geschwindigkeit setzt ein hochbelastbares Rollkurven-Antriebssystem ein, um eine maximale Indexierungsgeschwindigkeit von 240° pro Sekunde bieten zu können – mehr als das Dreifache der Geschwindigkeit unseres HRT310-Standardmodells. Aufgrund seiner kompakten Abmessungen und großen Geschwindigkeit ist dieser Drehtisch die ideale Ergänzung für unsere VF-3SS-Maschine sowie für andere Hochgeschwindigkeitsmaschinen von Haas.

NOTE: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. Achse sowie NGC-Software-Version 100.21.000.1130 oder höher für den Betrieb mit voller 4. Achse. Der Einzelbetrieb erfordert eine Haas Drehtischsteuerung, ausgeliefert nach dem 10. November 2021, mit Softwareversion 26.38 oder höher.

ACHTUNG! Nicht kompatibel mit CHC-Maschinen aufgrund des Zykloidgetriebes. Nicht für kontinuierliche Tellerrotation geeignet.

Dieser Drehtisch muss in vertikaler Position betrieben werden (mit der Spannfläche senkrecht zum Boden). Betreiben Sie das Gerät nicht in horizontaler Lage (mit der Spannfläche parallel zum Boden).

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen-Fähigkeiten
  • Hochgeschwindigkeitsschalten mit 240°/s
  • Hochbelastbares Rollkurven-Antriebssystem
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas-Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • 1 Spindeln
  • 310 mm Spannflächengröße
  • 400 ft-lb Max. Drehmoment
  • 240 °/sec Max. Geschwindigkeit
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
  • Kompatibilität von Drehtischen

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch
  • Flyer zur Drehtisch-Baureihe

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS

ROLLKURVEN-DREHTISCHANTRIEB

Das Rollkurven-Antriebssystem für Drehtische, entwickelt für Werkzeugmaschinen und Robotik, bietet eine hervorragende Kombination aus Geschwindigkeit, Genauigkeit und Langlebigkeit. Das robuste Design bietet eine lange Standzeit praktisch ohne Wartung und ist besonders bei Kollisionen sehr robust. Der zykloide Drehantrieb kann rückwärts drehen, um die Energie eines Aufpralls zu absorbieren. Die Stoßbelastungskapazität liegt um ein Fünffaches über dem Drehmoment des Getriebes, und falls es doch einmal zu einem Schaden kommt, lässt sich der gesamte Getriebekasten leicht austauschen. 
  

ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas Fräsmaschine ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Eingravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
Erleben Sie Ihre neue 5-Achsen-Kompaktmaschine
Wenn Sie kleine Teile herstellen und mehrere Aufspannungen haben, ist dieser Drehtisch die perfekte Lösung. Blitzschnell und präzise passt der TRT100 in fast jede Haas Fräsmaschine und hilft Ihnen, Zykluszeiten zu verkürzen und die Effizienz Ihrer Geschäfte zu steigern.
ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Kleinere Spannfläche

Product Image

HRT210SS

210 mm Drehtisch mit hoher Geschwindigkeit

  • 1 Spindeln
  • 210 mm Spannflächengröße
  • 110 ft-lb Max. Drehmoment
  • 490 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Zweiachsig

Haas TRT310

TRT310

310-mm Dreh-/Schwenktisch

  • 1 Spindeln
  • 310 mm Spannflächengröße
  • 300 ft-lb Max. Drehmoment
  • 75 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Standardgeschwindigkeit

Product Image

HRT310

310 mm Drehtische

  • 1 Spindeln
  • 310 mm Spannflächengröße
  • 300 ft-lb Max. Drehmoment
  • 75 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 12.20 in 310 mm
Max. Gewicht auf der Spannfläche (mit Unterstützung) 435 lb 197.3 kg
Maximales Gewicht auf der Spannfläche (nicht unterstützt) 218 lb 98.7 kg
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 240 °/sec 240 °/sec
Torque (Continuous) 400 ft-lbf 542 Nm
Max. Unrundheit 0.0010 in 0.025 mm
Spitzenhöhe 9.000 in 228.60 mm
Durchmesser der Pilotausbohrung 3.2500 in 82.550 mm
Through-Bore Diameter 2.3250 in 59.055 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 940 ft-lbf 1270 Nm
Übersetzungsverhältnis 36.75:1 36.75:1
Taktung 2:1  2:1 
Indizierung wird durchgeführt S.A.E METRIC
Genauigkeit (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 415 lb 188.2 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Export-Palette 25.5 in x 27.5 in x 26.0 in 65 cm x 70 cm x 66 cm
Gewicht 440 lb 200.0 kg
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
HRT310SS EC-1600 PASST
HRT310SS EC-1600ZT PASST
HRT310SS VF-10/40 PASST
HRT310SS VF-10/50 PASST
HRT310SS VF-11/40 PASST
HRT310SS VF-11/50 PASST
HRT310SS VF-12/40 PASST
HRT310SS VF-12/50 PASST
HRT310SS VF-14/40 PASST
HRT310SS VF-14/50 PASST
HRT310SS VF-3 PASST
HRT310SS VF-3SS PASST
HRT310SS VF-3SSYT PASST
HRT310SS VF-3YT PASST
HRT310SS VF-3YT/50 PASST
HRT310SS VF-4 PASST
HRT310SS VF-4-EU PASST
HRT310SS VF-4-I PASST
HRT310SS VF-4-SE PASST
HRT310SS VF-4-V PASST
HRT310SS VF-4SS PASST
HRT310SS VF-4SS-EU PASST
HRT310SS VF-4SS-V PASST
HRT310SS VF-5/40 PASST
HRT310SS VF-5/40-I PASST
HRT310SS VF-5/40XT PASST
HRT310SS VF-5/50 PASST
HRT310SS VF-5/50XT PASST
HRT310SS VF-5SS PASST
HRT310SS VF-6/40 PASST
HRT310SS VF-6/50 PASST
HRT310SS VF-6SS PASST
HRT310SS VF-6SS-V PASST
HRT310SS VF-7/40 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT310SS VF-7/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT310SS VF-8/40 PASST
HRT310SS VF-8/50 PASST
HRT310SS VF-9/40 PASST
HRT310SS VF-9/50 PASST
HRT310SS VM-3 PASST
HRT310SS VM-6 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT310SS VF-4SS-UK PASST
HRT310SS VF-5SS-V PASST
HRT310SS VF-5/40-V PASST
HRT310SS VF-4SS-I PASST
HRT310SS VF-5SS-I PASST
HRT310SS DC-2/40 PASST
HRT310SS VF-7SS ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT310SS VF-8SS PASST
HRT310SS VM-8 PASST
HRT310SS VP-5 PASST
HRT310SS VM-9 PASST
HRT310SS VF-9SS PASST
HRT310SS VM-5 PASST
HRT310SS VM-5/50 PASST
HRT310SS VM-6/50 PASST
HRT310SS VM-8/50 PASST
HRT310SS VM-9/50 PASST
HRT310SS VM-3/50 PASST
HRT310SS VF-3YT-EU PASST
HRT310SS VF-3SSYT-EU PASST
HRT310SS VF-10SS PASST
HRT310SS VF-11SS PASST
HRT310SS VF-12SS PASST
HRT310SS VF-14SS PASST
HRT310SS VM-10 PASST
HRT310SS VM-11 PASST
HRT310SS VM-12 PASST
HRT310SS VM-14 PASST
HRT310SS VF-3SSYT/50 PASST
HRT310SS VF-5SS/50 PASST
HRT310SS VF-7SS/50 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
HRT310SS VF-8SS/50 PASST
HRT310SS VF-10SS/50 PASST
HRT310SS VF-11SS/50 PASST
HRT310SS VF-12SS/50 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.