MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
    26. Українська
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
    26. Українська
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >

TRT310

TRT310

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tavola rotobasculante da 310 mm

La tavola rotobasculante TRT310 Haas di nuova progettazione non mette solo a disposizione la capacità a cinque assi all’officina media, ma le dimensioni ridotte forniscono anche una maggiore flessibilità di montaggio nelle fresatrici di medie dimensioni. L’unità si adatta facilmente a una delle estremità della tavola della macchina, lasciando la parte rimanente libera per altri attrezzi o morse.

Nota: richiede una fresatrice Haas con trasmissioni del quarto e quinto asse e una versione software NGC 100.19.000.1100 o successiva per il funzionamento del quarto e quinto asse in continuo.

  • Aggiungi capacità su 4 e 5 assi alla tua macchina
  • Il formato compatto si adatta facilmente alle fresatrici di medie dimensioni 
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • Prestazioni e capacità leader del settore
  • Prodotto negli USA
  • 1 Mandrini
  • 310 mm Dimensioni piatto
  • 300 ft-lb Coppia massima
  • 75 °/sec Velocità max.
Confronta le macchine
Configura e quota
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Schema di fissaggio tavola rotante

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Il controllo Haas

  • Controllo diretto da fresatrice CNC

Opzioni di prodotto

  • Supporto cavo tavola rotante
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale dell'operatore
  • Grafico del serraggio dei pezzi automatico e della configurazione
  • Opuscolo serie tavole rotanti

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

GRAFICO DELLE OPZIONI E CONFIGURAZIONI DELLA MORSA HAAS

MORSE PNEUMATICHE | MORSE IDRAULICHE

VIDEO

Guida ai modelli di tavola rotobasculante

____________________________________________________

Non sapete da dove iniziare? Date un’occhiata a questo video della guida ai modelli per trovare quello più adatto alle 
vostre esigenze!

INCISIONE CILINDRICA UTILIZZANDO G47/G107
Puoi effettuare facilmente una programmazione manuale per incisioni sul 4° asse sulla tua fresatrice Haas, senza un sistema CAM. Con G47 e G107, l’incisione su un pezzo cilindrico non potrebbe essere più semplice.
SVOLGI LA TUA TAVOLA ROTANTE HAAS RAPIDAMENTE
Oggi, Mark risolve una problematica che ogni utente di tavole rotanti Haas incontra, a un certo punto: Come posso riportare la mia tavola rotante a zero in modo rapido?
Come programmare una POSIZIONE DI CAMBIO UTENSILI SICURA
Mark mostra come comandare una posizione di cambio utensili sicura per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio o in un prodotto rotante. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.
La tua nuova tavola rotante compatta a cinque assi
Se vuoi creare piccoli pezzi e hai predisposizioni multiple, questa tavola rotante è la soluzione perfetta. Incredibilmente veloce e precisa, TRT100 si inserisce in quasi tutte le fresatrici Haas e ti aiuterà a ridurre drasticamente i tempi di ciclo e aumenterà l’efficienza della tua officina.
PRODOTTI CORRELATI

AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

Haas TRT210

TRT210

Tavola rotobasculante da 230 mm

  • 1 Mandrini
  • 230 mm Dimensioni piatto
  • 210 ft-lb Coppia massima
  • 100 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

LO STESSO PIATTO, CON ROTAZIONE MAGGIORE

Haas TR310

TR310

Tavola rotobasculante a due assi inclinabile da 310 mm (12,2")

  • 1 Mandrini
  • 310 mm Dimensioni piatto
  • 300 ft-lb Coppia massima
  • 50 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

APPROCCIO DIVERSO

Haas TR200Y

TR200Y

Tavola rotobasculante compatta a doppio asse 200 mm

  • 1 Mandrini
  • 200 mm Dimensioni piatto
  • 150 ft-lb Coppia massima
  • 130 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 12.20 in 310 mm
Peso massimo sul piatto 275 lb 124.7 kg
Rotazione dei pezzi massima 24.0 in 610 mm
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
Velocità max. 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Fuori corsa max. 0.0005 in 0.013 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Altezza centro 12.500 in 317.50 mm
Rapporto degli ingranaggi 72:1 72:1
Fasatura 2:1  2:1 
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 1000 ft-lbf 1356 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
Velocità max. 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Fuori corsa max. 0.0005 in 0.013 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Rapporto degli ingranaggi 72:1 72:1
Fasatura 2:1  2:1 
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 500 ft-lbf 678 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
Viaggi 120 ° to 120 ° 120 ° to 120 °
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Precisione (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Viaggi 360 ° 360 °
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Precisione (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Informazioni generali S.A.E METRIC
Alimentazione richiesta 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
General - A (tilt) S.A.E METRIC
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 120 psi 8.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Peso S.A.E METRIC
Tavola 988 lb 448.2 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 47.0 in x 29.8 in x 29.5 in 119 cm x 76 cm x 75 cm
Peso 1090 lb 495.0 kg
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
TRT310 EC-1600 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 EC-1600ZT FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-10/40 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-10/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-11/40 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-11/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-12/40 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-12/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-14/40 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-14/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-3YT FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-3YT/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-5/40 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-5/40-I FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-5/40XT FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-5/50XT FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-5SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-6/40 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-6SS-V FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-7/40 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-7/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-8/40 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-9/40 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-3 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-6 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-5SS-V FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-5/40-V FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-5SS-I FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-8SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-8 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-9 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-9SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-5 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-8/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-3/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-3YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-3SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-10SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-11SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-12SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-14SS FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-11 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-12 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-7SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-8SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-10SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-11SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TRT310 VF-12SS/50 FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.