MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

Risultati di ricerca

Web Pages

Immagini

    • <
    • 1
    • >

TR310

TR310

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Tavola rotobasculante a due assi inclinabile da 310 mm (12,2")

Il TR310 è una tavola rotobasculante a due assi che offre massima rigidità e prestazioni precise per lavorazioni su 3+2 e 5 assi completi di pezzi da medi a grandi. Il sistema di misura diretto sull’asse A (inclinabile) aumenta la precisione di posizionamento e la ripetibilità. TR310 si adatta perfettamente a macchine serie VF-6 e VF più grandi (l’opzione gioco esteso asse Z è altamente consigliata). 

Nota: richiede una fresatrice Haas con trasmissioni a quarto e quinto asse e versione software NGC 100.19.000.1100 o successiva per il funzionamento ininterrotto del quarto e quinto asse.    

  • Aggiungi capacità su 4 e 5 assi alla tua macchina
  • Facile connessione plug-and-play alle macchine Haas
  • Prestazioni e capacità leader del settore
  • Progettazione per uso intensivo
  • Prodotto negli USA
  • 1 Mandrini
  • 310 mm Dimensioni piatto
  • 300 ft-lb Coppia massima
  • 50 °/sec Velocità max.
Confronta le macchine
Configura e quota
Confronta le macchine
Configura e quota
Contatta distributore
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Schema di fissaggio tavola rotante

OPZIONI DISPONIBILI

DOCUMENTI TECNICI

VIDEO

PRODOTTI CORRELATI

Funzioni standard

Il controllo Haas

  • Controllo diretto da fresatrice CNC

Opzioni di prodotto

  • Supporto cavo tavola rotante
Opzioni disponibili

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opzioni di automazione
DOCUMENTI TECNICI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Manuale dell'operatore
  • Opuscolo serie rotante su 5 assi

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

VIDEO
Recently Updated

Guida ai modelli di tavola rotante rotobasculante


Non sai da dove iniziare? Dai un’occhiata a questo video della guida ai modelli per trovare quello più adatto alle tue esigenze!

INCISIONE CILINDRICA UTILIZZANDO G47/G107
Puoi effettuare facilmente una programmazione manuale per incisioni sul 4° asse sulla tua fresatrice Haas, senza un sistema CAM. Con G47 e G107, l’incisione su un pezzo cilindrico non potrebbe essere più semplice.
SVOLGI LA TUA TAVOLA ROTANTE HAAS RAPIDAMENTE
Oggi, Mark risolve una problematica che ogni utente di tavole rotanti Haas incontra, a un certo punto: Come posso riportare la mia tavola rotante a zero in modo rapido?
Come programmare una POSIZIONE DI CAMBIO UTENSILI SICURA
Mark mostra come comandare una posizione di cambio utensili sicura per evitare di sbattere un utensile in un fissaggio o in un prodotto rotante. Tutto ciò viene effettuato con un semplice programma e richiamato con un codice M.
La tua nuova tavola rotante compatta a cinque assi
Se vuoi creare piccoli pezzi e hai predisposizioni multiple, questa tavola rotante è la soluzione perfetta. Incredibilmente veloce e precisa, TRT100 si inserisce in quasi tutte le fresatrici Haas e ti aiuterà a ridurre drasticamente i tempi di ciclo e aumenterà l’efficienza della tua officina.
PRODOTTI CORRELATI

AREA DI LAVORO PIÙ PICCOLA

Haas TR210

TR210

Tavola rotobasculante a due assi da 210 mm

  • 1 Mandrini
  • 210 mm Dimensioni piatto
  • 210 ft-lb Coppia massima
  • 60 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

APPROCCIO DIVERSO

Haas TR200Y

TR200Y

Tavola rotobasculante compatta a doppio asse 200 mm

  • 1 Mandrini
  • 200 mm Dimensioni piatto
  • 150 ft-lb Coppia massima
  • 130 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix

TAVOLA ROTOBASCULANTE

Haas TRT310

TRT310

Tavola rotobasculante da 310 mm

  • 1 Mandrini
  • 310 mm Dimensioni piatto
  • 300 ft-lb Coppia massima
  • 75 °/sec Velocità max.
    SOLO CNY
Per saperne di più Configura et prix
Platter S.A.E METRIC
Diametro del piatto 12.20 in 310 mm
Peso massimo sul piatto 500 lb 227.0 kg
Rotazione dei pezzi massima 31.0 in 787 mm
Numero di cave a T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
Velocità max. 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Rapporto degli ingranaggi 72:1 72:1
Fasatura 3:1  3:1 
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 1000 ft-lbf 1356 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
Velocità max. 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Fuori corsa max. 0.0010 in 0.025 mm
Gioco 30 arc-sec 30 arc-sec
Rapporto degli ingranaggi 72:1 72:1
Fasatura 3:1  3:1 
Coppia frenante @ 100 psi/6,9 bar 500 ft-lbf 678 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
Rotazioni/passo max. ± 120 ° ± 120 °
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Precisione (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Rotazioni/passo max. (con controllo delle tavole rotanti) 999.999 ° 999.999 °
Risoluzione 0.001 ° 0.001 °
Ripetibilità 10 arc-sec 10 arc-sec
Informazioni generali S.A.E METRIC
Temp. di esercizio (ambientale max.) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Pressione aria max. 150 psi 10.3 bar
Peso S.A.E METRIC
Tavola 1704 lb 772.9 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Cassa export 70.0 in x 30.0 in x 34.0 in 178 cm x 77 cm x 87 cm
Peso 2105 lb 955.0 kg
TAVOLA ROTANTE HAAS MACCHINA HAAS TIPO DI FISSAGGIO TAVOLA ROTANTE AVVERTENZA
TR310 EC-1600 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 EC-1600ZT FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-10/40 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-10/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-11/40 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-11/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-12/40 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-12/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-3SSYT FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-3YT FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-3YT/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-5/40 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-5/40XT FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-5/50XT FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-5SS FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-6/40 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-6SS FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-7/40 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-7/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-8/40 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR310 VF-8/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR310 VF-9/40 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-3 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-6 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR310 VF-6SS-V FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-5/40-I FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-14/40 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-14/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VS-3 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VS-3-5AX FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VS-1 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-5SS-V FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-5/40-V FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-5SS-I FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-7SS FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-8SS FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR310 VM-8 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR310 VM-9 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-9SS FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-5 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-5/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-6/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-8/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR310 VM-9/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-3/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-3YT-EU FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-3SSYT-EU FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-10SS FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-11SS FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-12SS FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-14SS FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-10 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-11 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-12 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VM-14 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-3SSYT/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-5SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-7SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-8SS/50 FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE FISSAGGIO ALTERNATIVO: ATTENZIONE Questa tavola rotante si adatta a questa macchina particolare, ma potrebbe richiedere un fissaggio alternativo per il corretto posizionamento, come una sottopiastra o una cava a T alternativa.
TR310 VF-10SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-11SS/50 FISSAGGIO POSITIVO
TR310 VF-12SS/50 FISSAGGIO POSITIVO

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.