My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
    26. Українська
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
    26. Українська
×

Wyniki wyszukiwania

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

TR310

TR310

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

Wychylany stół obrotowy uchylno-obrotowy z osią podwójną 310 mm (12,2")

TR310 to stół obrotowy uchylno-obrotowy z osią podwójną, który oferuje maksymalną sztywność i dokładność w 3+2-osiowej oraz 5-osiowej obróbce średnich i dużych części. Sprzężenie zwrotne liniału na osi A (wychylenia) zwiększa dokładność pozycjonowania i powtarzalność pracy. Stół TR310 pasuje do frezarek VF-6 i większych maszyn serii VF (zdecydowanie zalecamy posiadanie powiększonego prześwitu osi Z). 

Uwaga: Do obróbki 4- i 5-osiowej w pełnym zakresie wymagane są frezarka Haas z napędem osi czwartej i piątej oraz oprogramowanie NGC w wersji 100.19.000.1100 lub nowsze.    

  • Dodaj do maszyny obsługę osi 4 i osi 5
  • Łatwe połączenie plug-and-play do maszyn Haas
  • Najlepsza w branży wydajność i funkcjonalność
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Wyprodukowano w USA
  • 1 Wrzeciona
  • 310 mm Rozmiar płyty
  • 300 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 50 °/sec Maks. prędkość
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Porównaj maszyny
ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • informacje o maszynie
  • Dane techniczne
  • Tabela zgodności stołów obrotowych

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

FILMY

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Sterownik Haas

  • Sterowanie bezpośrednie z CNC frezarki

Opcje produktu

  • Obrotowa podpora kabli
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat
  • Instrukcja obsługi
  • Ulotka stołu obrotowego osi 5

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

FILMY
Recently Updated

Przewodnik po modelach stołów uchylno-obrotowych


Nie wiesz, od czego zacząć? Obejrzyj ten film z przewodnikiem po modelach, aby znaleźć model najlepiej dopasowany do Twoich potrzeb.

GRAWEROWANIE CYLINDRYCZNE ZA POMOCĄ G47/G107
Łatwo zaprogramuj ręcznie grawerowanie na czwartej osi w frezarce Haas — bez systemu CAM. Dzięki G47 i G107 grawerowanie na części cylindrycznej nie może być prostsze.
SZYBKIE ZEROWANIE STOŁU OBROTOWEGO HAAS
Dziś Mark rozwiązuje problem, na który napotyka się każdy użytkownik produktu obrotowego Haas: Jak go szybko wyzerować?
Jak zaprogramować POZYCJĘ DO BEZPIECZNEJ WYMIANY NARZĘDZIA
Mark pokazuje, jak nakazać przyjęcie pozycji do bezpiecznej wymiany narzędzia, aby uniknąć uderzenia nim w mocowanie lub produkt obrotowy. Wszystko to odbywa się za pomocą prostego programu i jest powiązane z kodem M.
Nowy, kompaktowy stół obrotowy osi 5
Jeśli tworzysz małe części, a masz wiele ustawień, ten stół obrotowy jest idealnym rozwiązaniem. Niesamowicie szybki i dokładny stół TRT100 pasuje do niemal każdej frezarki firmy Haas oraz pozwala skrócić czas cyklu i zwiększyć wydajność zakładu.
POWIĄZANE PRODUKTY

MNIEJSZY OBSZAR ROBOCZY

Haas TR210

TR210

Stół uchylno-obrotowy 210 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 210 mm Rozmiar płyty
  • 210 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 60 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

ODMIENNE PODEJŚCIE

Haas TR200Y

TR200Y

Stół uchylno-obrotowy 200 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 200 mm Rozmiar płyty
  • 150 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 130 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń

STÓŁ UCHYLNO OBROTOWY

Haas TRT310

TRT310

Stół uchylno obrotowy 310 mm

  • 1 Wrzeciona
  • 310 mm Rozmiar płyty
  • 300 ft-lb Maks. moment obrotowy
  • 75 °/sec Maks. prędkość
    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Platter S.A.E METRIC
Średnica płyty mocującej 12.20 in 310 mm
Maks. obciążenie płyty 500 lb 227.0 kg
Maks. wychylenie części 31.0 in 787 mm
Liczba standardowych stołów z rowkami teowymi 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
Maks. prędkość 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Luz 30 arc-sec 30 arc-sec
Przełożenie przekładni zębatej 72:1 72:1
Synchronizacja 3:1  3:1 
Moment hamujący @ 100 psi/6,9 bar 1000 ft-lbf 1356 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
Maks. prędkość 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Maksymalne bicie 0.0010 in 0.025 mm
Luz 30 arc-sec 30 arc-sec
Przełożenie przekładni zębatej 72:1 72:1
Synchronizacja 3:1  3:1 
Moment hamujący @ 100 psi/6,9 bar 500 ft-lbf 678 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
Maks. obrót/stopień ± 120 ° ± 120 °
Rozdzielczość 0.001 ° 0.001 °
Dokładność (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Powtarzalność urządzenia 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Maks. obrót/stopień (ze sterowaniem obrotowym) 999.999 ° 999.999 °
Rozdzielczość 0.001 ° 0.001 °
Powtarzalność urządzenia 10 arc-sec 10 arc-sec
Ogólne dane S.A.E METRIC
Temp. pracy (maks. otoczenia) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Maks. ciśnienie powietrza 150 psi 10.3 bar
Waga S.A.E METRIC
Stół 1704 lb 772.9 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Skrzynka eksportowa 70.0 in x 30.0 in x 34.0 in 178 cm x 77 cm x 87 cm
Waga 2105 lb 955.0 kg
ELEMENTY OBROTOWE HAAS MASZYNA HAAS TYP POŁĄCZENIA OBROTOWEGO OSTRZEŻENIE
TR310 EC-1600 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 EC-1600ZT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-10/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-10/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-11/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-11/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-12/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-12/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-3SSYT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-3YT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-3YT/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-5/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-5/40XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-5/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-5/50XT POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-5SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-6/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-6SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-7/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-7/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-8/40 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
TR310 VF-8/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
TR310 VF-9/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-9/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-6 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
TR310 VF-6SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-5/40-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-14/40 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-14/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VS-3 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VS-3-5AX POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VS-1 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-5SS-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-5/40-V POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-5SS-I POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-7SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-8SS ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
TR310 VM-8 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
TR310 VM-9 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-9SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-5 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-5/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-6/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-8/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
TR310 VM-9/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-3/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-3YT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-3SSYT-EU POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-10SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-11SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-12SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-14SS POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-10 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-11 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-12 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VM-14 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-3SSYT/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-5SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-7SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-8SS/50 ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA ALTERNATYWNE POŁĄCZENIE: UWAGA Ten łącznik obrotowy pasuje do tej maszyny, ale może wymagać alternatywnego mocowania, zapewniającego prawidłowe pozycjonowanie, np. dodatkowej podstawy lub rowka teowego.
TR310 VF-10SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-11SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
TR310 VF-12SS/50 POŁĄCZENIE KSZTAŁTOWE
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
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.