My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
    26. Українська
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
    26. Українська
×

Rezultatele căutării

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

TR310

TR310

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Masă înclinabilă rotativă cu două axe 310 mm (12,2")

TR310 este o masă înclinabilă rotativă cu două axe care oferă rigiditate maximă și performanță precisă pentru prelucrarea 3+2 și prelucrarea completă în 5 axe, a pieselor de dimensiuni medii până la mari. Reacția de scară pe axa A (înclinabilă) crește precizia de poziționare și repetabilitatea. TR310 se potrivește cu mașinile din Seria VF-6 și Seria VF mai mari (se recomandă opțiunea spațiu liber axa Z extins). 

Notă: Necesită o freză Haas cu acționare axa a 4 a și axa a 5 a și versiunea de software NGC 100.19.000.1100 sau mai recentă pentru o funcționare completă pe axa a 4 a și axa a 5 a.    

  • Adăugați la mașina dvs. abilitățile pe axa a 4-a și a 5-a.
  • Conexiune plug-and-play simplă la mașinile Haas
  • Performanță și abilități de top în industrie
  • Design rezistent
  • Fabricat în S.U.A.
  • 1 Arborii principali
  • 310 mm Dimensiunea platoului
  • 300 ft-lb Cuplu maxim
  • 50 °/sec Viteză maximă
Comparare mașini
Configurare și preț
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC

Opțiunile produsului

  • Suport pentru cablu rotativ
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seria rotativă în 5 axe

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI
Recently Updated

Ghid referitor la modelul de masă rotativă cu ax de rotație


Nu știți de unde să începeți? Vizionați acest ghid video referitor la modele, pentru a găsi cea mai bună variantă pentru necesitățile dvs.!

GRAVAREA CILINDRICĂ UTILIZÂND G47/G107
Programați cu ușurință gravarea pe axa a 4-a pe freza dvs. Haas - fără un sistem CAM. Cu G47 și G107, gravarea pe o piesă cilindrică este mai simplă ca niciodată.
DESFACEȚI RAPID UNITATEA ROTATIVĂ HAAS
Astăzi, Mark rezolvă o problemă cu care orice utilizator al unității rotative Haas se confruntă la un moment dat: Cum aduc rapid unitatea mea rotativă înapoi la zero?
Cum să programez o POZIȚIE SIGURĂ PENTRU SCHIMBAREA SCULEI
Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.
Nouă dvs. unitate rotativă compactă în 5 axe
Dacă produceți piese mici și aveți setări multiple, această masă rotativă este soluția perfectă. Extrem de rapidă și precisă, TRT100 se potrivește aproape cu fiecare freză Haas și vă va ajuta să scurtați durata ciclurilor și să sporiți eficiența atelierelor dvs.
PRODUSE ASOCIATE

INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

Haas TR210

TR210

Masă înclinabilă cu două axe 210 mm

  • 1 Arborii principali
  • 210 mm Dimensiunea platoului
  • 210 ft-lb Cuplu maxim
  • 60 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

ABORDARE DIFERITĂ

Haas TR200Y

TR200Y

Masă înclinabilă cu două axe compactă 200 mm

  • 1 Arborii principali
  • 200 mm Dimensiunea platoului
  • 150 ft-lb Cuplu maxim
  • 130 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

MASĂ ÎNCLINABILĂ ROTATIVĂ

Haas TRT310

TRT310

Masă înclinabilă rotativă 310 mm

  • 1 Arborii principali
  • 310 mm Dimensiunea platoului
  • 300 ft-lb Cuplu maxim
  • 75 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 12.20 in 310 mm
Greutate maximă pe platou 500 lb 227.0 kg
Balans maxim piesă 31.0 in 787 mm
Număr de canale T standard 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
Viteză maximă 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Raport de angrenare 72:1 72:1
Sincronizare 3:1  3:1 
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 1000 ft-lbf 1356 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
Viteză maximă 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
Excentricitate maximă 0.0010 in 0.025 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Raport de angrenare 72:1 72:1
Sincronizare 3:1  3:1 
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 500 ft-lbf 678 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
Rotație/pas maxim ± 120 ° ± 120 °
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Precizie (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Generalități S.A.E METRIC
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 150 psi 10.3 bar
Greutate S.A.E METRIC
Masă 1704 lb 772.9 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 70.0 in x 30.0 in x 34.0 in 178 cm x 77 cm x 87 cm
Greutate 2105 lb 955.0 kg
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
TR310 EC-1600 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 EC-1600ZT POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-10/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-10/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-11/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-11/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-12/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-12/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-3SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-3YT POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-3YT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-5/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-5/40XT POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-5/50XT POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-5SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-6/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-6SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-8/40 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
TR310 VF-8/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
TR310 VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-6 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
TR310 VF-6SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-5/40-I POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-14/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-14/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VS-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VS-3-5AX POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VS-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-5SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-5/40-V POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-5SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-8SS POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
TR310 VM-8 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
TR310 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-9SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-5 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-5/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-6/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-8/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
TR310 VM-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-3/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-3YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-3SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-10SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-11SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-12SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-14SS POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-10 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-11 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-12 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VM-14 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-3SSYT/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-5SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-7SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-8SS/50 POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE POTRIVIRE ALTERNATIVĂ: ATENȚIE Această rotativă se potrivește acestei mașini, însă poate necesita dispozitive de fixare alternative pentru o poziționare corectă, cum ar fi o placă inferioară sau un canal T alternativ.
TR310 VF-10SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-11SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
TR310 VF-12SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.