15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

TRT310

TRT310

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

310mm 경사로터리 테이블

새로운 설계의 TRT310 경사회전 테이블은 평균적인 소규모 공장에서도 5축 기능을 쉽게 사용할 수 있을 뿐만 아니라, 소형 크기로 인해 중형 밀에서의 장착 시 융통성도 커집니다. 장치는 기계 테이블의 한쪽 끝에 쉽게 맞으며 나머지 부분은 추가 픽스처 또는 바이스를 위해 열린 상태로 둡니다.

참고: 전체 제4축과 제5축 작동을 하려면 4축 및 5축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.19.000.1100 이상이 있는 Haas 밀이 필요합니다.

  • 기계에 4축 및 5축 기능 추가
  • 중형 크기로 더 작은 밀에 쉽게 맞습니다. 
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 미국에서 제작
  • 1 스핀들
  • 310 mm 플랫터 크기
  • 300 ft-lb 최대 토크
  • 75 °/sec 최대 속도
기계 비교
제작 및 가격
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어

제품 선택 사항

  • 회전 케이블 지지대
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 자동 공작물 고정 및 구성 차트
  • 로터리 시리즈 전단

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

동영상

경사회전 테이블 모델 가이드

____________________________________________________

어디서 시작해야 할지 모르시겠습니까? 이 비디오 모델 가이드를 참조하여
귀하의 요구 사항에 가장 적합한 모델을 찾으십시오!

G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
새로운 컴팩트한 5축 로터리
소형 공작물을 제작하고 여러 개의 설정을 가지고 계시다면 이 로터리가 완벽한 해결책입니다. 굉장히 빠르고 정확한 TRT100은 거의 모든 Haas 밀에 적합하며 사이클 시간을 단축하고 공장의 효율성을 향상시키는 데 도움을 드립니다.
관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Haas TRT210

TRT210

230mm 경사로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 230 mm 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 100 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

동일한 플래터이지만 더 많은 스윙

Haas TR310

TR310

310mm(12.2") 경사2축 트러니언 로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 310 mm 플랫터 크기
  • 300 ft-lb 최대 토크
  • 50 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

차별화된 접근법

Haas TR200Y

TR200Y

컴팩트한 200mm 이중축 트러니언 테이블

  • 1 스핀들
  • 200 mm 플랫터 크기
  • 150 ft-lb 최대 토크
  • 130 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 12.20 in 310 mm
플랫터에 올리는 최대 무게 275 lb 124.7 kg
공작물 회전 최대 24.0 in 610 mm
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
최대 속도 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
흔들림 최대 0.0005 in 0.013 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
중심 높이 12.500 in 317.50 mm
기어비 72:1 72:1
타이밍 2:1  2:1 
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 1000 ft-lbf 1356 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
최대 속도 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
흔들림 최대 0.0005 in 0.013 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
기어비 72:1 72:1
타이밍 2:1  2:1 
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 500 ft-lbf 678 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120 ° 120 ° to 120 °
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
일반 S.A.E METRIC
소요 전력 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
General - A (tilt) S.A.E METRIC
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 120 psi 8.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
무게 S.A.E METRIC
테이블 988 lb 448.2 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 47.0 in x 29.8 in x 29.5 in 119 cm x 76 cm x 75 cm
무게 1090 lb 495.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
TRT310 EC-1600 포지티브 핏
TRT310 EC-1600ZT 포지티브 핏
TRT310 VF-10/40 포지티브 핏
TRT310 VF-10/50 포지티브 핏
TRT310 VF-11/40 포지티브 핏
TRT310 VF-11/50 포지티브 핏
TRT310 VF-12/40 포지티브 핏
TRT310 VF-12/50 포지티브 핏
TRT310 VF-14/40 포지티브 핏
TRT310 VF-14/50 포지티브 핏
TRT310 VF-3SSYT 포지티브 핏
TRT310 VF-3YT 포지티브 핏
TRT310 VF-3YT/50 포지티브 핏
TRT310 VF-5/40 포지티브 핏
TRT310 VF-5/40-I 포지티브 핏
TRT310 VF-5/40XT 포지티브 핏
TRT310 VF-5/50 포지티브 핏
TRT310 VF-5/50XT 포지티브 핏
TRT310 VF-5SS 포지티브 핏
TRT310 VF-6/40 포지티브 핏
TRT310 VF-6/50 포지티브 핏
TRT310 VF-6SS 포지티브 핏
TRT310 VF-6SS-V 포지티브 핏
TRT310 VF-7/40 포지티브 핏
TRT310 VF-7/50 포지티브 핏
TRT310 VF-8/40 포지티브 핏
TRT310 VF-8/50 포지티브 핏
TRT310 VF-9/40 포지티브 핏
TRT310 VF-9/50 포지티브 핏
TRT310 VM-3 포지티브 핏
TRT310 VM-6 포지티브 핏
TRT310 VF-5SS-V 포지티브 핏
TRT310 VF-5/40-V 포지티브 핏
TRT310 VF-5SS-I 포지티브 핏
TRT310 VF-7SS 포지티브 핏
TRT310 VF-8SS 포지티브 핏
TRT310 VM-8 포지티브 핏
TRT310 VM-9 포지티브 핏
TRT310 VF-9SS 포지티브 핏
TRT310 VM-5 포지티브 핏
TRT310 VM-5/50 포지티브 핏
TRT310 VM-6/50 포지티브 핏
TRT310 VM-8/50 포지티브 핏
TRT310 VM-9/50 포지티브 핏
TRT310 VM-3/50 포지티브 핏
TRT310 VF-3YT-EU 포지티브 핏
TRT310 VF-3SSYT-EU 포지티브 핏
TRT310 VF-10SS 포지티브 핏
TRT310 VF-11SS 포지티브 핏
TRT310 VF-12SS 포지티브 핏
TRT310 VF-14SS 포지티브 핏
TRT310 VM-10 포지티브 핏
TRT310 VM-11 포지티브 핏
TRT310 VM-12 포지티브 핏
TRT310 VM-14 포지티브 핏
TRT310 VF-3SSYT/50 포지티브 핏
TRT310 VF-5SS/50 포지티브 핏
TRT310 VF-7SS/50 포지티브 핏
TRT310 VF-8SS/50 포지티브 핏
TRT310 VF-10SS/50 포지티브 핏
TRT310 VF-11SS/50 포지티브 핏
TRT310 VF-12SS/50 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.