15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

TRT210

TRT210

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

230mm 경사로터리 테이블

당사의 새로 설계된 TRT210 경사로터리 테이블은 일반적인 소규모 공장에서 쉽게 사용할 수 있는 5-축 기능을 탑재하고 있을 뿐만 아니라 더 작은 크기를 제공하여 이전 제품보다 훨씬 더 나은 유연성으로 장착할 수 있습니다. Haas는 훨씬 더 컴팩트한 중형 밀용 다기능 5-축 솔루션을 만들기 위해 TRT210을 완전히 재설계했습니다. 새 장치는 기계 테이블의 한쪽 끝에 쉽게 맞으며 나머지 부분은 추가 픽스처 또는 바이스를 위해 열린 상태로 둡니다.    

참고: 전체 제4축과 제5축 작동을 하려면 4축 및 5축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.19.000.1100 이상이 있는 Haas 밀이 필요합니다.

  • 기계에 4축 및 5축 기능 추가
  • 중형 크기로 더 작은 밀에 쉽게 맞습니다.
  • 대체 플랫터 제공: 0점, A1-6, T-슬롯  
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 미국에서 제작
  • 1 스핀들
  • 230 mm 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 100 °/sec 최대 속도
기계 비교
제작 및 가격
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어

제품 선택 사항

  • 회전 케이블 지지대

워크홀딩

  • 230mm 플랫터
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
Recently Updated

공압 클램핑 준비품


고객이 Haas TRT210 경사회전 테이블에서 애프터마켓 공압 클램핑 시스템을 운용할 수 있도록 해 주는 두 가지 공압 클램핑 준비품을 사용할 수 있습니다. 두 가지 준비품에는 공압 로터리 유니언 및 회전 플랫터의 중앙을 통해 2개의 보조 공압 포트를 제공하는 데 필요한 모든 하드 라인이 포함됩니다. 수동 준비품에는 Haas 공압 바이스를 수동으로 활성화하기 위한 토글 밸브 및 필수 에어 라인이 포함됩니다. 자동 준비품에는 Haas 공압 바이스를 자동으로 활성화하기 위한 풋 페달 및 M 코드(M70, M71)가 포함됩니다.

수동 준비품 보기
자동 준비품 보기
TRT210용 플랫터 옵션

여러 가지 플래터 스타일 사용 가능

볼트 구멍

A1-6

0점

Product Image

T-Slot Platter, 210 (T-SLOT PLATTER-210)

TRT210용 선택품 플랫터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

A1-A6 Platter, 210 (A1-A6 PLATTER-210)

TRT210용 선택품 플랫터

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

Zero Point Kit, Manual (ZERO PNT KIT-MANUAL)

TRT210용 수동 공작물 고정 시스템

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

Zero Point Kit, Auto (ZERO PNT KIT-AUTO)

TRT210용 자동 공작물 고정 시스템

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 로터리 시리즈 전단
  • 바이스 옵션 및 구성 차트

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

동영상
Recently Updated

TRT210 개요


Haas TRT210은 Haas 중형 기계에서 수행되는 컴팩트 4축 및 5축 작업에 이상적인 플러그 앤 플레이 옵션입니다.

  • 표준 230mm 볼트 구멍 플랫터
  • 초당 100도의 최고 속도
  • 틸트 축에서 ± 25각초 및 회전축에서 ± 15각초의 정확도
Recently Updated

재설계된 TRT210


새로 설계된 TRT210 경사회전 테이블은 평균적인 소규모 공장에서도 5축 기능을 쉽게 사용할 수 있고, 신형 기계의 크기가 작기 때문에 이전 제품에 비해 장착 시의 융통성이 훨씬 큽니다. 당사는 중형 밀을 위한 좀 더 콤팩트한 다목적 5축 솔루션을 만들기 위해 TRT210을 완전히 재설계했습니다.

Haas 공압 공작물 고정
이 앱 살펴보기에서는 Marcus가 새로운 TRT210 이중축 회전 테이블을 보여주고 HaasTooling.com에서 이용할 수 있는 새로운 공작물 고정 옵션 몇 가지도 살펴봅니다.
회전 플랫터 유형
Haas는 매우 다양한 4축 및 5축 회전 테이블, 인덱서, 틸팅 로터리 및 트러니언을 제공하고 있습니다. 로터리 전체 라인업을 확인해 보십시오.
경사회전 모델 가이드
Haas의 경사회전 테이블 전체 라인업을 살펴보십시오. 모든 유형의 공작물에 대해 사용 가능한 제품이 있습니다.
HAAS TRT210 0점 공작물 고정 옵션
Haas의 5축 TRT210 경사회전 테이블의 0점 공작물 고정 옵션을 잠시 살펴보십시오. 이러한 옵션 키트는 공작물 고정장치를 지원하는 교환 가능한 플랫터를 어떻게 적재하려고 계획하는지에 따라 수동 및 자동 버전 모두 제공됩니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
고객 사용후기

TooHighPsi Performance

“이 동영상에서는 5축 ‘스와프’ 작동 및 1/8" 엔드밀을 사용하여 당사의 연료 레일 세트의 내부 특장점을 디버어링하고 있습니다. 보통은 인시 기준으로 여러 시간이 걸리는데, 그 이유는 이 공작물들을 정삭하는 것이 까다롭고 레일 내부의 거친 부분이 없도록 하는 것이 매우 즁요하기 때문입니다. 저는 Haas 기계의 다목적성이 얼마나 뛰어난지 그 가치를 높게 평가하고 있으며 새로운 공작물을 추가할 때마다 기계가 더 편안하고 복잡해지는 것이 계속 기대가 됩니다. 공장에 새로운 기계를 빨리 추가 설치하고 싶군요!” 

– Michael Sitar Jr. 

관련 제품

더 작은 공작물 가공범위

Haas TRT160

TRT160

160mm 경사로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 112 ft-lb 최대 토크
  • 104 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 스윙

Haas TR210

TR210

210mm 이중축 트러니언 테이블

  • 1 스핀들
  • 210 mm 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 60 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

더 큰 플랫터

Haas TRT310

TRT310

310mm 경사로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 310 mm 플랫터 크기
  • 300 ft-lb 최대 토크
  • 75 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 9.10 in 230 mm
플랫터에 올리는 최대 무게 100 lb 45.4 kg
공작물 회전 최대 14.5 in 368 mm
구멍 패턴 (2) 6-bolt patterns (2) 6-bolt patterns
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
최대 속도 80 °/sec 80 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
중심 높이 7.650 in 193.31 mm
기어비 90:1 90:1
타이밍 2:1  2:1 
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 425 ft-lbf 576 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
최대 속도 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
흔들림 최대 0.0005 in 0.013 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
중심 높이 7.025 in 178.44 mm
파일럿 구멍 직경 2.0000 in 50.800 mm
기어비 90:1 90:1
타이밍 2:1  2:1 
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
Travel 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
최대 회전/단계 ± 120 ° ± 120 °
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
정확도(±) ± 25.0 arc-sec ± 25.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Travel 360 ° 360 °
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
일반 S.A.E METRIC
소요 전력 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
무게 S.A.E METRIC
테이블 436 lb 197.8 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 35.0 in x 23.0 in x 22.0 in 89 cm x 58 cm x 56 cm
무게 480 lb 218.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
TRT210 EC-1600 포지티브 핏
TRT210 EC-1600ZT 포지티브 핏
TRT210 VF-10/40 포지티브 핏
TRT210 VF-10/50 포지티브 핏
TRT210 VF-11/40 포지티브 핏
TRT210 VF-11/50 포지티브 핏
TRT210 VF-12/40 포지티브 핏
TRT210 VF-12/50 포지티브 핏
TRT210 VF-3 포지티브 핏
TRT210 VF-3SS 포지티브 핏
TRT210 VF-3SSYT 포지티브 핏
TRT210 VF-3YT 포지티브 핏
TRT210 VF-3YT/50 포지티브 핏
TRT210 VF-4 포지티브 핏
TRT210 VF-4SS 포지티브 핏
TRT210 VF-5/40 포지티브 핏
TRT210 VF-5/40XT 포지티브 핏
TRT210 VF-5/50 포지티브 핏
TRT210 VF-5/50XT 포지티브 핏
TRT210 VF-5SS 포지티브 핏
TRT210 VF-6/40 포지티브 핏
TRT210 VF-6/50 포지티브 핏
TRT210 VF-6SS 포지티브 핏
TRT210 VF-7/40 포지티브 핏
TRT210 VF-7/50 포지티브 핏
TRT210 VF-8/40 포지티브 핏
TRT210 VF-8/50 포지티브 핏
TRT210 VF-9/40 포지티브 핏
TRT210 VF-9/50 포지티브 핏
TRT210 VM-3 포지티브 핏
TRT210 VM-6 포지티브 핏
TRT210 VF-4-I 포지티브 핏
TRT210 VF-4-V 포지티브 핏
TRT210 VF-4-EU 포지티브 핏
TRT210 VF-4-SE 포지티브 핏
TRT210 VF-4SS-V 포지티브 핏
TRT210 VF-6SS-V 포지티브 핏
TRT210 VF-5/40-I 포지티브 핏
TRT210 VF-3-V 포지티브 핏
TRT210 VF-3SS-V 포지티브 핏
TRT210 GR-510 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT210 GR-712 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT210 MINIMILL2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT210 SMINIMILL2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT210 TM-3 포지티브 핏
TRT210 TM-3P 포지티브 핏
TRT210 VF-1 포지티브 핏
TRT210 VF-2 포지티브 핏
TRT210 VF-2-I 포지티브 핏
TRT210 VF-2-SE 포지티브 핏
TRT210 VF-2-V 포지티브 핏
TRT210 VF-2SS 포지티브 핏
TRT210 VF-2SS-V 포지티브 핏
TRT210 VF-2SSYT 포지티브 핏
TRT210 VF-2YT 포지티브 핏
TRT210 VM-2 포지티브 핏
TRT210 VF-2YT-EU 포지티브 핏
TRT210 VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
TRT210 VF-14/40 포지티브 핏
TRT210 VF-14/50 포지티브 핏
TRT210 TM-2 포지티브 핏
TRT210 TM-2P 포지티브 핏
TRT210 VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
TRT210 VF-4SS-UK 포지티브 핏
TRT210 VF-4SS-EU 포지티브 핏
TRT210 VF-2YT-V 포지티브 핏
TRT210 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
TRT210 VF-5SS-V 포지티브 핏
TRT210 VF-5/40-V 포지티브 핏
TRT210 VF-2YT-I 포지티브 핏
TRT210 VF-2SS-I 포지티브 핏
TRT210 VF-2SSYT-I 포지티브 핏
TRT210 VF-4SS-I 포지티브 핏
TRT210 VF-5SS-I 포지티브 핏
TRT210 DC-2/40 포지티브 핏
TRT210 VF-7SS 포지티브 핏
TRT210 VF-8SS 포지티브 핏
TRT210 VM-8 포지티브 핏
TRT210 VM-9 포지티브 핏
TRT210 VF-9SS 포지티브 핏
TRT210 VM-5 포지티브 핏
TRT210 VM-5/50 포지티브 핏
TRT210 VM-6/50 포지티브 핏
TRT210 VM-8/50 포지티브 핏
TRT210 VM-9/50 포지티브 핏
TRT210 VM-3/50 포지티브 핏
TRT210 VF-3YT-EU 포지티브 핏
TRT210 VF-3SSYT-EU 포지티브 핏
TRT210 VF-10SS 포지티브 핏
TRT210 VF-11SS 포지티브 핏
TRT210 VF-12SS 포지티브 핏
TRT210 VF-14SS 포지티브 핏
TRT210 VM-10 포지티브 핏
TRT210 VM-11 포지티브 핏
TRT210 VM-12 포지티브 핏
TRT210 VM-14 포지티브 핏
TRT210 VF-3SSYT/50 포지티브 핏
TRT210 VF-5SS/50 포지티브 핏
TRT210 VF-7SS/50 포지티브 핏
TRT210 VF-8SS/50 포지티브 핏
TRT210 VF-10SS/50 포지티브 핏
TRT210 VF-11SS/50 포지티브 핏
TRT210 VF-12SS/50 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.