15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

검색 결과

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >

TRT160

TRT160

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

160mm 경사로터리 테이블

당사의 새로 설계된 TRT160 경사로터리 테이블은 일반적인 소규모 공장에서 쉽게 사용할 수 있는 5축 기능을 탑재하고 있을 뿐만 아니라 더 작은 크기를 제공하여 이전 제품보다 훨씬 더 나은 유연성으로 장착할 수 있습니다. Haas는 Haas 미니밀과 툴룸 밀을 비롯하여 훨씬 더 컴팩트한 다기능 5축 솔루션을 만들기 위해 TRT160을 완전히 재설계했습니다. 새 장치는 기계 테이블의 한쪽 끝에 쉽게 맞으며 나머지 부분은 추가 고정장치 또는 바이스를 위해 열린 상태로 둡니다.    

참고: 전체 제4축과 제5축 작동을 하려면 4축 및 5축 드라이브 및 NGC 소프트웨어 버전 100.19.000.1100 이상이 있는 Haas 밀이 필요합니다.

  • 기계에 4축 및 5축 기능 추가
  • 컴팩트한 크기로 더 작은 밀에 쉽게 맞습니다 
  • Haas 기계에 쉽게 플러그 앤 플레이 연결
  • 업계 최고의 성능 및 기능
  • 미국에서 제작

 

  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 112 ft-lb 최대 토크
  • 104 °/sec 최대 속도
기계 비교
제작 및 가격
기계 비교
제작 및 가격
대리점 연락처
  • 기계 정보
  • 사양
  • 로터리 피트 차트

가용한 선택품

기술 문서

동영상

고객 사용후기

관련 제품

표준 특장점

Haas Control

  • 밀링 CNC에 의한 직접 제어

제품 선택 사항

  • 회전 케이블 지지대
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션
Recently Updated

공압 클램핑 준비품


공압 클램핑 준비품은 고객이 Haas TRT160 경사로터리 테이블에서 애프터마켓 공압 클램핑 시스템을 운용할 수 있도록 사용 가능합니다. 준비품에는 공압 로터리 유니언 및 회전 플랫터의 중앙을 통해 2개의 보조 공압 포트를 제공하는 데 필요한 모든 하드 라인이 포함됩니다.

더 알아보기
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 배치 도면
  • 조작자 설명서
  • 5축 로터리 시리즈 전단

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

HAAS 바이스 옵션 및 구성 차트

에어 바이스 | 유압 바이스

동영상
Recently Updated

Haas 회전 플랫터 유형


Haas가 매우 다양한 4축 및 5축 회전 테이블, 인덱서, 틸팅 로터리 및 트러니언을 제공하고 있다는 점에는 의문의 여지가 없습니다.

Recently Updated

Haas VMC 및 회전 테이블


Haas는 밀링가공 기계가 더 많은 종류의 공작물을 만드는 데 도움이 되는 회전 테이블과 인덱서 제작을 시작했습니다. 따라서 Haas 회전 제품은 당사의 밀링가공 기계와 원활하게 작동합니다.

G47/G107을 사용한 실린더 각인
Haas 밀에서 4번째 축 각인을 위한 수동 프로그램 입력 - CAM 시스템 불필요 G47와 G107으로 원통형 부품에 각인하는 것은 이보다 더 쉬울 수가 없습니다.
HAAS 로터리를 빠르게 풀어보십시오
오늘 마크 테리베리가 Haas 로터리를 이용하는 모든 사용자가 특정 시점에 겪게 되는 문제를 해결해드립니다. 로터리를 영점으로 빨리 돌아오게 하려면 어떻게 해야 합니까?
안전한 공구 교환 위치를 프로그래밍하는 방법
마크 테리베리가 공구와 픽스처 또는 로터리가 서로 충돌하지 않도록 공구 교환 위치를 명령하는 방법을 보여드립니다. 모두 간단한 프로그램으로 완료되며 M-코드로 참조됩니다.
재설계된 TRT160
더 컴팩트하고 더 뛰어난 성능 작동 중인 새로운 TRT160을 확인해 보십시오.
고객 사용후기


기본 기계 및 수리

"당사에서 정말 즐겨 사용하는 로터리 중 하나는 TRT160입니다. 이 로터리는 정말 컴팩트해서 테이블 위에 올려놓고 작업할 때 공간을 더 넓게 사용할 수 있게 해줍니다."

– Cherish Vining, 소유주

 

 


Lincoln Tool & Machine

"저희 프로젝트는 무조건 5축을 사용해야 했습니다. 수평 환경을 사용한다면 양이 너무 많기 때문에 아마도 시스템이 마비되었을 것입니다. 당사는 300 시리즈 스테인리스 기계 가공을 하고 있었는데요. 그 동안 110의 매우 중요한 GDT 공차를 유지하려고 신경을 많이 쓰고 있었습니다. 문제는 TRT160 이중 플래터 트러니언이 단단한 소재를 어떻게 더 견디고 우리의 기대치를 어떻게 넘어서는지 확인하는 것이었습니다."

– Scott Ferrecchia, 사장

 

 


FabWorks & Services LLC

Haas는 "제조 부서와 함께 기계 가공 능력을 추가하여 대부분의 고객을 위해 원스톱 공장이 되도록 지원했을 뿐만 아니라 아웃소싱 없이 사내 프로젝트를 진행할 수 있습니다. 밀워키 Haas 직영 창고 매장에서 많은 지원을 하고 있어서 품질, 유연 제조 공정을 통해 고객에게 더 나은 서비스를 제공하고 있으며, 제 때 납품하기 위해 사이클 시간 단축과 생산량 향상 방법에 대해 고정관념에서 벗어나 사고하고 있습니다. 고객들은 당사의 시설을 잘 알고 있으며 공작물, 가공된 용접물 및 시작부터 마감 사이의 어떤 것도 얻을 수 있다는 사실에 감탄합니다. Haas는 미국 전역에서 기계 장비 산업, 식품 산업, 오일 및 가스 산업, 레이싱 산업, 도로 정비 및 OEM 제조업체에 24시간 내내 서비스를 제공하고 있습니다. Haas 팀과 Haas 통합이 없었다면 불가능했을 것입니다. 당사는 Haas의 다음 모험과 추가가 어떤 미래를 가져올지 기대하고 있습니다."

– Casey Hollar, 소유주

 

 

관련 제품

더 큰 공작물 가공범위

Haas TRT210

TRT210

230mm 경사로터리 테이블

  • 1 스핀들
  • 230 mm 플랫터 크기
  • 210 ft-lb 최대 토크
  • 100 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

동일한 플래터이지만 더 많은 스윙

Haas TR160

TR160

160mm 이중축 트러니언 테이블

  • 1 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 100 ft-lb 최대 토크
  • 80 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

추가 로터리 스핀들

Haas TR160-2

TR160-2

이중 플래터 160mm 트러니언 테이블

  • 2 스핀들
  • 160 mm 플랫터 크기
  • 100 ft-lb 최대 토크
  • 80 °/sec 최대 속도
    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Platter S.A.E METRIC
플랫터 직경 6.30 in 160 mm
플랫터에 올리는 최대 무게 55 lb 24.9 kg
공작물 회전 최대 10.5 in 267 mm
구멍 패턴 (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
최대 속도 104 °/sec 104 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
흔들림 최대 0.013 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
중심 높이 6.900 in 175.26 mm
기어비 90:1 90:1
타이밍 2:1  2:1 
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
최대 속도 104 °/sec 104 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 151 Nm
흔들림 최대 0.0005 in 0.013 mm
백래시 30 arc-sec 30 arc-sec
중심 높이 6.900 in 175.26 mm
기어비 63:1 63:1
타이밍 1.5:1 1.5:1
브레이크 토크 @ 100psi/6.9 bar 100 ft-lbf 136 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
최대 회전/단계 ± 120 ° ± 120 °
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
정확도(±) ± 25.0 arc-sec ± 25.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
최대 회전/단계(로터리 제어 장치 포함) 999.999 ° 999.999 °
레졸루션 0.001 ° 0.001 °
정확도(±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
반복 정밀도 10 arc-sec 10 arc-sec
일반 S.A.E METRIC
작동 온도(최대 주변 온도) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
기압 최대 150 psi 10.3 bar
무게 S.A.E METRIC
테이블 266 lb 120.7 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
수출용 크레이트 28.0 in x 17.0 in x 19.0 in 71 cm x 43 cm x 48 cm
무게 302 lb 137.0 kg
HAAS 회전 테이블 HAAS 기계 로터리 핏 유형 경고
TRT160 EC-1600 포지티브 핏
TRT160 EC-1600ZT 포지티브 핏
TRT160 GR-510 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 MINIMILL 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 GR-712 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 MINIMILL-EDU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 MINIMILL2 포지티브 핏
TRT160 TM-3 포지티브 핏
TRT160 TM-3P 포지티브 핏
TRT160 VF-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 VF-10/40 포지티브 핏
TRT160 VF-10/50 포지티브 핏
TRT160 VF-11/40 포지티브 핏
TRT160 VF-11/50 포지티브 핏
TRT160 VF-12/40 포지티브 핏
TRT160 VF-12/50 포지티브 핏
TRT160 VF-1YT 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 VF-2 포지티브 핏
TRT160 VF-2SS 포지티브 핏
TRT160 VF-2SSYT 포지티브 핏
TRT160 VF-2YT 포지티브 핏
TRT160 VF-3 포지티브 핏
TRT160 VF-3SS 포지티브 핏
TRT160 VF-3SSYT 포지티브 핏
TRT160 VF-3YT 포지티브 핏
TRT160 VF-3YT/50 포지티브 핏
TRT160 VF-4 포지티브 핏
TRT160 VF-4SS 포지티브 핏
TRT160 VF-5/40 포지티브 핏
TRT160 VF-5/40XT 포지티브 핏
TRT160 VF-5/50 포지티브 핏
TRT160 VF-5/50XT 포지티브 핏
TRT160 VF-5SS 포지티브 핏
TRT160 VF-6/40 포지티브 핏
TRT160 VF-6/50 포지티브 핏
TRT160 VF-6SS 포지티브 핏
TRT160 VF-7/40 포지티브 핏
TRT160 VF-7/50 포지티브 핏
TRT160 VF-8/40 포지티브 핏
TRT160 VF-8/50 포지티브 핏
TRT160 VF-9/40 포지티브 핏
TRT160 VF-9/50 포지티브 핏
TRT160 SMINIMILL 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 SMINIMILL2 포지티브 핏
TRT160 TM-1 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 TM-1P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 TM-2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 TM-2P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 MINIMILL-UK 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 VF-2-EU 포지티브 핏
TRT160 VF-2-I 포지티브 핏
TRT160 VF-2-SE 포지티브 핏
TRT160 VF-2-V 포지티브 핏
TRT160 VF-2SS-EU 포지티브 핏
TRT160 VF-2SS-V 포지티브 핏
TRT160 VF-3-V 포지티브 핏
TRT160 VF-3SS-V 포지티브 핏
TRT160 VF-4-EU 포지티브 핏
TRT160 VF-4-I 포지티브 핏
TRT160 VF-4-SE 포지티브 핏
TRT160 VF-4-V 포지티브 핏
TRT160 VF-4SS-EU 포지티브 핏
TRT160 VF-4SS-V 포지티브 핏
TRT160 VF-5/40-I 포지티브 핏
TRT160 VF-6SS-V 포지티브 핏
TRT160 VM-2 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 VM-3 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 VM-6 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 VF-1YT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 VF-1SSYT-EU 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 VF-2YT-EU 포지티브 핏
TRT160 VF-2SSYT-EU 포지티브 핏
TRT160 VF-14/40 포지티브 핏
TRT160 VF-14/50 포지티브 핏
TRT160 TM-0 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 TM-0P 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 VF-2SSYT-UK 포지티브 핏
TRT160 VF-4SS-UK 포지티브 핏
TRT160 VF-2YT-V 포지티브 핏
TRT160 VF-2SSYT-V 포지티브 핏
TRT160 VF-5SS-V 포지티브 핏
TRT160 VF-5/40-V 포지티브 핏
TRT160 VF-2YT-I 포지티브 핏
TRT160 VF-2SS-I 포지티브 핏
TRT160 VF-2SSYT-I 포지티브 핏
TRT160 VF-4SS-I 포지티브 핏
TRT160 VF-5SS-I 포지티브 핏
TRT160 DC-2/40 포지티브 핏
TRT160 DC-4/40 포지티브 핏
TRT160 VF-7SS 포지티브 핏
TRT160 VF-8SS 포지티브 핏
TRT160 VM-8 포지티브 핏
TRT160 POCKET MILL 포지티브 핏
TRT160 VM-9 포지티브 핏
TRT160 VF-9SS 포지티브 핏
TRT160 VM-5 포지티브 핏
TRT160 VM-5/50 포지티브 핏
TRT160 VM-6/50 포지티브 핏
TRT160 VM-8/50 포지티브 핏
TRT160 VM-9/50 포지티브 핏
TRT160 VM-3/50 얼터너티브 핏: 주의 얼터너티브 핏: 주의 이 로터리는 이러한 특정 기계에 적합하지만 적절한 위치 설정을 위해서는 서브플레이트 또는 대체 T-슬롯과 같은 대체 고정장치가 필요할 수 있습니다.
TRT160 VF-3YT-EU 포지티브 핏
TRT160 VF-3SSYT-EU 포지티브 핏
TRT160 VF-10SS 포지티브 핏
TRT160 VF-11SS 포지티브 핏
TRT160 VF-12SS 포지티브 핏
TRT160 VF-14SS 포지티브 핏
TRT160 VM-10 포지티브 핏
TRT160 VM-11 포지티브 핏
TRT160 VM-12 포지티브 핏
TRT160 VM-14 포지티브 핏
TRT160 VF-3SSYT/50 포지티브 핏
TRT160 VF-5SS/50 포지티브 핏
TRT160 VF-7SS/50 포지티브 핏
TRT160 VF-8SS/50 포지티브 핏
TRT160 VF-10SS/50 포지티브 핏
TRT160 VF-11SS/50 포지티브 핏
TRT160 VF-12SS/50 포지티브 핏
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
모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.