15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

TRT160

TRT160

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

160mm傾斜回転テーブル

再設計されたTRT160傾斜回転テーブルは、平均的なジョブショップにお手頃価格で5軸能力をプラスするだけでなく、旧機種より小型で取り付け場所を柔軟に決めることができます。TRT160を完全に再設計し、よりコンパクトに仕上げ、Haasミニミルや工具ルームミルなどの小型ミルに使いやすい5軸ソリューションを提供できるようにしました。この最新ユニットは機械のテーブルの片側に簡単に収まり、予備の固定やビスを置くスペースを確保できます。

ご注意:フル第4軸と第5軸を操作するには、第4軸および第5軸駆動とNGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100以降を搭載したHaasミルが必要です。   

  • お使いの機械に4軸・5軸能力をプラス
  • 小型のミルに簡単に収まるコンパクトなサイズ
  • Haas製機械にプラグで簡単に接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 米国製

 

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 112 ft-lb 最大トルク
  • 104 °/sec 最大速度
各機種の比較
構築と価格
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御

生産オプション

  • 回転式ケーブルサポート
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
Recently Updated

エアークランプ対応装備


Haas TRT160傾斜回転テーブルでアフターマーケットの空圧式クランプシステムを操作できるエアークランプ対応装備が利用可能です。対応装備の内容:空圧式ロータリーユニオン、および回転プラッタの中心を通る2つの補助エアーポートを設置するのに必要なすべてのハードライン。

詳細情報
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 5軸回転シリーズ カタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

ビデオ
Recently Updated

Haas回転プラッタのタイプ


Haasは、第4軸と第5軸の回転テーブル、インデクサ、傾斜ロータリー、トラニオンといった非の打ちどころのない幅広いラインナップを提供しています。

Recently Updated

Haas VMCと回転テーブル


Haasは、ミリング(フライス削り)機械がより多くの種類の部品を製造するのに役立つ、回転テーブルとインデクサの製造を開始しました。ですから、Haasロータリーテーブルが当社のミリング(フライス削り)機械とシームレスに機能するのは、当然のことです。

G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
再設計されたTRT160
よりコンパクトでさらに高性能。動作中の新型TRT160をご覧ください。
お客様の声


Primary Machine and Repair

「私たちが本当に気に入って使っているロータリーはTRT160です。このロータリーは実際にコンパクトで、テーブルにワークを保持するための広いスペースができます。」

- チェリッシュ・バイニング、 オーナー

 

 


Lincoln Tool & Machine社

「当社のプロジェクトには5軸加工が絶対に必要でした。水平方向に置くにはボリュームが多すぎて、システムがダウンしてしまうためです。当社は300シリーズのステンレスの機械加工を行っていますが、維持しようとしていた110というGDTの許容値は非常に厳しい数字と思っています。問題は、TRT160デュアルプラッタトラニオンがこのような硬い素材に対し耐えられるかでしたが、結果は期待以上のものでした」

– スコット・フェレッキア、社長

 

 


FabWorks & Services LLC

「Haasの機械加工能力が加わり、製造部門ができました。取引先の多くにとって今や当社はワンストップショップとなり、プロジェクトも外注することなく社内で対応できます。ミルウォーキーのHAASファクトリーアウトレットから多大なサポートもあり、品質や無駄のない製造工程、さらにはサイクル時間の短縮や生産量の改善によるオンタイム納品の面での独創的な考え方でお客様サービスの向上を図っています。お客様は当社の設備をご存じで、部品や溶接加工品、さらには製造工程過程のあらゆるものを入手できることを高く評価しています。当社のHaasは、米国全土の機械装置業界、食品業界、石油ガス業界、レース業界、道路整備、およびOEMメーカーへのサービスに1日24時間フル稼動しています。Haasのチーム、Haasとの一体化がなければ、このことは成し遂げられなかったでしょう。当社の今後のHaasの展開でどんな未来が待っているのか、楽しみです。」

– ケイシー・ホラー、オーナー

 

 

関連製品

広い加工範囲

Haas TRT210

TRT210

230mm傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 230 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

同じプラッタで振りを改善

Haas TR160

TR160

160mm 2軸トラ二オンテーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 100 ft-lb 最大トルク
  • 80 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

追加の回転スピンドル

Haas TR160-2

TR160-2

デュアルプラッタ160mmトラニオンテーブル

  • 2 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 100 ft-lb 最大トルク
  • 80 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 6.30 in 160 mm
プラッタ上の最大重量 55 lb 24.9 kg
最大パーツスウィング 10.5 in 267 mm
穴パターン (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
最大速度 104 °/sec 104 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大ランアウト 0.013 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
中心高さ 6.900 in 175.26 mm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
最大速度 104 °/sec 104 °/sec
Torque (Continuous) 112 ft-lbf 151 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
中心高さ 6.900 in 175.26 mm
ギア比 63:1 63:1
タイミング 1.5:1 1.5:1
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 100 ft-lbf 136 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
最大回転/ステップ ± 120 ° ± 120 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 25.0 arc-sec ± 25.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
一般 S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 266 lb 120.7 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 28.0 in x 17.0 in x 19.0 in 71 cm x 43 cm x 48 cm
重量 302 lb 137.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
TRT160 EC-1600 ぴったり適合する
TRT160 EC-1600ZT ぴったり適合する
TRT160 GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 MINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 MINIMILL-EDU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 MINIMILL2 ぴったり適合する
TRT160 TM-3 ぴったり適合する
TRT160 TM-3P ぴったり適合する
TRT160 VF-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-10/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-10/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-11/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-11/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-12/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-12/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-1YT 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-2 ぴったり適合する
TRT160 VF-2SS ぴったり適合する
TRT160 VF-2SSYT ぴったり適合する
TRT160 VF-2YT ぴったり適合する
TRT160 VF-3 ぴったり適合する
TRT160 VF-3SS ぴったり適合する
TRT160 VF-3SSYT ぴったり適合する
TRT160 VF-3YT ぴったり適合する
TRT160 VF-3YT/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-4 ぴったり適合する
TRT160 VF-4SS ぴったり適合する
TRT160 VF-5/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-5/40XT ぴったり適合する
TRT160 VF-5/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-5/50XT ぴったり適合する
TRT160 VF-5SS ぴったり適合する
TRT160 VF-6/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-6/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-6SS ぴったり適合する
TRT160 VF-7/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-7/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-8/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-8/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-9/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-9/50 ぴったり適合する
TRT160 SMINIMILL 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 SMINIMILL2 ぴったり適合する
TRT160 TM-1 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 TM-1P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 TM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 TM-2P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 MINIMILL-UK 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-2-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-2-I ぴったり適合する
TRT160 VF-2-SE ぴったり適合する
TRT160 VF-2-V ぴったり適合する
TRT160 VF-2SS-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-2SS-V ぴったり適合する
TRT160 VF-3-V ぴったり適合する
TRT160 VF-3SS-V ぴったり適合する
TRT160 VF-4-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-4-I ぴったり適合する
TRT160 VF-4-SE ぴったり適合する
TRT160 VF-4-V ぴったり適合する
TRT160 VF-4SS-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-4SS-V ぴったり適合する
TRT160 VF-5/40-I ぴったり適合する
TRT160 VF-6SS-V ぴったり適合する
TRT160 VM-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VM-3 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VM-6 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-1YT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-1SSYT-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-2YT-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-14/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-14/50 ぴったり適合する
TRT160 TM-0 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 TM-0P 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
TRT160 VF-4SS-UK ぴったり適合する
TRT160 VF-2YT-V ぴったり適合する
TRT160 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
TRT160 VF-5SS-V ぴったり適合する
TRT160 VF-5/40-V ぴったり適合する
TRT160 VF-2YT-I ぴったり適合する
TRT160 VF-2SS-I ぴったり適合する
TRT160 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
TRT160 VF-4SS-I ぴったり適合する
TRT160 VF-5SS-I ぴったり適合する
TRT160 DC-2/40 ぴったり適合する
TRT160 DC-4/40 ぴったり適合する
TRT160 VF-7SS ぴったり適合する
TRT160 VF-8SS ぴったり適合する
TRT160 VM-8 ぴったり適合する
TRT160 POCKET MILL ぴったり適合する
TRT160 VM-9 ぴったり適合する
TRT160 VF-9SS ぴったり適合する
TRT160 VM-5 ぴったり適合する
TRT160 VM-5/50 ぴったり適合する
TRT160 VM-6/50 ぴったり適合する
TRT160 VM-8/50 ぴったり適合する
TRT160 VM-9/50 ぴったり適合する
TRT160 VM-3/50 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT160 VF-3YT-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
TRT160 VF-10SS ぴったり適合する
TRT160 VF-11SS ぴったり適合する
TRT160 VF-12SS ぴったり適合する
TRT160 VF-14SS ぴったり適合する
TRT160 VM-10 ぴったり適合する
TRT160 VM-11 ぴったり適合する
TRT160 VM-12 ぴったり適合する
TRT160 VM-14 ぴったり適合する
TRT160 VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-5SS/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-7SS/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-8SS/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-10SS/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-11SS/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-12SS/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-6SS/50 ぴったり適合する
TRT160 VM-10/50 ぴったり適合する
TRT160 VM-11/50 ぴったり適合する
TRT160 VF-9SSZT ぴったり適合する
TRT160 EC-1700ZT ぴったり適合する
TRT160 VM-12/50 ぴったり適合する

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

構成と価格

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。