15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

TRT210

TRT210

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

230mm傾斜回転テーブル

再設計されたTRT210傾斜回転テーブルは、平均的なジョブショップにお手頃価格で5軸能力をプラスするだけでなく、旧機種より小型で取り付け場所を柔軟に決めることができます。TRT210を完全に再設計し、よりコンパクトに仕上げ、中型ミルに使いやすい5軸ソリューションを提供できるようにしました。この最新ユニットは機械のテーブルの片側に簡単に収まり、予備の固定やビスを置くスペースを確保できます。    

ご注意:フル第4軸と第5軸を操作するには、第4軸および第5軸駆動とNGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100以降を搭載したHaasミルが必要です。   

  • お使いの機械に4軸・5軸能力をプラス
  • 中型のミルに簡単に収まるコンパクトなサイズ
  • 利用可能な代替プラッタ:ゼロポイント、A1-6、Tスロット  
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 米国製
  • 1 スピンドル
  • 230 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
各機種の比較
構築と価格
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

お客様の声

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御

生産オプション

  • 回転式ケーブルサポート

保持具

  • 230mmプラッタ
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
Recently Updated

エアークランプ対応装備


Haas TRT210傾斜回転テーブルでアフターマーケットの空圧式クランプシステムを操作できるようにする2つのエアークランプ対応装備が利用可能です。両装備には、空圧式ロータリーユニオン、および回転プラッタの中心を通る2つの補助エアーポートを設置するのに必要なすべてのハードラインが付属しています。手動装備には、トグルバルブと、Haasエアビスを手動で作動させる場合に必要なエアラインが付属しています。自動装備には、フットペダルと、Haasエアビスを自動的に作動させるMコード(M70、M71)が付属しています。

手動装備を見る
自動装備を見る
TRT210用プラッタ オプション

複数のスタイルのプラッタをご用意しています

ボルト穴

A1-6

ゼロポイント

Product Image

T-Slot Platter, 210 (T-SLOT PLATTER-210)

TRT210用プラッタオプション

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

A1-A6 Platter, 210 (A1-A6 PLATTER-210)

TRT210用プラッタオプション

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

Zero Point Kit, Manual (ZERO PNT KIT-MANUAL)

TRT210用 手動保持具システム

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Product Image

Zero Point Kit, Auto (ZERO PNT KIT-AUTO)

TRT210用自動保持具システム

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転シリーズのカタログ
  • ビス オプションと設定チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

ビデオ
Recently Updated

TRT210の概要


Haas TRT210は、Haasの中型機械のコンパクトな第4軸および第5軸加工に最適なプラグアンドプレイのオプションです。

  • 標準の230mmボルト穴プラッタ
  • 最大速度100度/秒
  • 精度は傾斜軸で±- 25秒角、 回転軸で± 15秒角
Recently Updated

再設計されたTRT210


再設計されたTRT 210傾斜回転テーブルは、5軸機能を平均的なジョブショップ内に収め、新しく小型化したことにより、従来よりも取付けの際の柔軟性が向上しています。TRT210は完全に再設計され、中型のミルにふさわしい、よりコンパクトで汎用性の高い5 軸ソリューションを開発しました。

Haas空圧式保持具
このApps Minuteでは、Marcusが新型のTRT210 2軸回転テーブルを紹介すると共に、HaasTooling.comで入手可能な新しい保持具のオプションをいくつか紹介します。
回転プラッタのタイプ
Haasは、第4軸と第5軸の回転テーブル、インデクサ、傾斜ロータリー、トラニオンといった、幅広いラインナップを提供しています。ロータリーのフルラインアップをご覧ください。
傾斜ロータリーモデルガイド
Haasの傾斜回転テーブルのフルラインアップをご覧ください。あらゆるタイプの部品に対応できるモデルをご用意しています。
Haas TRT210ゼロポイント保持具のオプション
Haasの5軸TRT210傾斜回転テーブル用のゼロポイント保持具のオプションをご覧ください。このオプションのキットは、部品固定具をサポートする交換可能なプラッタの積載方法に応じて、手動・自動の両方のバージョンがあります。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
お客様の声

TooHighPsiの性能

「このビデオでは、5軸「削り屑」操作と8分の1インチエンドミルを使って燃料レールセットの内部のバリ取りを行っています。これらの部品のクリーンアップは非常に難しく、レール内にバリがないことが非常に重要であるため、通常、これには多くの工数がかかります。Haasの機械の用途が広さことには本当に感謝しており、新しいパーツが出る度にさらに快適でかつ複雑になることを常に楽しみにしています。また、すぐにショップに別のパーツが加わるのが待ちきれません!」 

— マイケル・シター・ジュニア 

関連製品

狭い加工範囲

Haas TRT160

TRT160

160mm傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 112 ft-lb 最大トルク
  • 104 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

より大きな振り

Haas TR210

TR210

210mm 2軸トラ二オンテーブル

  • 1 スピンドル
  • 210 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 60 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

大型プラッタ

Haas TRT310

TRT310

310mm傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 310 mm プラッタサイズ
  • 300 ft-lb 最大トルク
  • 75 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 9.10 in 230 mm
プラッタ上の最大重量 100 lb 45.4 kg
最大パーツスウィング 14.5 in 368 mm
穴パターン (2) 6-bolt patterns (2) 6-bolt patterns
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
最大速度 80 °/sec 80 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
中心高さ 7.650 in 193.31 mm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 425 ft-lbf 576 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
最大速度 100 °/sec 100 °/sec
Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
中心高さ 7.025 in 178.44 mm
パイロットボア径 2.0000 in 50.800 mm
ギア比 90:1 90:1
タイミング 2:1  2:1 
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
旅行 120 ° to 120- ° 120 ° to 120- °
最大回転/ステップ ± 120 ° ± 120 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 25.0 arc-sec ± 25.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
旅行 360 ° 360 °
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 436 lb 197.8 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 35.0 in x 23.0 in x 22.0 in 89 cm x 58 cm x 56 cm
重量 480 lb 218.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
TRT210 EC-1600 ぴったり適合する
TRT210 EC-1600ZT ぴったり適合する
TRT210 VF-10/40 ぴったり適合する
TRT210 VF-10/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-11/40 ぴったり適合する
TRT210 VF-11/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-12/40 ぴったり適合する
TRT210 VF-12/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-3 ぴったり適合する
TRT210 VF-3SS ぴったり適合する
TRT210 VF-3SSYT ぴったり適合する
TRT210 VF-3YT ぴったり適合する
TRT210 VF-3YT/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-4 ぴったり適合する
TRT210 VF-4SS ぴったり適合する
TRT210 VF-5/40 ぴったり適合する
TRT210 VF-5/40XT ぴったり適合する
TRT210 VF-5/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-5/50XT ぴったり適合する
TRT210 VF-5SS ぴったり適合する
TRT210 VF-6/40 ぴったり適合する
TRT210 VF-6/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-6SS ぴったり適合する
TRT210 VF-7/40 ぴったり適合する
TRT210 VF-7/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-8/40 ぴったり適合する
TRT210 VF-8/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-9/40 ぴったり適合する
TRT210 VF-9/50 ぴったり適合する
TRT210 VM-3 ぴったり適合する
TRT210 VM-6 ぴったり適合する
TRT210 VF-4-I ぴったり適合する
TRT210 VF-4-V ぴったり適合する
TRT210 VF-4-EU ぴったり適合する
TRT210 VF-4-SE ぴったり適合する
TRT210 VF-4SS-V ぴったり適合する
TRT210 VF-6SS-V ぴったり適合する
TRT210 VF-5/40-I ぴったり適合する
TRT210 VF-3-V ぴったり適合する
TRT210 VF-3SS-V ぴったり適合する
TRT210 GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT210 GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT210 MINIMILL2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT210 SMINIMILL2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TRT210 TM-3 ぴったり適合する
TRT210 TM-3P ぴったり適合する
TRT210 VF-1 ぴったり適合する
TRT210 VF-2 ぴったり適合する
TRT210 VF-2-I ぴったり適合する
TRT210 VF-2-SE ぴったり適合する
TRT210 VF-2-V ぴったり適合する
TRT210 VF-2SS ぴったり適合する
TRT210 VF-2SS-V ぴったり適合する
TRT210 VF-2SSYT ぴったり適合する
TRT210 VF-2YT ぴったり適合する
TRT210 VM-2 ぴったり適合する
TRT210 VF-2YT-EU ぴったり適合する
TRT210 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
TRT210 VF-14/40 ぴったり適合する
TRT210 VF-14/50 ぴったり適合する
TRT210 TM-2 ぴったり適合する
TRT210 TM-2P ぴったり適合する
TRT210 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
TRT210 VF-4SS-UK ぴったり適合する
TRT210 VF-4SS-EU ぴったり適合する
TRT210 VF-2YT-V ぴったり適合する
TRT210 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
TRT210 VF-5SS-V ぴったり適合する
TRT210 VF-5/40-V ぴったり適合する
TRT210 VF-2YT-I ぴったり適合する
TRT210 VF-2SS-I ぴったり適合する
TRT210 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
TRT210 VF-4SS-I ぴったり適合する
TRT210 VF-5SS-I ぴったり適合する
TRT210 DC-2/40 ぴったり適合する
TRT210 VF-7SS ぴったり適合する
TRT210 VF-8SS ぴったり適合する
TRT210 VM-8 ぴったり適合する
TRT210 VM-9 ぴったり適合する
TRT210 VF-9SS ぴったり適合する
TRT210 VM-5 ぴったり適合する
TRT210 VM-5/50 ぴったり適合する
TRT210 VM-6/50 ぴったり適合する
TRT210 VM-8/50 ぴったり適合する
TRT210 VM-9/50 ぴったり適合する
TRT210 VM-3/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-3YT-EU ぴったり適合する
TRT210 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
TRT210 VF-10SS ぴったり適合する
TRT210 VF-11SS ぴったり適合する
TRT210 VF-12SS ぴったり適合する
TRT210 VF-14SS ぴったり適合する
TRT210 VM-10 ぴったり適合する
TRT210 VM-11 ぴったり適合する
TRT210 VM-12 ぴったり適合する
TRT210 VM-14 ぴったり適合する
TRT210 VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-5SS/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-7SS/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-8SS/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-10SS/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-11SS/50 ぴったり適合する
TRT210 VF-12SS/50 ぴったり適合する

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

構成と価格