Automatic Air Clamping Provision (AIR CLAMP PRO-AUTO)

Product Image

すべてのHAASマシンの簡単見積りをダウンロード

見積りを取得


自動エアクランピング設備

    CNY限定
Haasエアビス用の自動制御

画像はあくまでイメージです。実際の内容は異なることがあります。

  • オプション情報

概要

サービスドキュメント

これらの機械で使用可能

自動エアクランプ設備を使用すると、Haas TRT160、TRT210、またはTRT310傾斜回転テーブルで、HaasエアビスをHaas制御から直接、またはフットペダルを使って操作できます。この設備は 空圧式ロータリーユニオン、外部ハードライン、および回転プラッタの中心を通る2つの補助エアポートの設置に必要な内部配管エアラインで構成されています。フットペダルと、Haasエアビスを自動的に作動させるMコード(M70、M71)が付属しています。

注記:この 自動エアクランピング設備(エアクランプ プロオート)はHaasミル上のプログラマブル エアオプションとは互換性がありません。

  • 回転プラッタの中心を通る2つの補助エアーポートを提供
  • ロータリーユニオンと必要なハードラインが付属
  • 部品の自動的な積み下ろしを簡素化
  • Haasエアビスシステムと共に使用する場合
  • 最大許容空気圧250psi(17.2バール)

ポート直径:TRT160

ポート直径:TRT210

ポート直径:TRT310

サービスドキュメント
以下の機械で使用可能です