Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Automatic Air Clamping Provision (AIR CLAMP PRO-AUTO)

Product Image

PRENESITE TAKOJŠNJO PONUDBO ZA VSAK STROJ HAAS

PRIDOBI PONUDBO


Priklop za avtomatsko zračno vpenjanje

    SAMO CNY
Avtomatsko krmilje za zračne primeže Haas

Slike so samo za ponazoritev. Dejanske vsebine se lahko razlikujejo.

  • Informacije o opcijah

PREGLED

SERVISNI DOKUMENTI

NA VOLJO NA TEH STROJIH

Naš samodejni priklop za zračno vpenjanje vam omogoča upravljanje pnevmatskih primežev Haas na nagibne rotacijske mize Haas TRT160, TRT210 ali TRT310 – neposredno s krmilnikom Haas ali s stopalko. Priklop vključuje pnevmatsko vrtljivo spajanje, zunanjo napeljavo in vse notranje nameščene dovode zraka, ki so potrebni za zagotovitev dveh pomožnih priključkov za dovod zraka preko centra vrtljivega pladnja. Vključuje stopalko in kode M (M70, M71) za avtomatsko prožitev zračnega primeža Haas.

OPOMBA: Možnost priklopa za avtomatsko zračno vpenjanje (AIR CLAMP PRO-AUTO) ni združljiva z možnostjo programabilnega zraka na rezkarjih Haas.

  • Zagotavlja dva dodatna priključka za dovod zraka preko centra vrtljivega pladnja
  • Vključuje pnevmatsko vrtljivo spajanje in vso potrebno napeljavo
  • Poenostavi avtomatizirano nalaganje/umikanje kosa
  • Za uporabo s sistemi zračnega primeža Haas
  • Največji dopustni zračni tlak 250 psi (17,2 bara)

Dimenzije priključkov: TRT160

Dimenzije priključkov: TRT210

Dimenzije priključkov: TRT310

SERVISNI DOKUMENTI
NA VOLJO NA NASLEDNJIH STROJIH

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.