Automatic Air Clamping Provision (AIR CLAMP PRO-AUTO)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


자동 공압 클램핑 준비품

    CNY 전용
Haas 공압 바이스용 자동 제어 장치

이미지는 이해를 돕기 위한 용도입니다. 실제 내용은 다를 수 있습니다.

  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

당사의 자동 공압 클램핑 준비품을 사용하면 Haas Control에서 직접 또는 풋 페달을 통해 Haas TRT160, TRT210 또는 TRT310 경사회전 테이블에서 Haas 공압 바이스를 작동할 수 있습니다. 공압 클램핑 준비품에는 공압 로터리 유니언, 외부 하드 라인, 그리고 회전 플랫터의 중앙을 통해 2개의 보조 공압 포트를 제공하는 데 필요한 모든 내부적으로 배치되는 공압라인이 포함됩니다. Haas 공압 바이스를 자동으로 활성화하기 위한 풋 페달 및 M 코드(M70, M71)가 포함됩니다.

참고: 자동 공압 클램핑 장치(AIR CLAMP PRO-AUTO)는 Haas 밀의 프로그래밍형 공기 옵션과 호환되지 않습니다.

  • 회전 플랫터의 중앙을 통해 2개의 보조 공압 포트 제공
  • 공압 회전 유니언 및 필요한 하드 라인 포함
  • 자동 공작물 적재/해제를 간편화
  • Haas 공압 바이스 시스템용
  • 최대 허용 공압 250psi(17.2bar)

포트 치수: TRT160

포트 치수: TRT210

포트 치수: TRT310

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 추가 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.