15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

TRT310

TRT310

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

310mm傾斜回転テーブル

新設計のTRT310傾斜回転テーブルにより、平均的なジョブショップが5軸機能を無理なく導入できるだけでなく、小型化によって中規模サイズのミルへの柔軟な取付けが可能になります。このユニットは機械のテーブルの片側に簡単に収まり、予備の固定やビスを置くスペースを確保できます。

ご注意:フル第4軸と第5軸を操作するには、第4軸および第5軸駆動とNGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100以降を搭載したHaasミルが必要です。   

  • お使いの機械に4軸・5軸能力をプラス
  • 中型のミルに簡単に収まるコンパクトなサイズ 
  • Haas製機械にプラグで簡単に接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 米国製
  • 1 スピンドル
  • 310 mm プラッタサイズ
  • 300 ft-lb 最大トルク
  • 75 °/sec 最大速度
各機種の比較
構築と価格
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御

生産オプション

  • 回転式ケーブルサポート
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 自動保持具と設定チャート
  • 回転シリーズのカタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAASのビスオプションと設定チャート

エアビス | 油圧ビス

ビデオ

傾斜回転テーブル モデルガイド

____________________________________________________

どこから始めていいかわからない? このビデオモデルガイドを参考に、お客様のニーズにピッタリのモデルを
見つけてください!

G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸コンパクトロータリーをお選びください
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
関連製品

小さい加工範囲

Haas TRT210

TRT210

230mm傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 230 mm プラッタサイズ
  • 210 ft-lb 最大トルク
  • 100 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

同じプラッタで振りを改善

Haas TR310

TR310

310mm(12.2")傾斜2軸回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 310 mm プラッタサイズ
  • 300 ft-lb 最大トルク
  • 50 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas TR200Y

TR200Y

コンパクト 200mm 2軸トラ二オンテーブル

  • 1 スピンドル
  • 200 mm プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 12.20 in 310 mm
プラッタ上の最大重量 275 lb 124.7 kg
最大パーツスウィング 24.0 in 610 mm
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
最大速度 50 °/sec 50 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
中心高さ 12.500 in 317.50 mm
ギア比 72:1 72:1
タイミング 2:1  2:1 
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 1000 ft-lbf 1356 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
最大速度 75 °/sec 75 °/sec
Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
ギア比 72:1 72:1
タイミング 2:1  2:1 
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 500 ft-lbf 678 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
旅行 120 ° to 120 ° 120 ° to 120 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
旅行 360 ° 360 °
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
一般 S.A.E METRIC
出力要件 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
General - A (tilt) S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 120 psi 8.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
重量 S.A.E METRIC
テーブル 988 lb 448.2 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 47.0 in x 29.8 in x 29.5 in 119 cm x 76 cm x 75 cm
重量 1090 lb 495.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
TRT310 EC-1600 ぴったり適合する
TRT310 EC-1600ZT ぴったり適合する
TRT310 VF-10/40 ぴったり適合する
TRT310 VF-10/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-11/40 ぴったり適合する
TRT310 VF-11/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-12/40 ぴったり適合する
TRT310 VF-12/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-14/40 ぴったり適合する
TRT310 VF-14/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-3SSYT ぴったり適合する
TRT310 VF-3YT ぴったり適合する
TRT310 VF-3YT/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-5/40 ぴったり適合する
TRT310 VF-5/40-I ぴったり適合する
TRT310 VF-5/40XT ぴったり適合する
TRT310 VF-5/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-5/50XT ぴったり適合する
TRT310 VF-5SS ぴったり適合する
TRT310 VF-6/40 ぴったり適合する
TRT310 VF-6/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-6SS ぴったり適合する
TRT310 VF-6SS-V ぴったり適合する
TRT310 VF-7/40 ぴったり適合する
TRT310 VF-7/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-8/40 ぴったり適合する
TRT310 VF-8/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-9/40 ぴったり適合する
TRT310 VF-9/50 ぴったり適合する
TRT310 VM-3 ぴったり適合する
TRT310 VM-6 ぴったり適合する
TRT310 VF-5SS-V ぴったり適合する
TRT310 VF-5/40-V ぴったり適合する
TRT310 VF-5SS-I ぴったり適合する
TRT310 VF-7SS ぴったり適合する
TRT310 VF-8SS ぴったり適合する
TRT310 VM-8 ぴったり適合する
TRT310 VM-9 ぴったり適合する
TRT310 VF-9SS ぴったり適合する
TRT310 VM-5 ぴったり適合する
TRT310 VM-5/50 ぴったり適合する
TRT310 VM-6/50 ぴったり適合する
TRT310 VM-8/50 ぴったり適合する
TRT310 VM-9/50 ぴったり適合する
TRT310 VM-3/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-3YT-EU ぴったり適合する
TRT310 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
TRT310 VF-10SS ぴったり適合する
TRT310 VF-11SS ぴったり適合する
TRT310 VF-12SS ぴったり適合する
TRT310 VF-14SS ぴったり適合する
TRT310 VM-10 ぴったり適合する
TRT310 VM-11 ぴったり適合する
TRT310 VM-12 ぴったり適合する
TRT310 VM-14 ぴったり適合する
TRT310 VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-5SS/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-7SS/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-8SS/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-10SS/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-11SS/50 ぴったり適合する
TRT310 VF-12SS/50 ぴったり適合する

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

構成と価格