15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
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
    15. Suomi
    16. Norsk
    17. الإنجليزية
    18. български
    19. Hrvatski
    20. Ελληνικά
    21. Română
    22. Slovenský
    23. Slovenščina
    24. 한국어
    25. 日本語
    26. Українська
×

検索結果

Web Pages

画像

    • <
    • 1
    • >

TR160-2

TR160-2

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

デュアルプラッタ160mmトラニオンテーブル

TR160-2は最大限の剛性を備え、小型・中型部品を3+2および全5軸で正確に加工できる、2軸トラニオン回転テーブルです。デュアルスピンドル設計で、2つの加工品を積載し、シングルセットアップで加工することができます。A傾斜軸のスケールフィードバックが位置決め精度と再現性を高めます。 このユニットは、VF-2より大型のVFシリーズ機械に適合します(Z軸延長クリアランスをオプションで使用することを特にお勧めしています)。

ご注意: フル第4軸と第5軸を操作するには、第4軸および第5軸駆動と NGCソフトウェアバージョン100.19.000.1100 以降を搭載したHaasミルが必要です。    

  • お使いの機械に4軸・5軸能力をプラス
  • デュアルスピンドルで生産性をアップ
  • プラッタ毎の最大重量:80ポンド(36.3 kg)
  • Haas製機械にプラグで簡単に接続
  • 業界随一の性能と能力
  • 米国製
  • 2 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 100 ft-lb 最大トルク
  • 80 °/sec 最大速度
各機種の比較
構築と価格
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御

生産オプション

  • 回転式ケーブルサポート
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 5軸回転シリーズ カタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
Recently Updated

トラニオン回転テーブル モデルガイド


どこから始めていいかわかならい? このビデオモデルガイドでお客様のニーズに一番合うモデルを見つけてください!

G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸コンパクトロータリーをお選びください
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
関連製品

シングル ロータリー スピンドル、振りを改善

Haas TR160

TR160

160mm 2軸トラ二オンテーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 100 ft-lb 最大トルク
  • 80 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

傾斜回転テーブル

Haas TRT160

TRT160

160mm傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 112 ft-lb 最大トルク
  • 104 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

異なるアプローチ

Haas TR200Y

TR200Y

コンパクト 200mm 2軸トラ二オンテーブル

  • 1 スピンドル
  • 200 mm プラッタサイズ
  • 150 ft-lb 最大トルク
  • 130 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 6.30 in 160 mm
プラッタ上の最大重量 80 lb 36.3 kg
最大パーツスウィング 10.5 in 265 mm
標準Tスロットの数 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
最大速度 80 °/sec 80 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
ギア比 63:1 63:1
タイミング 2:1  2:1 
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
数 2 2
最大速度 80 °/sec 80 °/sec
Torque (Continuous) 100 ft-lbf 136 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
ギア比 63:1 63:1
タイミング 2:1  2:1 
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 100 ft-lbf 136 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
最大回転/ステップ ± 120 ° ± 120 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
分解能 0.001 ° 0.001 °
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
一般 S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
重量 S.A.E METRIC
テーブル 473 lb 214.6 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 49.0 in x 21.0 in x 25.0 in 125 cm x 54 cm x 64 cm
重量 575 lb 261.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
TR160-2 EC-1600 ぴったり適合する
TR160-2 EC-1600ZT ぴったり適合する
TR160-2 GR-510 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR160-2 GR-712 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR160-2 TM-3 ぴったり適合する
TR160-2 TM-3P ぴったり適合する
TR160-2 VF-10/40 ぴったり適合する
TR160-2 VF-10/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-11/40 ぴったり適合する
TR160-2 VF-11/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-12/40 ぴったり適合する
TR160-2 VF-12/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-2 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR160-2 VF-2SS 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR160-2 VF-2SSYT ぴったり適合する
TR160-2 VF-2YT ぴったり適合する
TR160-2 VF-3 ぴったり適合する
TR160-2 VF-3SS ぴったり適合する
TR160-2 VF-3SSYT ぴったり適合する
TR160-2 VF-3YT ぴったり適合する
TR160-2 VF-3YT/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-4 ぴったり適合する
TR160-2 VF-4SS ぴったり適合する
TR160-2 VF-5/40 ぴったり適合する
TR160-2 VF-5/40XT ぴったり適合する
TR160-2 VF-5/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-5/50XT ぴったり適合する
TR160-2 VF-5SS ぴったり適合する
TR160-2 VF-6/40 ぴったり適合する
TR160-2 VF-6/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-6SS ぴったり適合する
TR160-2 VF-7/40 ぴったり適合する
TR160-2 VF-7/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-8/40 ぴったり適合する
TR160-2 VF-8/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-9/40 ぴったり適合する
TR160-2 VF-9/50 ぴったり適合する
TR160-2 VM-2 ぴったり適合する
TR160-2 VM-3 ぴったり適合する
TR160-2 VM-6 ぴったり適合する
TR160-2 VF-2-I 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR160-2 VF-2-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR160-2 VF-2-EU 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR160-2 VF-2-SE 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR160-2 VF-4-I ぴったり適合する
TR160-2 VF-4-V ぴったり適合する
TR160-2 VF-4-EU ぴったり適合する
TR160-2 VF-4-SE ぴったり適合する
TR160-2 VF-4SS-V ぴったり適合する
TR160-2 VF-2SS-V 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR160-2 VF-6SS-V ぴったり適合する
TR160-2 VF-5/40-I ぴったり適合する
TR160-2 VF-3-V ぴったり適合する
TR160-2 VF-3SS-V ぴったり適合する
TR160-2 VF-2YT-EU ぴったり適合する
TR160-2 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
TR160-2 VF-14/40 ぴったり適合する
TR160-2 VF-14/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
TR160-2 VF-4SS-UK ぴったり適合する
TR160-2 VF-4SS-EU ぴったり適合する
TR160-2 VF-2YT-V ぴったり適合する
TR160-2 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
TR160-2 VF-5SS-V ぴったり適合する
TR160-2 VF-5/40-V ぴったり適合する
TR160-2 VF-2YT-I ぴったり適合する
TR160-2 VF-2SS-I 適合する代替え品:要注意 適合する代替え品:要注意 このロータリーは特にこの機械に合いますが、サブプレートや代替Tスロットのような適切な位置決めをする追加の固定具が必要になる場合があります。
TR160-2 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
TR160-2 VF-4SS-I ぴったり適合する
TR160-2 VF-5SS-I ぴったり適合する
TR160-2 DC-2/40 ぴったり適合する
TR160-2 VF-7SS ぴったり適合する
TR160-2 VF-8SS ぴったり適合する
TR160-2 VM-8 ぴったり適合する
TR160-2 VM-9 ぴったり適合する
TR160-2 VF-9SS ぴったり適合する
TR160-2 VM-5 ぴったり適合する
TR160-2 VM-5/50 ぴったり適合する
TR160-2 VM-6/50 ぴったり適合する
TR160-2 VM-8/50 ぴったり適合する
TR160-2 VM-9/50 ぴったり適合する
TR160-2 VM-3/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-3YT-EU ぴったり適合する
TR160-2 VF-3SSYT-EU ぴったり適合する
TR160-2 VF-10SS ぴったり適合する
TR160-2 VF-11SS ぴったり適合する
TR160-2 VF-12SS ぴったり適合する
TR160-2 VF-14SS ぴったり適合する
TR160-2 VM-10 ぴったり適合する
TR160-2 VM-11 ぴったり適合する
TR160-2 VM-12 ぴったり適合する
TR160-2 VM-14 ぴったり適合する
TR160-2 VF-3SSYT/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-5SS/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-7SS/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-8SS/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-10SS/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-11SS/50 ぴったり適合する
TR160-2 VF-12SS/50 ぴったり適合する

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

構成と価格

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳しい情報は

Haasの新しい機械はお客様の製品に新しい息吹をもたらすことができます。どのようにして…? 連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。