My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
    26. Українська
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
    26. Українська
×

Suchergebnisse

Web Pages

Bilder

    • <
    • 1
    • >

TR160-2

TR160-2

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Drehzapfentisch mit zwei 160 mm zwei Spannflächen

Der TR160-2 ist ein zweiachsiger Dreh-/Schwenktisch mit Gegenlager, der maximale Steifigkeit und präzise Leistung für die 3+2- und 5-Achsen-Vollbearbeitung von kleinen bis mittleren Teilen bietet. Durch die Doppelspindel-Bauweise können zwei Werkstücke in einer Aufspannung geladen und bearbeitet werden. Die Skalen für Positionsrückmeldung auf der A-Achse (schwenkend) erhöht die Positionier- und Wiederholgenauigkeit. Das Gerät passt in VF-2 und größere Maschinen der VF-Baureihe (Option für erweiterten Z-Achsenabstand wird dringend empfohlen).

Hinweis: Erfordert eine Haas Fräsmaschine mit Antrieb für die 4. und 5. Achse sowie NGC-Software-Version 100.19.000.1100 oder höher für vollen 4- und 5-Achsen-Betrieb.    

  • Erweitern Sie Ihre Maschine um 4-Achsen- und 5-Achsen-Fähigkeiten
  • Doppelspindeln für mehr Produktivität
  • Max. Gewicht pro Spannfläche: 36,3 kg (80 Pfund)
  • Einfache Plug-and-Play-Anbindung an Haas-Maschinen
  • Branchenführende Leistung und Fähigkeiten
  • Hergestellt in den USA
  • 2 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 100 ft-lb Max. Drehmoment
  • 80 °/sec Max. Geschwindigkeit
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Maschinen vergleichen
MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Kompatibilität von Drehtischen

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

VIDEOS

ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Grundausstattung

Die Haas Steuerung

  • Direktsteuerung durch Fräsmaschine CNC

Produktoptionen

  • Drehbare Kabelhalterung
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Bedienerhandbuch
  • Flyer zur 5-Achsen-Drehtisch-Baureihe

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

VIDEOS
Recently Updated

Modellübersicht der Dreh-/Schwenktische mit Gegenlager


Sie wissen nicht, womit Sie anfangen sollen? Sehen Sie sich dieses Video mit der Modellübersicht an, um das zu finden, das am besten Ihren Anforderungen entspricht!

ZYLINDRISCHE GRAVUR MIT G47/G107
Einfaches Handprogrammieren der 4. Achse auf Ihrer Haas-Fräse - ohne CAM-System. Mit G47 und G107 ist das Gravieren auf einem zylindrischen Werkstück denkbar einfach.
SCHNELLES ABWICKELN DES HAAS DREHTISCHES
Heute löst die Markierung ein Problem, mit dem jeder Haas Drehtisch-Anwender irgendwann konfrontiert wird: Wie komme ich schnell wieder auf Null?
So programmieren Sie eine SICHERE WERKZEUGWECHSELPOSITION
Die Markierung zeigt, wie man eine sichere Werkzeugwechselposition anordnet, um zu verhindern, dass ein Werkzeug in die Vorrichtung oder in die Drehvorrichtung gerät. Alles erfolgt mit einem einfachen Programm und wird mit einem M-Code referenziert.
Ihr neuer 5-Achsen-Kompaktdrehtisch
Wenn Sie kleine Teile herstellen und mehrere Aufspannungen haben, ist dieser Drehtisch die perfekte Lösung. Blitzschnell und präzise passt der TRT100 in fast jede Haas Fräsmaschine und hilft Ihnen, Zykluszeiten zu verkürzen und die Effizienz Ihrer Geschäfte zu steigern.
ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Einzelne Drehspindel, mehr Umlaufdurchmesser

Haas TR160

TR160

160 mm Zwei-Achsen-Dreh-/Schwenktisch mit Gegenlager

  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 100 ft-lb Max. Drehmoment
  • 80 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

DREH-/SCHWENKTISCH

Haas TRT160

TRT160

160-mm-Dreh-/Schwenktisch

  • 1 Spindeln
  • 160 mm Spannflächengröße
  • 112 ft-lb Max. Drehmoment
  • 104 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Unterschiedlicher Ansatz

Haas TR200Y

TR200Y

Kompakter 200 mm Zwei-Achsen-Dreh-/Schwenktisch mit Gegenlager

  • 1 Spindeln
  • 200 mm Spannflächengröße
  • 150 ft-lb Max. Drehmoment
  • 130 °/sec Max. Geschwindigkeit
    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Platter S.A.E METRIC
Spannflächendurchmesser 6.30 in 160 mm
Max. Tragfähigkeit auf Spannfläche 80 lb 36.3 kg
Max. Umlauf-Durchmesser des Werkstücks 10.5 in 265 mm
Anzahl der T-Nuten in Grundausstattung 6 @ 60° 6 @ 60°
Spindle - A (tilt) S.A.E METRIC
Max. Geschwindigkeit 80 °/sec 80 °/sec
Torque (Continuous) 150 ft-lbf 203 Nm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Übersetzungsverhältnis 63:1 63:1
Taktung 2:1  2:1 
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 200 ft-lbf 271 Nm
Spindle - B (rotary) S.A.E METRIC
Anzahl 2 2
Max. Geschwindigkeit 80 °/sec 80 °/sec
Torque (Continuous) 100 ft-lbf 136 Nm
Max. Unrundheit 0.0005 in 0.013 mm
Umkehrspiel 30 arc-sec 30 arc-sec
Übersetzungsverhältnis 63:1 63:1
Taktung 2:1  2:1 
Bremsmoment bei 100 psi (6,9 bar) 100 ft-lbf 136 Nm
Indexing - A (tilt) S.A.E METRIC
Max. Drehung/Schritt ± 120 ° ± 120 °
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Genauigkeit (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Indexing - B (rotary) S.A.E METRIC
Max. Rotation/Schritt (mit Drehsteuerung) 999.999 ° 999.999 °
Auflösung 0.001 ° 0.001 °
Genauigkeit (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Wiederholgenauigkeit 10 arc-sec 10 arc-sec
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Betriebstemperatur (max. Umgebung) 100 °F 38 °C
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. Luftdruck 150 psi 10.3 bar
Gewicht S.A.E METRIC
Tisch 473 lb 214.6 kg
Brushless Control - 1-Axis 14.2 lb 6.4 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportkiste 49.0 in x 21.0 in x 25.0 in 125 cm x 54 cm x 64 cm
Gewicht 575 lb 261.0 kg
DREHTISCHE VON HAAS HAAS-MASCHINE DREHTISCHPASSUNGSTYP WARNUNG
TR160-2 EC-1600 PASST
TR160-2 EC-1600ZT PASST
TR160-2 GR-510 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TR160-2 GR-712 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TR160-2 TM-3 PASST
TR160-2 TM-3P PASST
TR160-2 VF-10/40 PASST
TR160-2 VF-10/50 PASST
TR160-2 VF-11/40 PASST
TR160-2 VF-11/50 PASST
TR160-2 VF-12/40 PASST
TR160-2 VF-12/50 PASST
TR160-2 VF-2 ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TR160-2 VF-2SS ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TR160-2 VF-2SSYT PASST
TR160-2 VF-2YT PASST
TR160-2 VF-3 PASST
TR160-2 VF-3SS PASST
TR160-2 VF-3SSYT PASST
TR160-2 VF-3YT PASST
TR160-2 VF-3YT/50 PASST
TR160-2 VF-4 PASST
TR160-2 VF-4SS PASST
TR160-2 VF-5/40 PASST
TR160-2 VF-5/40XT PASST
TR160-2 VF-5/50 PASST
TR160-2 VF-5/50XT PASST
TR160-2 VF-5SS PASST
TR160-2 VF-6/40 PASST
TR160-2 VF-6/50 PASST
TR160-2 VF-6SS PASST
TR160-2 VF-7/40 PASST
TR160-2 VF-7/50 PASST
TR160-2 VF-8/40 PASST
TR160-2 VF-8/50 PASST
TR160-2 VF-9/40 PASST
TR160-2 VF-9/50 PASST
TR160-2 VM-2 PASST
TR160-2 VM-3 PASST
TR160-2 VM-6 PASST
TR160-2 VF-2-I ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TR160-2 VF-2-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TR160-2 VF-2-EU ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TR160-2 VF-2-SE ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TR160-2 VF-4-I PASST
TR160-2 VF-4-V PASST
TR160-2 VF-4-EU PASST
TR160-2 VF-4-SE PASST
TR160-2 VF-4SS-V PASST
TR160-2 VF-2SS-V ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TR160-2 VF-6SS-V PASST
TR160-2 VF-5/40-I PASST
TR160-2 VF-3-V PASST
TR160-2 VF-3SS-V PASST
TR160-2 VF-2YT-EU PASST
TR160-2 VF-2SSYT-EU PASST
TR160-2 VF-14/40 PASST
TR160-2 VF-14/50 PASST
TR160-2 VF-2SSYT-UK PASST
TR160-2 VF-4SS-UK PASST
TR160-2 VF-4SS-EU PASST
TR160-2 VF-2YT-V PASST
TR160-2 VF-2SSYT-V PASST
TR160-2 VF-5SS-V PASST
TR160-2 VF-5/40-V PASST
TR160-2 VF-2YT-I PASST
TR160-2 VF-2SS-I ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG ALTERNATIVE PASSUNG: ACHTUNG Dieser Drehtisch passt für diese spezielle Maschine, kann jedoch eine alternative Vorrichtung zur ordnungsgemäßen Befestigung benötigen, wie eine Unterplatte oder andere T-Nut.
TR160-2 VF-2SSYT-I PASST
TR160-2 VF-4SS-I PASST
TR160-2 VF-5SS-I PASST
TR160-2 DC-2/40 PASST
TR160-2 VF-7SS PASST
TR160-2 VF-8SS PASST
TR160-2 VM-8 PASST
TR160-2 VM-9 PASST
TR160-2 VF-9SS PASST
TR160-2 VM-5 PASST
TR160-2 VM-5/50 PASST
TR160-2 VM-6/50 PASST
TR160-2 VM-8/50 PASST
TR160-2 VM-9/50 PASST
TR160-2 VM-3/50 PASST
TR160-2 VF-3YT-EU PASST
TR160-2 VF-3SSYT-EU PASST
TR160-2 VF-10SS PASST
TR160-2 VF-11SS PASST
TR160-2 VF-12SS PASST
TR160-2 VF-14SS PASST
TR160-2 VM-10 PASST
TR160-2 VM-11 PASST
TR160-2 VM-12 PASST
TR160-2 VM-14 PASST
TR160-2 VF-3SSYT/50 PASST
TR160-2 VF-5SS/50 PASST
TR160-2 VF-7SS/50 PASST
TR160-2 VF-8SS/50 PASST
TR160-2 VF-10SS/50 PASST
TR160-2 VF-11SS/50 PASST
TR160-2 VF-12SS/50 PASST

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Anfangen

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.