Manual Air Clamping Provision (AIR CLAMP PRO-MANUAL)

Product Image

모든 HAAS 기계의 빠른 맞춤 견적서 다운로드

견적 받기


공압 클램핑 준비품

    CNY 전용
Haas 공압 바이스용 공압 클램핑

이미지는 이해를 돕기 위한 용도입니다. 실제 내용은 다를 수 있습니다.

  • 옵션 정보

개요

서비스 문서

이 기계에서 사용 가능

당사의 수동 공압 클램핑 준비품을 사용하면 Haas TRT160, TRT210 또는 TRT310 경사회전 테이블에서 Haas 공압 바이스를 작동할 수 있습니다. 공압 클램핑 준비품에는 공압 로터리 유니언, 외부 하드 라인, 그리고 회전 플랫터의 중앙을 통해 2개의 보조 공압 포트를 제공하는 데 필요한 모든 내부적으로 배치되는 공압라인이 포함됩니다. Haas 공압 바이스를 수동으로 활성화하기 위한 토글 밸브 및 필수 에어 라인이 포함됩니다.

  • 회전 플랫터의 중앙을 통해 2개의 보조 공압 포트 제공
  • 공압 회전 유니언 및 필요한 하드 라인 포함
  • 공작물 적재/제거 단순화
  • Haas 공압 바이스 시스템용
  • 최대 허용 공압 250psi(17.2bar)

포트 치수: TRT160

포트 치수: TRT210

포트 치수: TRT310

서비스 문서
다음 기계에서 사용 가능

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.