HRT100

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT100

HRT100

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

100mm回転テーブル

超コンパクトなHRT100回転テーブルを使うと、Haas CM-1コンパクトミルやその他の小型機械で、小型部品を素早く正確に位置決めし全4軸で加工を施すことができます。超小型で軽量なので、どんなに小さな加工センターにも対応する完璧な4軸ソリューションとなります。

ご注意: 第4軸での完全稼動には、第4軸駆動およびNGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130以降を搭載するHaasミルが必要です。単体での操作には、 ソフトウェアバージョン26.38以降およびFPGAバージョン1.08がインストールされた2019年2月18日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスが必要です。 

  • お使いの機械に4軸能力をプラス
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続
  • 業界をリードする性能と能力
  • 耐久性に優れた設計
  • 1 スピンドル
  • 100 mm プラッタサイズ
  • 35 ft-lb 最大トルク
  • 300 °/sec 最大速度
各機種の比較
在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル
  • 回転テーブルシリーズのカタログ

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
Recently Updated

HRT100


Haasでは、最小の機械を含むすべてのHaas VMCに適用する回転テーブルを製造しております。超コンパクトなHRT100は、CM-1コンパクトミルで素早く位置決めし、全4軸能力を発揮。複雑な小型部品の加工に最適です。

G47/G107で行うシリンダー刻印

カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。

HAASロータリーの回転を素早く戻す

ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?

安全な工具交換位置をプログラミングするには?

安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。

5軸コンパクトロータリーをお選びください

安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。

関連製品

5軸の代替品

Product Image

TRT70

高速 70mm 傾斜回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 70 mm プラッタサイズ
  • 60 ft-lb 最大トルク
  • 410 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

5Cコレット

Haas HA5C

HA5C

5Cインデクサ

  • 1 スピンドル
  • 5C コレットサイズ
  • 60 ft-lb 最大トルク
  • 410 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

大型のプラッタ、高速のインデックス

Product Image

HRT160SS

160mm超高速回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 160 mm プラッタサイズ
  • 110 ft-lb 最大トルク
  • 500 °/sec 最大速度
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 3.94 in 100 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 30 lb 13.6 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 15 lb 6.8 kg
穴パターン (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
最大ランアウト 0.0005 in 0.013 mm
中心高さ 3.500 in 88.90 mm
パイロットボア径 0.7500 in 19.050 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 26 ft-lbf 35 Nm
ギア比 60:1 60:1
タイミング 1.6:1 1.6:1
ウォームギア径 2.8 in 71 mm
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
重量 S.A.E METRIC
テーブル 35 lb 15.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
重量 43 lb 20.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT100 CM-1 ぴったり適合する
HRT100 VM-6 ぴったり適合する
HRT100 VF-7/40 ぴったり適合する
HRT100 VF-7/50 ぴったり適合する
HRT100 VF-8/40 ぴったり適合する
HRT100 VF-8/50 ぴったり適合する
HRT100 VF-9/40 ぴったり適合する
HRT100 VF-9/50 ぴったり適合する
HRT100 VM-2 ぴったり適合する
HRT100 VM-3 ぴったり適合する
HRT100 DT-1 ぴったり適合する
HRT100 DT-2 ぴったり適合する
HRT100 DM-2 ぴったり適合する
HRT100 DM-1 ぴったり適合する
HRT100 MINIMILL ぴったり適合する
HRT100 MINIMILL2 ぴったり適合する
HRT100 SMINIMILL2 ぴったり適合する
HRT100 SMINIMILL ぴったり適合する
HRT100 TM-1 ぴったり適合する
HRT100 TM-2 ぴったり適合する
HRT100 TM-3 ぴったり適合する
HRT100 TM-3P ぴったり適合する
HRT100 TM-2P ぴったり適合する
HRT100 TM-1P ぴったり適合する
HRT100 VF-1 ぴったり適合する
HRT100 VF-2 ぴったり適合する
HRT100 VF-2-EU ぴったり適合する
HRT100 VF-2-I ぴったり適合する
HRT100 VF-2-SE ぴったり適合する
HRT100 VF-2SS ぴったり適合する
HRT100 VF-2-V ぴったり適合する
HRT100 VF-2SS-V ぴったり適合する
HRT100 VF-2SS-EU ぴったり適合する
HRT100 VF-2YT ぴったり適合する
HRT100 VF-2SSYT ぴったり適合する
HRT100 VF-2YT-EU ぴったり適合する
HRT100 VF-2SSYT-EU ぴったり適合する
HRT100 TM-0 ぴったり適合する
HRT100 TM-0P ぴったり適合する
HRT100 VF-2SSYT-UK ぴったり適合する
HRT100 VF-4SS-EU ぴったり適合する
HRT100 VF-2YT-V ぴったり適合する
HRT100 VF-2SSYT-V ぴったり適合する
HRT100 MINIMILL-EDU ぴったり適合する
HRT100 VF-2YT-I ぴったり適合する
HRT100 DC-1 ぴったり適合する
HRT100 DC-2 ぴったり適合する
HRT100 VF-2SS-I ぴったり適合する
HRT100 VF-2SSYT-I ぴったり適合する
HRT100 DC-1/40 ぴったり適合する
HRT100 DC-2/40 ぴったり適合する
HRT100 DC-3/40 ぴったり適合する
HRT100 DC-4/40 ぴったり適合する
HRT100 DM-3 ぴったり適合する
HRT100 DT-3 ぴったり適合する
HRT100 VF-7SS ぴったり適合する
HRT100 VF-8SS ぴったり適合する
HRT100 VM-8 ぴったり適合する
HRT100 POCKET MILL ぴったり適合する
HRT100 VM-9 ぴったり適合する
HRT100 VF-9SS ぴったり適合する
HRT100 VM-8/50 ぴったり適合する
HRT100 VM-9/50 ぴったり適合する
HRT100 VM-3/50 ぴったり適合する
HRT100 VF-7SS/50 ぴったり適合する
HRT100 VF-8SS/50 ぴったり適合する
HRT100 VF-9SSZT ぴったり適合する

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。