My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
HRT100

  1. Forgóasztalok és indexelők
  2. Forgóasztalok
  3. HRT100

HRT100

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

100 mm-es forgóasztal

Az ultrakompakt HRT100 forgóasztal nagy sebességű, pontos pozicionálást és a kisebb munkadarabok megmunkálása érdekében teljes négytengelyes mozgást kínál a Haas CM-1 kompakt marógépen és más kisebb gépeken. Kis méretének és könnyű súlyának köszönhetően tökéletes négytengelyes megoldás még a legkisebb megmunkálóközpontok esetében is.    

Megjegyzés: A teljes 4. tengelyes üzemeltetéshez egy 4. tengelyhajtással ellátott Haas maróra és az NGC szoftver 100.21.000.1130 vagy újabb verziójára van szükség. Az önálló üzemű működéshez egy 2019. február 18. után leszállított, 26.38-as vagy újabb szoftververzióval rendelkező Haas forgatásvezérlő egység, valamint 1.08-as FPGA verzió szükséges. 

  • Adjon hozzá 4. tengelyes képességeket a gépéhez
  • Egyszerű csatlakoztatás és használat a Haas gépekhez
  • Iparágvezető teljesítmény és képességek
  • Nagy teherbírású kialakítás
  • 1 Orsók
  • 100 mm Szorítófelület méret
  • 35 ft-lb Max. nyomaték
  • 300 °/sec Max. sebesség
Gépek összehasonlítása
FEDEZZE FEL A KÉSZLETET
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
Gépek összehasonlítása
KONFIGURÁLÁS ÉS ÁRAZÁS
Kapcsolatfelvétel a képviselettel
  • Kiépítés és ár
  • Gépinformáció
  • Műszaki adatok
  • Forgóasztal illesztési táblázat

RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ LEHETŐSÉGEK

MŰSZAKI DOKUMENTUMOK

VIDEÓK

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Alapszolgáltatások

A Haas-vezérlés

  • Közvetlen vezérlés CNC maróval
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Elrendezési rajz
  • Kezelői kézikönyv
  • Forgóasztal-sorozat szórólap

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

VIDEÓK
Recently Updated

HRT100


A Haas olyan forgóasztalt épít, mely mindegyik Haas VMC-hez illeszkedik, még a legkisebb gépünkhöz is. Az ultrakompakt HRT100 nagy sebességű pozicionálást és teljes 4-tengelyes képességeket tesz lehetővé a CM-1 típusú kompakt marón, ezáltal tökéletes megoldást nyújt kisméretű, összetett munkadarabok megmunkálásához.

HENGERES GRAVIROZÁS G47/G107 SEGÍTSÉGÉVEL

Egyszerű, kézzel programozható 4. tengelyes gravírozás az Ön Haas maróján - CAM rendszer nélkül. Egy hengeres munkadarabon G47 és G107 segítségével a gravírozás nem is lehetne egyszerűbb.

A HAAS FORGÓASZTAL GYORS KIOLDÁSA

Ma Mark megold egy problémát, amivel minden Haas forgóasztal felhasználó egy ponton szembesül: Hogyan vigyem vissza a forgóasztalt gyorsan a nulla pozícióba?

HOGYAN PROGRAMOZZAK EGY BIZTONSÁGOS SZERSZÁMVÁLTÁSI POZÍCIÓT?

Mark megmutatja, hogy milyen parancs szükséges a biztonságos szerszámváltási pozicionáláshoz a szerszám és a befogó vagy a forgóasztal ütközésének elkerüléséhez. Ez mind egy egyszerű programmal végrehajtható, és M-kóddal hivatkoznak rá.

AZ ÖN ÚJ 5-TENGELYES KOMPAKT FORGATÓKÉSZÜLÉKE

Mark megmutatja, hogy milyen parancs szükséges a biztonságos szerszámváltási pozicionáláshoz a szerszám és a befogó vagy a forgóasztal ütközésének elkerüléséhez. Ez mind egy egyszerű programmal végrehajtható, és M-kóddal hivatkoznak rá.

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

Öttengelyes alternatíva

Product Image

TRT70

Nagy sebességű, 70 mm-es billenő forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 70 mm Szorítófelület méret
  • 60 ft-lb Max. nyomaték
  • 410 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

5C szorítóhüvely

Haas HA5C

HA5C

5C indexelő

  • 1 Orsók
  • 5C Szorítóhüvely mérete
  • 60 ft-lb Max. nyomaték
  • 410 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

Nagyobb szorítófelület, gyorsabb indexelés

Product Image

HRT160SS

160 mm-es szupersebességű forgóasztal

  • 1 Orsók
  • 160 mm Szorítófelület méret
  • 110 ft-lb Max. nyomaték
  • 500 °/sec Max. sebesség
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Platter S.A.E METRIC
Szorítófelület átmérője 3.94 in 100 mm
Maximális súly a szorítófelületen (támasszal) 30 lb 13.6 kg
Maximális súly a szorítófelületen (támasz nélkül) 15 lb 6.8 kg
Furatelrendezés (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Max. sebesség 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
Max. ütés 0.0005 in 0.013 mm
Középponti magasság 3.500 in 88.90 mm
Próbafurat átmérője 0.7500 in 19.050 mm
Holtjáték 30 arc-sec 30 arc-sec
Fékezőnyomaték (100 psi/6,9 bar) 26 ft-lbf 35 Nm
Fogaskerék-áttétel 60:1 60:1
Időzítés 1.6:1 1.6:1
Csigahajtás átmérője 2.8 in 71 mm
Indexing S.A.E METRIC
Pontosság (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Ismételhetőség 10 arc-sec 10 arc-sec
Felbontás 0.001 ° 0.001 °
Maximális rotáció/lépés (rotációellenőrzéssel) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Max. légnyomás 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Üzemi hőmérséklet (környezeti, max.) 100 °F 38 °C
Tömeg S.A.E METRIC
Asztal 35 lb 15.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Exportláda 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
Tömeg 43 lb 20.0 kg
HAAS FORGÓASZTAL HAAS SZERSZÁMGÉP FORGÓTERMÉK ILLESZKEDÉSI TÍPUSA FIGYELMEZTETÉS
HRT100 CM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VM-6 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-7/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-7/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-8/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-9/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DT-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DT-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 MINIMILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 MINIMILL2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 SMINIMILL2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 SMINIMILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 TM-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 TM-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 TM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 TM-3P POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 TM-2P POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 TM-1P POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2-SE POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2SS-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2SS-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2YT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2SSYT POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2YT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2SSYT-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 TM-0 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 TM-0P POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2SSYT-UK POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-4SS-EU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2YT-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2SSYT-V POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 MINIMILL-EDU POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2YT-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DC-1 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DC-2 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2SS-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-2SSYT-I POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DC-1/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DC-2/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DC-3/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DC-4/40 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DM-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 DT-3 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-7SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-8SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VM-8 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 POCKET MILL POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VM-9 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-9SS POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VM-8/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VM-9/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VM-3/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-7SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-8SS/50 POZITÍV ILLESZKEDÉS
HRT100 VF-9SSZT POZITÍV ILLESZKEDÉS

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy egy új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.