My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HRT100

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. HRT100

HRT100

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Masă rotativă de 100 mm

Masa rotativă HRT100 ultracompactă furnizează poziționare la mare viteză, precisă și mișcare completă pe axa a 4-a pentru prelucrarea pieselor mici cu Freza compactă CM-1 Haas, și alte mașini mici. Dimensiunea foarte mică a acestei unități și greutatea ușoară fac ca acest model să fie soluția perfectă în 4 axe, chiar și pentru cele mai mici centre de prelucrare.    

Notă: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4-a și versiunea de software 100.21.000.1130 sau mai nouă pentru funcționarea completă pe axa a 4-a. Pentru operațiunile independente este necesară o unitate de comandă pentru unitatea rotativă Haas expediată după  18 februarie 2019, cu versiunea de software 26.38 sau mai recentă și FPGA versiunea 1.08. 

  • Adăugați la mașina dvs. abilitățile pe axa a 4-a
  • Conexiune plug-and-play simplă la mașinile Haas
  • Performanță și abilități de top în industrie
  • Design rezistent
  • 1 Arborii principali
  • 100 mm Dimensiunea platoului
  • 35 ft-lb Cuplu maxim
  • 300 °/sec Viteză maximă
Comparare mașini
EXPLORAȚI INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • Diagramă de corespondență masă rotativă

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului
  • Pliant Seria masă rotativă

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI
Recently Updated

HRT100


Haas construiește o masă rotativă pentru a se potrivi la fiecare Haas VMC, chiar și cea mai mică mașină a noastră. HRT100 ultra-compact oferă poziționare de mare viteză și capacități complete pe axa a 4-a pe Freza compactă CM-1, ceea ce o face soluția perfectă pentru prelucrarea pieselor mici și complexe.

GRAVAREA CILINDRICĂ UTILIZÂND G47/G107

Programați cu ușurință gravarea pe axa a 4-a pe freza dvs. Haas - fără un sistem CAM. Cu G47 și G107, gravarea pe o piesă cilindrică este mai simplă ca niciodată.

DESFACEȚI RAPID UNITATEA ROTATIVĂ HAAS

Astăzi, Mark rezolvă o problemă cu care orice utilizator al unității rotative Haas se confruntă la un moment dat: Cum aduc rapid unitatea mea rotativă înapoi la zero?

CUM SĂ PROGRAMEZ O POZIȚIE SIGURĂ PENTRU SCHIMBAREA SCULEI

Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.

NOUĂ DVS. UNITATE ROTATIVĂ COMPACTĂ ÎN 5 AXE

Mark vă arată cum să controlați cu ușurință o poziție sigură pentru schimbarea sculei pentru a evita lovirea unei scule de dispozitivul de fixare sau unitatea rotativă. Totul se face cu ajutorul unui program simplu și specificat cu un cod M.

PRODUSE ASOCIATE

Alternativa în 5 axe

Product Image

TRT70

Masă înclinabilă rotativă de mare viteză de 70 mm

  • 1 Arborii principali
  • 70 mm Dimensiunea platoului
  • 60 ft-lb Cuplu maxim
  • 410 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Bucșă elastică 5C

Haas HA5C

HA5C

Indexor 5C

  • 1 Arborii principali
  • 5C Dimensiunea bucșei elastice
  • 60 ft-lb Cuplu maxim
  • 410 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Platou mai mare, indexare mai rapidă

Product Image

HRT160SS

Masă rotativă de mare viteză de 160 mm

  • 1 Arborii principali
  • 160 mm Dimensiunea platoului
  • 110 ft-lb Cuplu maxim
  • 500 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 3.94 in 100 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 30 lb 13.6 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 15 lb 6.8 kg
Model de alezaje (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
Excentricitate maximă 0.0005 in 0.013 mm
Înălțime centru 3.500 in 88.90 mm
Diametru alezaj pilot 0.7500 in 19.050 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 26 ft-lbf 35 Nm
Raport de angrenare 60:1 60:1
Sincronizare 1.6:1 1.6:1
Dia angrenaj melc-roată 2.8 in 71 mm
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 38 °C
Greutate S.A.E METRIC
Masă 35 lb 15.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
Greutate 43 lb 20.0 kg
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
HRT100 CM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VM-6 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-7/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-7/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-8/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-9/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DT-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DT-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 MINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 MINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 SMINIMILL2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 SMINIMILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 TM-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 TM-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 TM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 TM-3P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 TM-2P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 TM-1P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2-SE POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2SS-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2SS-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2YT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2SSYT POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2YT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2SSYT-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 TM-0 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 TM-0P POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2SSYT-UK POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-4SS-EU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2YT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2SSYT-V POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 MINIMILL-EDU POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2YT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DC-1 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DC-2 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2SS-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-2SSYT-I POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DC-1/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DC-2/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DC-3/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DC-4/40 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DM-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 DT-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-7SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-8SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VM-8 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 POCKET MILL POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VM-9 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-9SS POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VM-8/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VM-9/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VM-3/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-7SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT100 VF-8SS/50 POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.