My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HRT100

  1. Pyöröpöydät ja paikoittimet
  2. Pyöröpöydät
  3. HRT100

HRT100

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

100 mm:n pyöröpöytä

Erittäin kompakti HRT100-pyöröpöytä tarjoaa nopeaa, tarkkaa paikoitusta ja täyttä 4-akselista liikettä pienten osien koneistukseen Haas CM-1 Compact Mill -jyrsinkoneelle ja muille pienille koneille. Laitteen erittäin pieni koko ja kevyt paino tekevät siitä täydellisen 4-akselisen ratkaisun jopa pienimpiin koneistuskeskuksiin.    

Huomautus: Täyden 4. akselin valmiuden edellytyksenä on Haas-jyrsinkone varustettuna 4 akselin valmiudella ja NGC-ohjelmistoversiolla 100.21.000.1130 tai uudemmalla versiolla. Erilliskäyttö edellyttää Haasin pyöröpöydän ohjauskaappia, joka on lähetetty 18. helmikuuta 2019 jälkeen, ohjelmistoversiolla 26.38 tai sitä uudemmalla sekä FPGA-versiolla 1.08. 

  • Päivitä koneeseesi neliakselinen koneistuskyky
  • Helppo plug-and-play-liitäntä Haas-koneisiin
  • Suorituskyky ja ominaisuudet suoraan alan huipulta
  • Järeä rakenne
  • 1 Karat
  • 100 mm Lautasen koko
  • 35 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 300 °/sec Suurin nopeus
Vertaa koneita
TUTUSTU VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Tekniset tiedot
  • Pyöröpöytien sopivuus

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Haas-ohjaus

  • CNC-jyrsinkoneen suoraohjaus
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Rakennepiirros
  • Käyttöopas
  • Pyöröpöytäsarjan esite

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

VIDEOT
Recently Updated

HRT100


Haas rakentaa pyöröpöydän, joka sopii jokaiseen Haasin VMC:hen, jopa pienimpiin koneisiimme. Erittäin pienikokoinen HRT100 tarjoaa nopean paikoituksen ja täydelliset 4-akseliset ominaisuudet pienessä CM-1-jyrsinkoneessa, joten se on täydellinen ratkaisu pienten, monimutkaisten osien työstämiseen.

SYLINTERIKAIVERRUS G47/G107:ÄÄ KÄYTTÄEN

Helposti käsin ohjelmoitava 4-akselin kaiverrus Haas–jyrsinkoneeseesi – ilman CAM-järjestelmää. Sylinterimäisen osan kaiverrus on helpompaa kuin koskaan G47:n ja G107:n avulla.

PALAUTA HAAS-PYÖRÖPÖYTÄSI NOPEASTI NOLLAPISTEESEEN

Tänään Mark ratkaisee ongelman, jonka jokainen Haas-pyöröpöydän käyttäjä kohtaa jossain vaiheessa: Miten saan nollattua pyöröpöytäni nopeasti?

TURVALLISEN TYÖKALUNVAIHTOPAIKOITUKSEN OHJELMOINTIOHJEET

Mark näyttää, kuinka määritetään turvallinen työkalunvaihtopaikoitus, jotta vältyttäisiin työkalun törmäämiseltä kiinnitykseen tai pyöröpöytään. Kaikki tapahtuu yksinkertaisella ohjelmalla ja otetaan käyttöön M-koodilla.

UUSI KOMPAKTI 5-AKSELINEN PYÖRÖPÖYTÄ

Mark näyttää, kuinka määritetään turvallinen työkalunvaihtopaikoitus, jotta vältyttäisiin työkalun törmäämiseltä kiinnitykseen tai pyöröpöytään. Kaikki tapahtuu yksinkertaisella ohjelmalla ja otetaan käyttöön M-koodilla.

OHEISTUOTTEET

5-akselinen vaihtoehto

Product Image

TRT70

70 mm:n kallistuva suurnopeuspyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 70 mm Lautasen koko
  • 60 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 410 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

5C-kiinnitysholkki

Haas HA5C

HA5C

HA5C-paikoitin

  • 1 Karat
  • 5C Kiinnitysholkin koko
  • 60 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 410 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Suurempi lautanen, nopeampi paikoitus

Product Image

HRT160SS

160 mm:n suurnopeuspyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 160 mm Lautasen koko
  • 110 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 500 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 3.94 in 100 mm
Enimmäispaino lautasella (tuettu) 30 lb 13.6 kg
Enimmäispaino lautasella (ei tuettu) 15 lb 6.8 kg
Reikäkuvio (3) 6-bolt patterns (3) 6-bolt patterns
Spindle S.A.E METRIC
Suurin nopeus 300 °/sec 300 °/sec
Torque (Continuous) 35 ft-lbf 47 Nm
Pyörintävääristymä enintään 0.0005 in 0.013 mm
Keskipistekorkeus 3.500 in 88.90 mm
Pilottiavarruksen halkaisija 0.7500 in 19.050 mm
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Jarrun vääntömomentti @ 100 psi/6,9 bar 26 ft-lbf 35 Nm
Välityssuhde 60:1 60:1
Ajoitus 1.6:1 1.6:1
Kierävaihteen halkaisija 2.8 in 71 mm
Indexing S.A.E METRIC
Tarkkuus (±) ± 30.0 arc-sec ± 30.0 arc-sec
Toistotarkkuus 10 arc-sec 10 arc-sec
Resoluutio 0.001 ° 0.001 °
Enimmäiskierto/vaihe (pyöröpöydän ohjauksella) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Ilmanpaineen maksimi 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Käyttölämpötila (maks. ympäristön) 100 °F 38 °C
Paino S.A.E METRIC
Pöytä 35 lb 15.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Vientilaatikko 20.0 in x 19.0 in x 17.0 in 51 cm x 48 cm x 43 cm
Paino 43 lb 20.0 kg
HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
HRT100 CM-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VM-6 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-7/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-7/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-8/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-9/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VM-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VM-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DT-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DT-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DM-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DM-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 MINIMILL POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 MINIMILL2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 SMINIMILL2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 SMINIMILL POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 TM-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 TM-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 TM-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 TM-3P POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 TM-2P POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 TM-1P POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2-SE POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2SS-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2SS-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2YT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2SSYT POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2YT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2SSYT-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 TM-0 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 TM-0P POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2SSYT-UK POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-4SS-EU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2YT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2SSYT-V POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 MINIMILL-EDU POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2YT-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DC-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DC-2 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2SS-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-2SSYT-I POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DC-1/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DC-2/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DC-3/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DC-4/40 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DM-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 DT-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-7SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-8SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VM-8 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 POCKET MILL POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VM-9 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-9SS POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VM-8/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VM-9/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VM-3/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-7SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT100 VF-8SS/50 POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.